Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek produktu vizuálního měřicího přístroje VICOTEC450

VICOTEC450
přístroj pro vizuální měření dosahu

Extraktivní měření viditelnosti pro zvýšení bezpečnosti v tunelech.

IVIC450
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Measured variables

    Visibility (K-value), CO

  • Measuring range

    Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5,000 km⁻¹
    Temperature: -50 ... +250 °C

  • Ambient temperature range

    –30 °C ... +55 °C

Oblast použití

VICOTEC450 nasává vzduch z vnitřku tunelu a s vysokou přesností určuje viditelnost pomocí technologie rozptýleného světla. Pravidelně a automaticky provádí funkční test zahrnující funkci laseru a přijímače i znečištění optiky. Požadavky na údržbu pro čištění a výměnu filtrů jsou automaticky zaznamenány a včas signalizovány přístrojem VICOTEC450 díky kontrole znečištění a měření průtoku vzduchu (volitelně).

  • Monitorování viditelnosti v tunelech pro řízení ventilace

  • Detekce kouře v tunelech


Vlastnosti zařízení:

  • Pravidelný funkční test s měřením kontaminace

  • Zkoušku linearity lze provádět se sadou filtrů

  • Vnitřní proplachovací vzduch pro dlouhé intervaly mezi čištěním

  • Signál údržby (filtr a čištění)

  • Funkce záznamu

  • Možnost rozšíření pomocí různých rozhraní nebo I/O modulů

Výhody

  • Velmi spolehlivý provoz díky úplnému autotestu.

  • Nákladově efektivní a rychlé uvedení do provozu (není nutné optické seřízení na místě).

  • Flexibilní elektrická integrace díky snadnému připojení dalších rozhraní nebo I/O modulů.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products