Přístroje řady produktů Fundamental pro výrobce originálních dílů
Správná technologie / výběr pro všechny výrobce zařízení, strojů a skidů
Plníme požadavky na přístroje od výrobců originálních dílů komplexně; především prostřednictvím naší řady Fundamental nabízející skvělou kvalitu bez přehnané složitosti a nákladů, ale také dalších produktů FLEX pro náročnější aplikace. Všechny jsou podporovány naším spolehlivým doručováním po celém světě, mezinárodním zastoupením a místní podporou.
Výhody
Přístroje řady produktů Fundamental jsou záměrně zjednodušeny pro jejich zamýšlené role u výrobců originálních dílů a nejsou nadměrně zatíženy
zbytečnými prvky, které pouze zvyšují náklady a složitost – přesto si stále zachovávají kvalitu bez kompromisů, aby se zabránilo potenciálně vážným následkům.Řada produktů Fundamental je součástí našeho portfolia FLEX – takže v případě potřeby lze bez problémů dodat složitější nebo přesnější nástroje z jiných výběrů FLEX pro náročnější aplikace.
Přístroje produktové řady Fundamental umožňují standardizaci pro opakující se množstevní prodeje od výrobců originálních dílů. Tyto „správné technologie / vhodné pro daný účel“ jsou ideální pro OEM produkty a projekty od čerpacích souprav a přístrojových lišt až po rozsáhlé renovace závodů.
Přístroje řady Fundamental se snadno vybírají, konfigurují a objednávají bez nadměrného výběru variant – kalibrace a uvedení do provozu je také jednoduché. Tyto jednozdrojové přístroje umožňují opakované sestavení s minimální křivkou učení.
Přístroje jsou k dispozici s rychlými a vysoce spolehlivými dodávkami, takže pevně stanovené plány výrobců originálních dílů nejsou nikdy ohroženy. Po počáteční dodávce jsou náhradní díly a podpora snadno dostupné pro zajištění nepřetržitého provozu závodu, bez ohledu na lokalitu.
Produkty řady Fundamental umožňují výrobcům originálních dílů cenově výhodně měřit všechny klíčové parametry procesu: průtok, teplotu, tlak a hladinu. Mnoho produktů je předkonfigurováno, takže instalace a uvedení do provozu jsou velmi rychlé. Mají také standardní výstupy – analogový 4–20 mA a přepínač PNP/NPN umožňující standardizované a jednoduché připojení.
Některé produkty řady Fundamental disponují také připojením IO-Link, které zajišťuje úsporu nákladu, přispívá ke zlepšení efektivity procesů a dostupnosti strojů.
Teplota, tlak, hladina, průtok IO-Link a řady produktů Fundamental
IO-Link představuje standard pro průmyslovou komunikační síť na krátkou vzdálenost, obousměrná, digitální, point-to-point (IEC 61131-9). Mezi výhody patří standardizovaná, redukovaná kabeláž, zvýšená dostupnost dat, vzdálená konfigurace a monitorování, jednoduchá výměna přístroje a pokročilá diagnostika. Sníží se náklady, zvýší se efektivita procesu a zlepší se dostupnost stroje. Všechna zařízení IO-Link se připojují ke svým masterům pomocí standardních tříjádrových nebo pětijádrových nestíněných kabelů do délky 20 m.
Teplota
Kompaktní teploměr TM311 je vybaven čtyřvodičovým snímacím prvkem Pt100 třídy A se čtyřvodičovým nebo univerzálním výstupem IO-Link / 4–20 mA Pt100. Používá se v hygienických a aseptických potravinářských, nápojových a farmaceutických aplikacích a pro optimální standardizaci pro výrobce strojů a zařízení.
Výrobce pasterizačního zařízení používá TM311 k přesnému řízení teploty procesu pasterizace. Hygienické a kompaktní provedení splňuje všechny požadavky potravinářského průmyslu.
Tlak
Cenově atraktivní, kompaktní senzor tlaku Cerabar PMP21 je vybaven piezo-odporovým senzorem; může měřit absolutní tlak nebo přetlak od 400 mbar do 400 bar. Odolává náročným podmínkám zpracovatelského průmyslu s ochranou proti vniknutí až IP 68 a vysoce kvalitními materiály, jako je 316L. Jelikož byl certifikován pro použití v různých prostředích, lze jej provozovat ve většině případů, např. v prostředích s nebezpečím výbuchu nebo v námořní dopravě.
V jednom příkladu Cerabar PMP21 udržuje konstantní tlak ve vyrovnávací nádrži plnicího stroje.
Hladina
Hladinový spínač Liquiphant FTL31 se hodí pro průmyslové aplikace, jako je prevence přeplnění a ochrana proti chodu čerpadla nasucho. Bezpečné a bezúdržbové provedení tohoto malého vibračního senzoru zahrnuje samokontrolu a spolehlivé přepínání.
Potravinářský hladinový spínač Liquipoint FTW33 splňuje všechny celosvětové hygienické požadavky. Pracuje v lepkavých médiích nebo médiích se silnými usazeninami, v potrubích, skladovacích, míchacích a procesních nádržích s míchadly nebo bez nich. Instalace je snadná i ve stísněných prostorách.
Průtok
Intuitivně nastavitelný magneticko-indukční průtokoměr Picomag je kompaktní, cenově výhodné řešení pro prostorově omezená prostředí, jako jsou skidy, který poskytuje měření vodivosti a teploty současně s měřením průtoku; senzor a převodník jsou spojeny v jednom pouzdře.
Picomag se používá k cenově výhodnému dávkování chemikálií do dávkovací lišty. Průtok, teplota kapaliny a vodivost jsou odesílány do PLC přes IO-Link; tyto vícenásobné měřené proměnné poskytují operátorům skidů lepší přehled o stavu kapaliny.

Globální a přitom lokální: celosvětová síť Endress+Hauser