Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: Prosonic FDU83

Prosonic FDU83

FDU83
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Level instrument, continuous.
Measurement: ultrasonic, contactless.
Membrane: 316Ti, sensor housing: PA.
max meas. range under ideal condition:
Liquid: 25m/82ft, Solid: 15m/49ft.
Blocking distance: 100cm/3.3ft.
Operating temp. -20...80oC / -4...176oF.
up to -40oC/-40oF with reduced range.
max operating press. 1,5bar/22psi abs.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
Protection class IP68 NEMA6P.
:: Weather resistance
Sensor cable up to 300m connectable.

  • Nástupce