Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Obrázek výrobku: Prosonic FDU81F

Prosonic FDU81F

FDU81F
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Level instrument, continuous.
Measurement: ultrasonic, contactless.
Membrane/sensor enclosure: Tefzel (ETFE)
max meas. range under ideal condition:
Liquid: 10m/32ft, Solid: 5m/16ft.
Blocking distance: 50cm/1.6ft.
Operating temp. -40..95oC / -40..203oF.
max operating press.: 4bar (60psi) abs.
Integrated sound velocity compensation.
Self cleaning effect of sensor membrane.
Protection class IP68 NEMA6P.
:: Weather resistance
:: Overflow safe
With mounting flange FAU80.
:: Flush mounting
:: Food application
:: SIP/CIP-suitable
Sensor cable up to 300m connectable.

  • Nástupce