Chemické složení vody v elektrárnách – kritický parametr celého provozu
Voda je životodárnou kapalinou parních elektráren a její kvalita závisí na přesném monitoringu
Bez ohledu na to, odkud voda ve vašem provozu pochází, musí se upravovat, aby měla správnou kvalitu pro jakékoli zamýšlené použití. Předpokladem pro kontrolu správnosti chemie vody a jejího průtoku v elektrárně je používání těch nejlepších nástrojů. Navíc musíte být schopni tyto skutečnosti prokázat dostupností správných údajů a datových záznamů, které dokládají shodu s předpisy a dodržení záručních podmínek výrobců vestavěných součástí. Především však přesná a spolehlivá data znamenají vysokou efektivitu, protože lze zajistit funkční koloběh vody a minimum doplňování.
Jak můžeme pomoci
Digitální záznamy, ukládání dat, výkazy – digitální nástroje eliminují náročnost prokazování shody s příslušnými předpisy a dodržení záručních podmínek pro přístroje. Naše senzory a měřicí nástroje pokrývají celou škálu provozních požadavků a generují data, která vám i vašim partnerským laboratořím ulehčí život. Jsou schopné se automaticky kontrolovat a čistit, vyžadují jen minimální údržbu a upozorní vás, když potřebují vyměnit. Nabízíme vám kompletní digitální řešení na monitoring vody od nejmenšího senzoru až po analytický panel SWAS.
Instrumentace pro spolehlivé měření průtoku a analýzu vody pro přesné chemické složení vody
Vyšší využitelnost technologie díky prediktivní údržbě
Bezkontaktní digitální přenos dat předchází chybám měření v důsledku vlhkosti, koroze a solných můstků
Aplikace
Spolehlivé měření průtoku demineralizované vody
Čistou, deionizovanou, demineralizovanou vodu v parovodním okruhu je zapotřebí přesně a spolehlivě měřit. Nejběžněji používanými průtokoměry v této aplikaci jsou řešení na měření průtoku na bázi tlakové diference s primárními prvky, jako například clonkami. Podobné měřicí systémy vycházející z měření tlaku však podléhají dlouhodobému posunu hodnot a vyžadují následné kalibrace. Existují však alternativy založené na měření objemu, které nabízejí lepší účinnost, poskytují více výstupů a umožňují kratší náběžné délky potrubí: s využitím vírové, ultrazvukové technologie nebo termické technologie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Proline Prowirl je vírový objemový průtokoměr, který měří objem přímo a s lineárním průběhem bez ohledu na hodnotu průtoku s přesností měření až 0,65 %. Proline Prosonic využívá ultrazvukovou technologii se senzory vně trubky, a nedochází tak k narušování průtoku. Poskytuje mimořádnou přesnost až 0,3 % a zabírá minimální instalační prostor, jelikož vyžaduje pouze krátké náběžné a odtokové délky potrubí. Proline t-mass T představuje cenově výhodnou alternativu. Nabízí vysokou přestavitelnost, nízkou tlakovou ztrátu a přesnost do 5 %.
Všechny průtokoměry nabízejí technologii Heartbeat pro účely diagnostiky, ověření a monitoringu
Hladká integrace s většinou běžných protokolů na trhu
Spolehlivá analýza křemíku – spolehlivý provoz celého cyklu
Pára vstupující do turbín elektrárny musí být do největší možné míry prosta křemíku. Křemík je vysoce rozpustný ve vodě a jakmile se ocitne uvnitř turbíny, tvoří na jejích površích nánosy, které brání přenosu tepla a snižují celkovou účinnost. Abyste mohli vyrábět vodu s co nejmenším obsahem křemíku a tak předcházeli neplánovaným odstávkám, musíte být schopni ho přesně detekovat a měřit.
Naše expertíza v předmětném oboru
Analyzátor křemíku Liquiline System CA80SI je kolorimetrický systém pro monitoring čistoty napájecí vody, páry, kondenzátu a iontoměničů. Prostřednictvím až šesti kanálů můžete odebírat vzorky ze všech nezbytných procesních bodů. Lze k němu připojit až 4 digitální senzory s technologií Memosens, a analyzátor tak lze rozšířit až do podoby kompletní měřicí stanice. Lze ho začlenit do všech běžných systémů procesního řízení.
Pokročilá diagnostika a vzdálený přístup umožňují rychlou obnovu funkce v případě chyb
Nízká spotřeba chemikálií
Konstruován pro minimální nároky na údržbu a minimum odstávek
Optimalizovaná analýza vodivosti v odsolovacích jednotkách
Při výrobě energie se využívá voda s proměnlivou kvalitou odebíraná z místních zdrojů. Vodivost je důležitá veličina pro stanovení slanosti a kvality vody. Pokud vodivost znáte již v počáteční fázi, můžete rozhodnout, jak a kde vodu použijete a kolik jí musíte podrobit procesu odsolení. Ať používáte proces tepelného odpařování, proces reverzní osmózy (RO) přes membránu, nebo odebíráte mořskou či brakickou vodu, přesné měření vodivosti je klíčem k snížení spotřeby energie a provozních nákladů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D a Memosens CLS82D jsou digitální senzory na měření vodivosti se spolehlivou a přesnou účinností, a to i v prostředích s nebezpečím výbuchu. Senzory jsou konstruovány pro nízké nároky na údržbu a dlouhou provozní životnost a odolávají korozi a působení vlhkosti. Využívají digitální technologii senzorů Memosens, jejíž dostupnost znamená, že senzory nejen ukládají data měření, ale zaznamenávají také informace o svém vlastním stavu a tím usnadňují vykonávání prediktivní údržby. Technologie Memosens rovněž umožňuje kalibraci v laboratoři.
Vynikající opakovatelnost pro přesné mapování procesů
Rozsah měření lze přesně nastavit podle potřeb daného provozu
Ušetřete náklady plánováním údržby s využitím technologie Heartbeat
Abyste mohli zajistit ochranu svých chladicích věží, musíte udržovat hodnotu pH chladicí vody pod kontrolou, jinak se vystavujete riziku rzi a koroze. Problém lze vyřešit udržováním hodnoty pH na úrovni představující minimální riziko koroze v daném provozu prostřednictvím řídicího mechanismu přidávání kyseliny nebo hydroxidu. Voda v chladicí věži se však nachází v podobě mlhy a proniká do každého spojovacího bodu s konvenčními elektrickými rozvody, dokonce i k připojením kritických senzorů, a způsobuje tak postupné změny měřených hodnot.
Naše expertíza v předmětném oboru
Se senzorem s technologií Memosens přestává být toto vše problém, jelikož neobsahuje kovové části a je dokonale vodotěsný. Je 100% spolehlivý a k digitálnímu přenosu dat využívá induktivní, korozivzdorné bajonetové připojení. Senzor se snadno instaluje, a to ať již do ponorné armatury v jímce chladicí věže, nebo do průtočné armatury v plastových trubkách vyztužených skleněnými vlákny.
Zamezte vlivům vlhkosti, koroze a solných můstků díky bezkontaktnímu digitálnímu přenosu dat
100% spolehlivost: digitální přenos dat prostřednictvím induktivního, korozivzdorného bajonetového připojení se zaručenou bezpečností z hlediska elektromagnetické kompatibility
Plánujte údržbu díky předkalibrovaným senzorům s ‚plug & play‘ konektivitou, které může vyměňovat i personál bez specializovaných znalostí
Když je zapotřebí doplnit vodu do chladicího systému elektrárny nebo napájecí vodu do parovodního okruhu, potřebujete spolehlivý průtokoměr, který dokáže měřit vodu ze všech druhů vodních zdrojů – z řek, studní, moře nebo jiných míst v elektrárně. Průtokoměr musí disponovat funkcí samočištění, aby byl schopen průběžného a přesného měření i velkých objemů vody obsahující různorodé kontaminanty.
Naše expertíza v předmětném oboru
Kompaktní magneticko-indukční průtokoměr Proline Promag je zvlášť konstruován pro použití se surovou vodou a je dostupný ve světlostech od DN 2 do DN 2 400. (0,08 palce až 90 palců). Nabízí snadné použití, snadné nastavení a ovládání, pulzní, analogové a reléové výstupy, a jedná se tak o přístroj vylučující následné starosti, který spolehlivě funguje v hlavních průtočných trubkách.
Vzdálené uvedení do provozu ve spojení se snadným ověřením pomocí technologie Heartbeat – bez nutnosti vyjímat přístroj z vedení
Čisticí okruh elektrody s funkcí samočištění udržuje elektrody prosté jakýchkoli nánosů
Měření bez úseků potrubí na vstupu a výstupu nebo tlakové ztráty ve vedení
K dispozici jsou i ultrazvukové verze pro příložné upevnění: instalace bez přerušení procesu
Opakované využití procesní vody pro snížení spotřeby a nákladů
Voda může být nedostatkovým médiem nebo je zapotřebí ji přepravovat do místa provozu, přičemž likvidace odpadních vod představuje další nákladnou potíž. Nejlepším způsobem k zlepšení ekologické reputace vašeho provozu je odpadní vody upravovat a využívat je opakovaně jako chladicí, procesní a napájecí a kotelní vodu. Je důležité zaručit, aby do vašich procesů výroby energie byla zpětně přiváděna pouze upravená voda vysoké kvality, a proto musíte mít skálopevnou důvěru v přesnost svých monitorovacích a měřicích přístrojů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Můžete mít naprostou důvěru v řadu převodníků, analyzátorů a vzorkovačů Liquiline, protože tyto přístroje nabízejí možnosti plně automatického provozu, jsou schopny se samy monitorovat (prostřednictvím technologie Heartbeat) a vyznačují se jednoduchou údržbou. Toto produktové portfolio je vybaveno digitální technologií Memosens, a je proto vhodné k monitoringu a analýzám všech fází úpravy vody. Vy tak můžete omezit ekologické dopady vašeho provozu, snížit uhlíkovou stopu v podobě emisí CO₂ a přispět k rozvoji svého podniku jako nízkouhlíkové a zelené společnosti.
Platforma Memosens/Liquiline dokáže ukládat hodnoty všech kvalitativních parametrů v databázi Memobase, a nabízí tak digitální zpětnou sledovatelnost k prokázání shody s příslušnými ekologickými předpisy
Všechny senzory využívají stejnou platformu Memosens/Liquiline a snižují tak celkové investiční náklady
Platforma Memosens/Liquiline používá stejné uživatelské rozhraní (HMI) a totožné náhradní díly, a vyznačuje se proto snadným použitím a podobným ovládáním všech přístrojů
V závislosti na kontaminaci vody vyžaduje čištění odpadních průmyslových vod různorodé kroky.
Výhody
Díky našim bohatým zkušenostem v energetickém průmyslu a ve vodárenství a vodním hospodářství, mimo další odvětví, jsme specialisty na úpravny vod pro výrobu elektrické energie. Od procesních vod až po odpadní vody – společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio přístrojů a zakázkových řešení na sledování chemie vody ve vaší elektrárně. Nejmodernější technologie senzorů, jako například Memosens, vám umožní dohlížet na vaše procesy s ještě větší spolehlivostí a současně při úspoře nákladů a času.
> 65
let zkušeností oboru měření průmyslových procesů
> 8 000
patentů a patentových přihlášek
o 40 %
delší provozní životnost digitálních senzorů Memosens
Prohlédněte si naše portfolio!
Analýza
Analýza
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
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
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Odbornost
Instrument installation hook-up for your measuring equipment
Cutting cost on maintenance can bear considerable risks unless state-of-the-art technologies are employed. Be sure of proper device operation with our instrument installation hook up capabilities.
Water quality monitoring with SWAS, efficient and reliable
Corrosion and scaling are the enemies of your water steam circuit. This is why you need to find reliable solutions to keep the water chemistry in balance.
Nebezpečí povodní spočívají obvykle ve špatném plánování, nepředvídatelných přírodních jevech a poruchách zařízení. Podívejte se na naše řešení pro vodní elektrárny.
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Naše zkušenosti z vodárenství ve více než 100 zemích světa pomáhají zvýšit bezpečnost a využitelnost moderních technologií, optimalizovat náklady a poskytnout co největší podporu v rámci řízení rizik.
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Ve světě, kde těžíme suroviny nižší jakosti, při nedostatku odborného personálu a problémech s těžbou vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů: snížení výrobních nákladů, udržování bezpečného provozu vašeho zařízení a striktní dodržování předpisů a odpovědnost.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .