Řešení pro automatizované měření teploty – 100% shoda s příslušnými předpisy, 0% náročnost
Není dostupné na vašem trhu
Spolehlivé a jednoduché:
Snížení nákladů v důsledku úspory nákladů na kalibrace a snížení počtu kalibračních cyklů
Všechny požadované součásti v jednom balíčku, nic není opomenuto
100% shoda s příslušnými předpisy a dokumentace využitelná i na audity:
Plně návazná kalibrace s automatizovanou dokumentací
Ukládání dat zabezpečené proti neoprávněným zásahů v souladu s FDA 21 CFR část 11
Preventivní údržba
Kalibrace s časovou značkou
Snížení rizik a vyloučení nedetekovaných závad:
Vyšší transparentnost procesu
Vyšší bezpečnost produktu
Teploměry v hygienickém provedení
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.
Inovativní teploměry z řady kompaktních a modulárních hygienických přístrojů splňují všechny podmínky potravinářského a nápojového a rovněž farmaceutického průmyslu a odpovídají nejnáročnějším normám kvality. Zcela poprvé se nabízí ucelené produktové portfolio pro celosvětové použití s širokým výběrem procesních připojení, převodníků a dalších konstrukčních variant. Všechny produkty – v metrických i imperiálních rozměrech – jsou dostupné s příslušnými mezinárodními schváleními.
Naše široká nabídka standardizovaných kompaktních a modulárních sanitárních zařízení poskytuje:
Různá provedení odporových čidel - základní nebo vysoce výkonná.
Teploměry s teploměrnou jímkou - snadná a bezpečná výměna / rekalibrace.
Teploměry bez jímky - přímý kontakt s médiem: nejrychlejší odezva a nejvyšší přesnost.
Teploměry s převodníkem nebo bez převodníku.
Teploměry s displejem nebo bez displeje.
Hygienické teploměrné jímky - včetně trojúhelníkových a kolenových teploměrných jímek.
Modulární hygienické teploměry
Naše řada iTHERM ModuLine představuje nejnovější generaci modulárních teploměrů pro průmyslové a hygienické aplikace. Díky zvládnutelnému počtu produktů můžeme splnit téměř jakýkoli proces a požadavek zákazníka. Inovativní technologie přinášejí přidané hodnoty, jako je vyšší efektivita procesů nebo bezpečnost zařízení a výrobků. Příkladem jsou iTHERM QuickSens a iTHERM QuickNeck. Nabídku doplňují certifikace podle mezinárodních norem.
Výhody
Modulární konstrukce: flexibilní výběr produktů a nejlepší řešení pro každou aplikaci.
Standardně je k dispozici více než 50 hygienických procesních připojení.
Výběr komunikačních protokolů pro jakýkoli typ integrace, např. 4 až 20 mA, HART®, IO-Link.
iTHERM QuickSens: nejrychlejší doba odezvy pro optimální řízení procesu, t90: 1,5 s.
iTHERM QuickNeck: Dělitelný krček s rychloupínáním umožňuje snadné vyjmutí měřicí vložky bez použití nářadí za účelem rekalibrace.
Celosvětové certifikáty a schválení, např. ochrana proti výbuchu podle ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; hygienické standardy provedení podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiály přicházející do styku s potravinami (FCM), certifikát vhodnosti TSE.
Modulární, přesné a rychlé měření teploty - - iTHERM TM411 (metrické) / TM412 (imperiální)
iTHERM ModuLine
Modulární teploměry pro hygienické a aseptické aplikace
iTHERM QuickNeck
Dělitelný krk s rychloupínáním pro snadnou a bezpečnou rekalibraci.
Naše řada iTHERM CompactLine byla promyšleně navržena tak, aby se vyhnula zbytečné složitosti a dosáhla vyváženého poměru cena/výkon. Tyto přístroje jsou připraveny k použití a jsou všestranné a jsou určeny pro širokou škálu aplikací ve vědách o živé přírodě, potravinářském a nápojovém průmyslu a v obecných procesech. S přístrojem iTHERM TrustSens vyvinula společnost Endress+Hauser první technologii samokalibrujícího se teplotního senzoru na světě, který je speciálně navržen pro hygienické aplikace vyžadující přísné dodržování předpisů FDA a GMP.
Výhody
Kompaktní konstrukce: integrovaný vysílač, malé rozměry a hospodárnost.
Standardně je k dispozici více než 50 hygienických procesních připojení.
Výběr komunikačních protokolů pro jakýkoli typ integrace, např. 4 až 20 mA, HART®, IO-Link.
Celosvětové certifikáty a schválení, např. ochrana proti výbuchu podle ATEX/IECEx, CSA, normy hygienického provedení podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiály přicházející do styku s potravinami (FCM), certifikát vhodnosti TSE.
iTHERM CompactLine TM311 - kompaktní, přesný a všestranný
iTHERM CompactLine TM311 - ideální pro kritické hygienické aplikace ve vědách o živé přírodě a v potravinářství a nápojářství
Dělitelný krk s rychloupínáním pro snadnou a bezpečnou rekalibraci.
Vysvětlení vlastní kalibrace iTHERM TrustSens
Využití Curieho teploty
Trojúhelníkové a kolenové jímky
Naše hygienické jímky Endress+Hauser jsou navrženy bez svarů nebo mrtvých ramen, takže se snadno čistí a jsou ideální pro hygienické a aseptické aplikace. Přivařují se k procesnímu potrubí, jsou nerozebíratelné a jsou vyfrézovány z jednoho kusu nerezové oceli. I při velmi krátké délce ponoru jsou tyto teploměrné jímky ideální pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích.
iTHERM CompactLine TM311 s namontovanou kolenovou jímkou TT411
Trojúhelníková jímka TT411
Rovný úsek trubky spojený s tepelnou jímkou, přičemž tepelná jímka vyčnívá do úseku trubky pod úhlem 90°.
Kolenová jímka TT411
Koleno trubky a teploměrná jímka, přičemž teploměrná jímka vyčnívá přímo do jedné strany ohybu trubky.
Související obsah
Novinky, akce a další...
Související témata
Měření teploty odporovým teploměrem
Technologie, konstrukce a výhody odporových detektorů teploty (RTD) při měření teploty.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .