Správa výkonnosti provozních zdrojů je klíčem k produktivitě, dodržování předpisů a specifikací a k provozní využitelnosti v přesném a kompetitivním prostředí farmaceutické výroby. Procesní provozy jsou pod neustálým tlakem na další vývoj a zdokonalování, mnohé z nich jsou však nadále zapouzdřeny v reaktivním přístupu k údržbě, který může vést k nákladným neplánovaným odstávkám. Naše odborné znalosti technologií a procesů umožňují zavádět strategie preventivní údržby pro optimální správu provozních zdrojů a maximální výkonnost farmaceutických výrobních závodů.
Klíčová fakta
1.5%
tržeb z prodeje jsou odhadované náklady na špatné řízení výkonnosti aktiv podle studie společnosti ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Optimalizujte správu provozních aktiv a zvyšte využitelnost technologie
Pomůžeme vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti provozních aktiv na základě efektivního a profesionálního sběru dat o provozních aktivech, prostřednictvím cloudových řešení pro analýzy provozních aktiv a obsáhlou dokumentací a protokoly.
Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje autodiagnostiku a vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky.

Pomůžeme vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti provozních aktiv na základě efektivního a profesionálního sběru dat o provozních aktivech, prostřednictvím cloudových řešení pro analýzy provozních aktiv a obsáhlou dokumentací a protokoly.

Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje autodiagnostiku a vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky.

Rozhodování na základě aktuálních dat
Procesní provozy se v průběhu času dále vyvíjejí, vybavení se mění a přístroje zastarávají. Sběr dat o provozních zdrojích v rámci instalované báze je proto náročný proces, který se obvykle týká velkého množství míst měření a prvků instrumentace od více různých výrobců, avšak bez těchto aktuálních informací je nemožné zdokonalit procesy údržby.
Naše expertíza v předmětném oboru
Auditní týmy společnosti Endress+Hauser provedou analýzu instalovaných zařízení, při které shromáždí a analyzují veškeré nezbytné informace do podoby podrobné zprávy, na jejímž základě lze přijmout řešení vycházející z aktuálních dat.
- Ušetřete čas a peníze při sběru dat o provozních zdrojích
- Zdokonalte správu provozních aktiv na základě podrobné zprávy o kritických prvcích a potenciálních zlepšeních
- Optimalizujte řízení zastarávání zařízení a zjednodušte standardizaci instrumentace

Vzdálený monitoring v reálném čase a vytváření přehledů
Diagnostika a řešení chybových kódů přístrojů často vyžaduje zásahy přímo v provozu, které zvyšují náklady a rizika.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náš ekosystém pro IIoT Netilion v sobě spojuje aplikace a algoritmy, které data z instrumentace převádějí na informace umožňující přímou reakci. Prostřednictvím naší jednoduché aplikace pro chytré telefony lze vzdáleně monitorovat nainstalované přístroje či diagnostikovat a řešit chybové kódy. Digitální provoz se stává skutečností.
- Vytvořte digitální dvojčata svých fyzických provozních aktiv pomocí aplikace Scanner za méně než 60 sekund
- Provádějte analýzy prostřednictvím živého přehledu instalované báze pomocí aplikace Netilion Analytics
- Identifikujte chybové kódy a získejte jasná doporučení ohledně vyžadovaných akcí prostřednictvím aplikace Netilion Health

Preventivní údržba
Většina chyb přístrojů nastane, aniž by je kdo předpovídal, a když k nim dojde, jejich odstranění může vyžadovat nákladnou odstávku provozu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše technologie Heartbeat využívá vestavěné funkce autodiagnostiky, které nepřetržitě monitorují stav přístrojů, a umožňují tak identifikovat trendy a provádět nezbytné zásahy včas a cíleně, než k chybě dojde nebo než bude vyžadována kalibrace.
- Získejte přístup k nepřetržité diagnostice procesu a přístrojů s diagnostickým pokrytím až 98 % bez přerušení procesu
- Zjednodušte údržbu díky jasným a standardizovaným diagnostickým hlášením
- Minimalizujte neplánované odstávky v důsledku neočekávaných poruch instrumentace

Zabezpečená data
Ve farmaceutickém průmyslu jsou integrita dat i zabezpečení dat zásadně důležité aspekty.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše celá nabídka pro IIoT je certifikována pro zaručení maximální úrovně zabezpečení dat. Od zařízení edge device po data zákazníků v cloudovém prostředí – naše řešení využívají nejmodernější mechanismy zabezpečení.
- Šifrujte data pomocí dlouhých kódovacích klíčů (HTTPS/TLS s SHA-256)
- Spolupracujte s certifikovanými datovými centry (např. ISO 27001)
- Spolehněte se na certifikaci nezávislými organizacemi, s licencí EuroCloud s hodnocením 4 hvězdiček
Výhody
Jestliže se snažíte o optimalizaci své správy výkonnosti provozních aktiv a o maximalizaci spolehlivosti aktiv, společnost Endress+Hauser vám může poskytnout podporu svou expertízou a obsáhlou nabídkou. S inteligentními přístroji, expertními službami a cloudovými řešeními pro údržbu můžete učinit další krok směrem k preventivní údržbě a digitalizaci bez negativního dopadu na bezpečnost a shodu s předpisy.
Klíčová fakta
80%
snížení různorodosti po standardizaci přístrojů na měření teploty na základě IBA u jednoho z našich zákazníků
Klíčová fakta
Až 30 %
provozních aktiv nainstalovaných v provozech je zastaralých
Jak můžeme pomoci
Pomůžeme vám optimalizovat vaši správu výkonnosti provozních aktiv tím, že rozšíříme vaše znalosti o provozních zdrojích, a umožníme vám zajistit, aby vaše činnost v rámci údržby přístrojů byly vždy soustředěny efektivně.
- Analýza instalovaných zařízení pro kompletní přehled o všech fyzických provozních aktivech
- Inteligentní senzory a cloudová řešení pro IIoT pro aktuální informace o provozních aktivech
- Schopnosti autodiagnostiky pro preventivní údržbu provozních aktiv
- Strategie preventivní údržby pro snížení výrobních odstávek a zdokonalenou správu náhradních dílů
- Monitoring v reálném čase pro cílené zásahy údržby