Oddělování kapalných uhlovodíků a plynů od vody a sedimentů představuje náročnou operaci. Optimální účinnosti separátoru ropy a plynu lze dosáhnout pouze prostřednictvím vysoce spolehlivého a přesného monitoringu několika různých parametrů včetně teploty, tlaku, hladiny, průtoku a rozhraní. Když odlišná rozhraní umožňují průběžné oddělování, může to značně zvýšit složitost měření, které je tak závislé na odborných znalostech a použitých technologiích. My nabízíme kombinaci obojího pro optimální účinnost oddělování.
Klíčová fakta
2,200
USD / den
je počet dolarů vynaložených za den na demulgátory
Zjistěte, jak můžete zvýšit efektivitu procesu oddělování

Oddělování těžké a zvlášť těžké surové ropy*
Tradiční měřicí technologie mají svá omezení z hlediska oddělování těžké a velmi těžké ropy, a to nejen kvůli jejich neschopnosti poskytovat kompletní procesní data. Potřeba instalace těchto technologií přímo do separátoru znamená, že jsou značně náchylné na kontaminaci.
* Těžká: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³) Velmi těžká: < API 10 (> 1 000 kg/m³)
Naše expertíza v předmětném oboru
Radiometrický systém na stanovení profilu hustoty od společnosti Endress+Hauser se instaluje vně separační nádoby a jedná se o upřednostňované řešení na monitoring procesu oddělování těžké a velmi těžké ropy.
- Vyhněte se nepřesnostem měření v důsledku kontaminace a nánosů
- Získejte záruku nepřetržitého procesu oddělování
- Snižte své provozní náklady

Oddělování středně těžké surové ropy*
Proces oddělování středně těžké surové ropy je nesnadný kvůli nutnosti přesného měření celkových hladin i jejich rozhraní, které nelze provádět pomocí jediného přístroje. Často je navíc přítomna emulzní vrstva, a jestliže tato přesahuje 5 cm, nebude standardní radar s vedenou vlnou schopen toto rozhraní měřit.
* Střední: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³)
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser vyvinula technologie specificky určené k překonávání jedinečných výzev kladených před provozovatele procesem oddělování středně těžké surové ropy.
- Zjednodušte oddělování středně těžké surové ropy pomocí jediného přístroje
- Monitorujte rozhraní přes jakoukoli emulzní vrstvu pomocí naší víceparametrové technologie radaru s vedenou vlnou
- Minimalizujte odstávky provozu a snižte své provozní náklady

Oddělování lehké surové ropy*
Většina horizontálních separátorů lehké ropy je dnes vybavena mechanickými řídicími přístroji hladiny nebo hustoty. Mechanické přístroje mají svá omezení, která vyžadují jednak specifické úpravy v závislosti na API měřené ropy a jednak pravidelnou a průběžnou údržbu.
* Lehká: API 45–31,1 (< 870 kg/m³)
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser využívá možnosti měření hladiny pomocí technologie radaru s vedenou vlnou a tím překonává omezení mechanických přístrojů a optimalizuje proces oddělování lehké surové ropy.
- Využijte možností přístroje Levelflex FMP55, nového standardu měření rozhraní
- Předcházejte odstávkám nutným na úpravu instrumentace při přepínání výstupů
- Snižte průběžné provozní náklady a náklady na údržbu
Výhody
Maximální využití vašich výrobních prostředků je vaším hlavním zájmem – a podporovat vás v tomto procesu zase naším. Naše řešení v oblasti procesní automatizace vám pomohou zachovat bezpečný, efektivní a čistý provoz. Stejně tak pokud některý cenný člen vašeho týmu odejde do důchodu, není vždy snadné jeho nabyté zkušenosti nahradit. Právě z tohoto důvodu vám naše servisní organizace může pomoci při vyplňování mezer v personálním obsazení při kontrole, uvádění do provozu, inženýrských a kalibračních službách, stejně jako při zajištění rozsáhlých vzdělávacích programů pro vaše budoucí zaměstnance.
Klíčová fakta
Více než 300
systémů na radiometrické měření rozhraní a analýzu hustoty po celém světě
Klíčová fakta
8 500 l
je objem ušetřených deemulgátorů během jednoho roku, což odpovídá 10 %
Klíčová fakta
5%
snížení rizika tvorby pěny uvnitř separátoru
Jak můžeme pomoci
Společnost Endress+Hauser poskytuje široké portfolio vysoce spolehlivé měřicí techniky s nejlepšími vlastnostmi ve své třídě s pokrytím procesních proměnných v každé fázi provozu, a umožňuje tak efektivní řízení oddělování ropy, vody, plynu a písku.
- Identifikujte umístění a tloušťky vrstev kapaliny a sedimentů, optimalizujte vstřikování demulzifikátorů a protipěnových prostředků
- Otevřené standardy pro snadné začlenění do provozu a flexibilitu při řízení
- Snadná dodatečná instalace analyzačního programu
- Zajištění shody s ekologickou legislativou