Výroba trvale udržitelného zeleného vodíku
Vodík se vyrábí různými metodami, z nichž každá má odlišné ekonomické, technické, bezpečnostní a environmentální aspekty. Zatímco šedý a modrý vodík jsou běžné, v průmyslu se přechází na zelený vodík kvůli jeho ekologickým výhodám.
Ve zkratce
- Zelený vodík, vyráběný elektrolýzou vody z obnovitelných zdrojů energie, je slibným udržitelným zdrojem paliva. Tato metoda nabízí bezuhlíkovou alternativu k fosilním palivům, ale potýká se s problémy v oblasti nákladů, účinnosti a infrastruktury.
- Pro podporu životaschopnosti zeleného vodíku je nezbytné zlepšit účinnost elektrolýzy, přičemž je třeba zvážit několik provozních a materiálových faktorů.
- Rozšíření výroby ekologického vodíku elektrolýzou vyžaduje řešení vysokých nákladů, energetických ztrát, potřeby specializované infrastruktury a nedostatečných dodávek obnovitelné energie.
- Navzdory problémům má zelený vodík potenciál budoucího růstu, přičemž se očekává vysoká poptávka v dopravě a těžkém průmyslu.
- Rozvoj potenciálu zeleného vodíku vyžaduje společné úsilí zahrnující výzkum zaměřený na zvýšení účinnosti, investice do obnovitelných zdrojů energie, podpůrné politiky a průkopnické společnosti, které se ujmou vedení.
Napájení ekologické výroby vodíku
Mezi různými způsoby výroby vodíku, je ekologický vodík udržitelným standardem. Výroba zeleného vodíku je zcela poháněna obnovitelnými zdroji energie - například solární, větrnou a vodní energií - a je tak od výroby až po spalování uhlíkově neutrálním palivem. Tím se liší od ostatních typů vodíku, včetně šedého vodíku, který se získává z fosilních paliv.
Základem ekologické výroby vodíku je elektrolýza, při níž se pomocí elektřiny štěpí molekuly vody na vodík a kyslík. Omezení kapacity, účinnosti a nákladů však představují výzvu pro rychlé zvýšení výroby.
Rozdělení elektrolýzy
Elektrolýza je proces elektrochemických reakcí a transportu iontů, který probíhá v elektrolyzéru. Elektrolyzéry jsou vybaveny dvěma elektrodami - anodou a katodou - oddělenými elektrolytem. Tento elektrolyt, kapalný roztok (u alkalických elektrolyzérů) nebo membrána v pevné fázi (u PEM), usnadňuje průchod iontů a zároveň omezuje tok elektronů a musí být pečlivě vybrán na základě faktorů, jako je iontová vodivost, chemická stabilita a kompatibilita s materiály elektrod.
Když se do kapalné vody v elektrolyzéru pustí stejnosměrný proud, vytvoří se mezi anodou a katodou rozdíl elektrických potenciálů. Na anodě, označené kladným potenciálem, probíhá oxidační reakce molekul vody (H2O), která způsobuje ztrátu elektronů. To má za následek vznik plynného kyslíku (O2), kladně nabitých vodíkových iontů (protonů, H+) a uvolnění elektronů do vnějšího obvodu, což je v elektrolyzérech s protonovou výměnnou membránou (PEM) znázorněno takto:
2 H2O(l) → O2(g) + 4 H+(aq) + 4 e−
Protony H+ migrují elektrolytem směrem k záporně nabité katodě pod vlivem potenciálového gradientu. Katoda podporuje redukční reakci, při níž protony snadno přijímají elektrony z vnějšího obvodu, aby neutralizovaly svůj náboj a vytvořily dvouatomový plynný vodík (H2):
2 H+(aq) + 2 e− → H2(g)
Celková elektrolytická reakce, která je součtem anodické oxidace a katodické redukce, je znázorněna jako:
2 H2O(l) → 2 H2(g) + O2(g)
Účinnost tohoto procesu má zásadní vliv na ekonomickou životaschopnost výroby ekologického vodíku. Tuto účinnost ovlivňuje několik faktorů, včetně:
- Provozní teplota, tlak a čistota vody udržované v systému, které musí být přesně měřeny.
- Nsdpotenciál potřebný k řízení reakcí požadovanou rychlostí.
- Ohmické ztráty způsobené odporem při transportu iontů v elektrolytu.
- Omezení přenosu hmoty, která určují dostupnost reaktantů na povrchu elektrod.
Optimalizace těchto proměnných vyžaduje pečlivý výběr materiálu, návrh architektury elektrod a měření a kontrolu všech relevantních parametrů. Mezi různorodými technologiemi elektrolyzérů, které jsou v současné době k dispozici, jsou PEM a alkalické elektrolyzéry technologicky nejvyspělejší a nejčastěji používané.
Elektrolyzéry PEM, které se vyznačují použitím pevné polymerní membrány jako elektrolytu, mají ve srovnání s technologiemi používajícími kapalný elektrolyt několik výhod, včetně vyšší energetické účinnosti, rychlejší odezvy na kolísání příkonu a kompaktní konstrukce. Díky těmto vlastnostem jsou elektrolyzéry PEM vhodné pro integraci s nestálými obnovitelnými zdroji energie, jako je solární a větrná energie, kde se výkon může výrazně měnit. Obvykle je také volí laboratoře a další provozy s důrazem na vysokou čistotu konečného použití.
Alkalické elektrolyzéry s kapalným elektrolytem nejsou tak účinné, ale stojí méně, mají delší provozní cyklus a vyhovují nižší čistotě vody než varianty PEM. Tyto faktory je činí atraktivními ve větších zařízeních na výrobu ekologického vodíku, kde jsou hlavními faktory náklady a rozsah.
Mezi další vyvíjené technologie patří vysokoteplotní elektrolýza nebo elektrolýza na bázi pevných oxidů a aniontová výměnná membrána. Každá z nich má v závodě o technologii výroby vodíku konkurenční dynamiku závislou na aplikaci.
Překážky bránící rozšíření
Navzdory tomu, že je ekologický vodík atraktivní jako udržitelné palivo v celém hodnotovém řetězci, představuje jeho výroba několik výzev.
Za prvé, výroba elektrolýzou - zejména pomocí PEM elektrolyzérů - je dražší než výroba šedého a modrého vodíku pomocí parního reformingu metanu nebo autotermického reformingu. Kromě toho je vodík energeticky méně náročný než zemní plyn a jiná fosilní paliva a náklady na pohon procesů vodíkem převyšují náklady na pohon fosilními palivy v přepočtu na jednotku energie.
Postřehy
Zelený vodík - ačkoli ještě není tak levný jako šedý nebo modrý, ani tak energeticky vydatný jako zemní plyn - bude hrát důležitou roli při dosahování nulových cílů v průmyslu.
Účinnost elektrolyzérů v komínech je vysoká - přibližně 70 % - přičemž novější technologie, jako jsou elektrolyzéry na bázi pevných oxidů (SOEC), by měly zajistit ještě vyšší účinnost. Jako u každého systému však celková účinnost zařízení závisí nejen na použité technologii, ale také na bilanci zařízení pro chlazení, sušení, úpravu a stlačování vodíku. Kromě toho chybí dodávky obnovitelné energie potřebné k životaschopnému rozšíření elektrolýzy, což vyžaduje další investice do infrastruktury.
Přeprava a skladování vodíku jsou navíc logisticky složité, protože je zapotřebí specializovaná infrastruktura, jako jsou potrubí a skladovací nádrže určené speciálně pro manipulaci s touto vysoce hořlavou sloučeninou. Současná infrastruktura je primárně určena pro zemní plyn a bohužel ji nelze kvůli jedinečným vlastnostem vodíku bezproblémově přeměnit. Atomy vodíku jsou nejmenší ze všech prvků, takže diatomický plynný vodík vyžaduje sofistikované těsnění potrubí, ventilů a těsnění, aby se zabránilo úniku. Může také oslabit mnoho kovů, protože atomy se usazují ve vnitřní struktuře kontejnmentu, což snižuje práh napětí a urychluje praskání v nevhodných materiálech.
Cesta kupředu
Řešení těchto problémů vyžaduje strategické plánování, finanční podporu ze strany národních států i soukromých subjektů a neustálé technologické inovace. Navzdory ekonomickým překážkám se zavádění elektrolyzérů začíná zrychlovat. Do konce roku 2022 dosáhla celosvětová kapacita elektrolyzérů pro výrobu vodíku téměř 11 GW a do roku 2030 se očekává, že kapacita dosáhne řádově 170-365 GW.
Kromě toho se předpokládá, že úsilí o optimalizaci elektrolyzérů povede v nadcházejících desetiletích ke snížení nákladů díky efektivitě v oblasti rozsahu, učení a účinnosti. To zahrnuje zaměření na vyšší získávání energie z obnovitelných zdrojů spolu s rekuperací vlastních energetických ztrát během provozu. Sousední technologie, jako jsou vodíkové palivové články - které jsou vlastně elektrolyzéry v opačném gardu - se svezou na vlně pokroku a know-how získaného během tohoto přechodu.
Kromě výroby má zásadní význam také specializovaná vodíková infrastruktura. Rostoucí životaschopnost vodíku jako alternativního zdroje energie je podmíněna rozšířením mechanismů potřebných k distribuci a přeměně jeho energie na užitečné formáty.
Poptávka po vodíku
Očekává se, že celosvětová poptávka po vodíku v příštích 20 až 30 letech poroste, a to díky jeho univerzálnosti jako nosiče energie a potenciálu snižovat emise uhlíku v těžko odstranitelných odvětvích. Zejména odvětví dopravy a výroby energie jsou připravena přijmout do svých portfolií zelenou vodíkovou energii jako čistou alternativu k fosilním palivům.
V odvětví dopravy představují ekologické palivové články na vodík slibné řešení pro uhlíkově neutrální komerční dopravu, například v nákladních vozidlech, autobusech a dokonce i v letadlech. To platí zejména pro dálkovou dopravu, kde se elektrická vozidla poháněná bateriemi potýkají s omezením dojezdu, výroby energie a hmotnosti.
V průmyslu může vodík nahradit fosilní paliva v energeticky náročných procesech, jako je výroba oceli, cementu a čpavku, a snížit tak uhlíkovou stopu. Kromě toho se očekává, že energetický sektor bude stále více využívat zelený vodík ke skladování energie z rozšiřující se infrastruktury obnovitelných zdrojů, čímž se vyřeší problémy s přerušovanou dodávkou solární a větrné energie bez problémů s hustotou energie a degradací baterií.
Vodík se dokonce přimíchává do distribuční soustavy zemního plynu aby se snížily emise uhlíku do atmosféry. Plynové sporáky, topné systémy, sušičky prádla a další spotřebiče mohou spalovat zemní plyn s až 20% příměsí vodíku, což je často omezeno pouze prahovými hodnotami definovanými plynárenskou infrastrukturou. Novější konstrukce plynových turbín a plynových motorů mohou nyní v elektrárnách přimíchávat až 50 % vodíku do zemního plynu jako zdroje paliva a některé menší turbíny až 100 % vodíku bez nutnosti přimíchávání zemního plynu.
Pokrok v oblasti zeleného vodíku v akci
Španělská nadnárodní energetická společnost Iberdrola s neohroženým duchem demonstruje svou důvěru ve vodíkovou ekonomiku a po celém světě rozvíjí více než 60 ekologických vodíkových projektů. Tyto projekty pokrývají různá odvětví - včetně výroby hnojiv, syntézy zeleného čpavku a těžké nákladní dopravy - a ukazují všestrannost zeleného vodíku jako řešení čisté energie.
Společnost Iberdrola staví největší evropskou továrnu na ekologický vodík, který bude primárně využíván k výrobě čpavku pro hnojiva, čímž se sníží ekologický dopad tohoto uhlíkově náročného odvětví. Tento přelomový projekt poukazuje na potenciál zeleného vodíku dekarbonizovat i ta nejnáročnější odvětví.
Zásadní roli při urychlování zavádění ekologického vodíku hrají také vládní iniciativy. Iniciativa HyBlend amerického ministerstva energetiky (DOE) podporuje ekologický vodík výzkumem možností bezpečného míchání vodíku se zemním plynem a jeho přepravy stávajícími plynovody. Zaměřuje se na kompatibilitu s potrubím, bezpečnost materiálů a snižování nákladů, díky čemuž je distribuce zeleného vodíku dostupnější a rozšiřitelnější.
Životaschopnost zeleného vodíku
Zelený vodík je základním kamenem revoluce čisté energie a s rozvojem technologií bude hrát stále důležitější roli. Využití jeho potenciálu však vyžaduje řešení současných problémů v oblasti výroby, skladování, dopravy a infrastruktury. To vyžaduje další investice do výzkumu a vývoje, strategickou spolupráci mezi veřejnými a soukromými subjekty a podpůrné vládní politiky.
S rozvojem obnovitelných zdrojů energie a vodíkové infrastruktury, zvyšováním účinnosti elektrolýzy a vývojem politiky by se měly snížit náklady na výrobu ekologického vodíku, čímž by se odstranila další hlavní překážka bránící jeho širokému rozšíření. Bude zapotřebí více společností uvažujících o budoucnosti a iniciativ vyššího řádu, které budou dláždit cestu vodíkovému hospodářství ambiciózními projekty a inovativními řešeními a snižovat globální emise uhlíku pro udržitelnější budoucnost.