Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Proline Prosonic Flow 91W pro úpravy a čištění vody

Proline Prosonic Flow 91W
Ultrazvukový průtokoměr

Přístroj s cenově výhodným převodníkem a automatickým výběrem měřicího kmitočtu pro spolehlivé měření průtoku

91W
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok:
    ±3 % o. h. pro DN 15
    ±2 % o. h. pro DN 25 až 200
    ±2 % o. h. nad DN 200

  • Měřicí rozsah

    0,3 až 10 m/s

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +80 °C (−4 až +176 °F)
    0 až +130 °C (32 až +265 °F) volitelná možnost

  • Max. procesní tlak

    není relevantní

  • Materiály smáčených částí

    Systém s příložným provedením:
    Držák senzoru 1.4308/CF-8
    Hlavice senzoru 1.4301/304
    Upínací pásky 1.4301/304

Oblast použití

Příložný senzor Prosonic Flow W byl vyvinut speciálně pro aplikace úpraven a čistíren odpadních vod. V kombinaci s cenově výhodným převodníkem Prosonic Flow 91, který se ovládá tlačítky, Prosonic Flow 91W se ideálně hodí pro monitorování průtoků ve vodohospodářství.

  • Princip měření je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě, vodivosti a viskozitě

  • Příložný průtokoměr pro měření užitkové vody, slané vody, demineralizované vody, pitné vody a odpadních vod.

Vlastnosti přístroje:

  • Teplota média: −20 až +80 °C

  • Stupeň krytí IP 68 (typ krytu 6P) pro potrubí pod vodou

  • Odolnost proti nárazům a vibracím podle IEC 68-2-6

  • Hliníkové těleso provozního převodníku

  • Dvouřádkový displej a tlačítka

  • HART

Výhody

  • Nízké investiční náklady – se zvětšujícím se průměrem potrubí se cenová výhodnost zvyšuje (až do DN 2 000).

  • Dlouhodobě stabilní signál – bezúdržbová trvalá montáž z vnější strany pomocí spojovacích podložek.

  • Transparentnost procesu – možnost diagnostiky.

  • Cenově výhodný převodník – je určen pro jednoduché aplikace.

  • Rychlé a snadné uvedení do provozu – prostřednictvím obslužného menu Quick Setup.

  • Automatické obnovení dat po provedeném servise.

Videa

Předchůdce

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu