
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,25 až 600 mg TOC/l
1 až 2 400 mg TOC/l
2,5 až 6 000 mg TOC/l
5 až 12 000 mg TOC/l
S možností předředění se rozsah měření zvětší dvacetinásobně -
Procesní teplota
0 až 40 °C (32 °F až 104 °F)
-
Procesní tlak
Bez tlaku
Oblast použití
Analyzátor CA72TOC stanovuje celkový organický uhlík (TOC) v řadě průmyslových odvětví. Měří spolehlivě a přesně dokonce i v těžkém provozu s vysokým zatížením solí, tukem či vlákny. Spolehlivá detekce ztrát produktů zvyšuje výtěžek procesu a každý den šetří finanční prostředky. CA72TOC, navržený pro dlouhodobou stabilitu a nejvyšší dostupnost, nabízí maximálně bezpečný provoz v dané technologii. Čitelná diagnostická hlášení aktivně podporují strategii prediktivní údržby.
CA72TOC monitoruje a řídí:
průmyslovou výpust
přítoky na čistírny odpadních vod
odtoky z čistíren odpadních vod
procesní vodu
povrchový odtok
Výhody
Optimalizace procesu: neustálá ochrana před ztrátami produktu.
Úspora nákladů: dvoukanálová verze má velmi dobrý poměr cena–výkon.
Spolehlivé monitorování výpusti: konfigurace pro tuky a mastnoty, pro nízké hodnoty pH a pro organické kyseliny.
Zlepšení stability a bezpečnosti provozu: okamžité přizpůsobení procesu na základě on-line informací.
Robustní design: díky samočisticímu štěrbinovému filtru a automatické funkci zpětného proplachu mohou být intervaly mezi údržbami dlouhé.
Bezpečná a pohodlná obsluha: vzdálený přístup a diagnostika přes sériové rozhraní.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TOCII CA72TOC
Analyzer for online measurement of TOC in aqueous media using thermic
catalytic combustionEN CS 29/06/202116/06/201601/10/2009Jazyk:
English
Verze:
29/06/2021
Velikost souboru:
473.4 KB
Název souboru:
TI00448CEN_1421.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TOCII CA72TOC FCS
Furnace conditioning station for CA72TOC
EN CS 01/04/2010Jazyk:
English
Verze:
01/04/2010
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA462CEN_0410.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions CA72TOC
Gas scrubber
EN CS 10/12/201524/02/2014Jazyk:
English
Verze:
10/12/2015
Velikost souboru:
454.3 KB
Název souboru:
BA01243CEN_0215.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TOCII CA72TOC
Analyzátor pro on-line stanovení TOC ve vodném prostředí pomocí
termického katalytického spalováníEN CS 28/07/202002/05/201920/03/201817/12/201518/08/2010Jazyk:
Czech
Verze:
28/07/2020
Velikost souboru:
6 MB
Název souboru:
BA00448CCS_1620.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA CA72TOC
Couplings and fittings
EN CS 13/02/2025Jazyk:
English
Verze:
13/02/2025
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
EA01519CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
CA72TOC Addendum
Modification
EN CS 16/07/2015Jazyk:
English
Verze:
16/07/2015
Velikost souboru:
168.9 KB
Název souboru:
SD01531CEN_0115.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
CSA supplement for CA72TOC
CSA supplement for CA72TOC
Jazyk:
English
Verze:
04/10/2013
Velikost souboru:
70.4 KB
Název souboru:
CA72TOC_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Jazyk:
Italian
Verze:
21/03/2017
Velikost souboru:
26.5 MB
Název souboru:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2023
Velikost souboru:
9.7 MB
Název souboru:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-