Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 mV až +1 500 mV
-
Procesní teplota
max. 135 °C (274 °F)
-
Procesní tlak
max. 16 bar (230 psi)
Oblast použití
Orbisint CPS12 je univerzální snímač pro měření ORP v procesních a environmentálních aplikacích. Funguje spolehlivě a přesně i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento snímač s nízkými nároky na údržbu a dlouhou životností poskytuje nejlepší poměr kvality a ceny.
Dlouhodobé a limitní monitorování procesů se stabilními procesními podmínkami:
– chemický průmysl
– papírenský průmysl
– elektrárny (např. pračky spalin)
– spalovnyÚprava vody:
– pitná voda
– chladicí voda
– studniční voda
Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Robustní elektroda s dlouhou difuzní drahou odolávající otravě prakticky nevyžaduje údržbu díky velké kruhové PTFE membráně odpuzující nečistoty
Vhodné pro náročné aplikace: Procesní sklo odolává vysoce alkalickým médiím a je stabilní až do tlaku 16 bar
Různé měřicí prvky pro oxidační nebo redukční média
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Orbisint CPS11D and CPS11
pH sensor for standard applications in process technology and
environmental engineeringEN CS 16/07/202131/10/201501/02/200801/11/200401/03/2004Jazyk:
English
Verze:
16/07/2021
Velikost souboru:
977.4 KB
Název souboru:
TI00028CEN_1520.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information Orbisint CPS12/ CPS12D / CPS13
Redox electrodes, analog and digital with Memosens technology and
reference electrode
Each with dirt-repellent PTFE diaphragm forstandard applications in
process and environmental technologyEN CS 01/05/200501/07/2003Jazyk:
English
Verze:
01/05/2005
Velikost souboru:
633.4 KB
Název souboru:
TI367CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH/ORP a referenční polocely
Senzory s technologií Memosens a analogové senzory
EN CS 04/05/202031/12/201730/11/2015Jazyk:
Czech
Verze:
04/05/2020
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA01572CCS_0320.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analogové senzory pH/ORP
Měření pH/ORP
Doplněk k BA01572C, BA02056C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN CS 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Jazyk:
Czech
Verze:
21/10/2021
Velikost souboru:
497 KB
Název souboru:
XA00028CCS_1121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN CS 01/03/202218/02/202121/03/2016Jazyk:
English
Verze:
01/03/2022
Velikost souboru:
484.5 KB
Název souboru:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
08/12/2021
Velikost souboru:
427.3 KB
Název souboru:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
pH a ORP elektrody Krátké instrukce
Přeprava, kalibrace, čištění, instalace
EN CS 01/04/200701/09/1999Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2007
Velikost souboru:
119.5 KB
Název souboru:
pH_ORP_zkr.návod_SD050C.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS64-,
CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number:
EC_00624_01.18EN CS 09/01/2023Jazyk:
English
Verze:
09/01/2023
Velikost souboru:
283.1 KB
Název souboru:
EC_00624_03.23_CPSxx_Ex.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, NoryLab, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor, TopHit
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS21-, CPS31-, CPS41-, CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS471-, CPS491-, CPS51-, CPS52-, CPS64-, CPS
65-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CPS92-
Declaration number: EU_00921_02.23EN CS 09/01/2023Jazyk:
English
Verze:
09/01/2023
Velikost souboru:
276.3 KB
Název souboru:
EU_00921_02.23 CPS nonEx.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: CeraGel, CeraLiquid, CeraTex, OrbiPore, OrbiSint, OrbiTex, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS31-, CPS41-, CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number: UK_00442_01.21Jazyk:
English
Verze:
25/10/2021
Velikost souboru:
292.5 KB
Název souboru:
UK_00442_01.21_CPSxx Ex.pdf
-