Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Služba testování vhodnosti H2 pro FLOWSIC600 a FLOWSIC600-XT
Služby

Zkouška vhodnosti H2 pro instalované ultrazvukové průtokoměry plynu

Hodnocení H2 pro FLOWSIC600 a FLOWSIC600-XT: Připravte svou instalovanou základnu na přechod k energetice.

Přehledně

O službě

Dodávání vodíku do stávající sítě zemního plynu je rychlý a účinný způsob přepravy a skladování vyrobeného plynu. Provozovatelé velkých plynáren stojí před výzvou připravit svou měřicí a regulační techniku na éru power-to-gas. My vám s tím můžeme pomoci! Na základě aktuálních informací o zařízení a údajů z měření vyhodnotíme vhodnost vašeho ultrazvukového průtokoměru pro různé koncentrace H2 v zemním plynu. Analýza specifická pro dané zařízení zohledňuje stav zařízení a vlastnosti zařízení a umožňuje učinit přesná prohlášení o měřicí schopnosti, ochraně proti výbuchu a mechanické bezpečnosti.

Popis
  • Analýza aktuálního výkonu zařízení
  • Simulace výkonu zařízení pro různé hladiny H2 v zemním plynu
  • Doporučení pro zajištění ochrany proti výbuchu a kompatibility materiálů
  • Doporučení pro opatření pro různé koncentrace H2
Výhody
  • Bezpečnost při plánování použití ultrazvukového průtokoměru ve směsích plynů obsahujících vodík
  • Vyhodnocení vhodnosti zařízení pro různé koncentrace H2
  • Plánování modernizace zařízení, např. při rekalibraci
  • Individuální analýza pro každé zařízení s přihlédnutím ke specifikacím zařízení

Funkce služby

Skupina produktové řady

Poradenské služby

Krátký popis

Zkouška vhodnosti H2 pro ultrazvukové průtokoměry plynu

Aplikace
Předpoklady
  • Jako podklad pro zkoušku vhodnosti jsou požadovány následující údaje:
  • Číslo dílu a sériové číslo průtokoměru plynu.
  • diagnostický soubor z aplikace FLOWgateTM.
  • informace o instalaci (vstup a výstup, regulátor tlaku atd.).
  • Informace o aktuálním typickém složení plynu.
  • Informace o koncentracích vodíku, které se mají zkontrolovat.
Rozsah služby
  • Simulace možností měření pro tři různé koncentrace vodíku (10 %, 20 % a 25 % nebo podle specifikace zákazníka).
  • Vyhodnocení schopnosti měření na základě aktuálních diagnostických údajů.
  • Kontrola ochrany proti výbuchu a kompatibility materiálů.
  • Zohlednění vlivu na odchylku měření.
  • Vytvoření zprávy.
Dokumentace

Zpráva o analýze včetně doporučení k opatřením