Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Hlavní zkušební měřič od společnosti Endress+Hauser

Coriolisův hlavní zkušební měřič pro ropný průmysl

Standardizované skidy hlavních zkušebních měřičů pro rychlé, přesné a výkonné zkoušení provozních měřičů na místě

Přesnost je klíčem k správným obchodním měřením v ropném průmyslu. Při vysokých rychlostech proudění může i sebemenší nepřesnost měření vést k velkým ztrátám pro dodavatele nebo kupujícího. Provozovatelé měřicích systémů jsou v rámci shody s předpisy povinni pravidelně testovat a kalibrovat (prozkoušet) svá měřidla. Endress+Hauser nabízí hlavní zkušební měřicí přístroje na míru založené na Coriolisových hmotnostních průtokoměrech pro zajištění nejvyšší přesnosti.

  • 75 %

    menší než tradiční zkušební měřiče

    Díky svému prostorově úspornému provedení vyžadují hlavní zkušební měřicí systémy Endress+Hauser pouze zlomek prostoru ve srovnání s jinými měřicími systémy. To umožňuje větší prostor pro uložení dalšího nákladu, což je důležité zejména u námořních aplikací. Díky kompaktní velikosti mohou být naše hlavní měřiče nasazeny jako mobilní jednotky, což vám poskytuje větší flexibilitu ve vašich kontrolních operacích.

Stacionární hlavní zkušební měřič od společnosti Endress+Hauser v přístavu ©Endress+Hauser

Stacionární měřicí přístroj od Endress+Hauser s hlavním měřičem Proline Promass X.

Mobilní hlavní měřicí skid od společnosti Endress+Hauser v přístavu ©Endress+Hauser

Mobilní hlavní zkušební měřič od společnosti Endress+Hauser při prozkušování měřiče zatížení instalovaného na palubě ropného tankeru.

Mobilní měřicí přístroj v nákladním automobilu ©Endress+Hauser

Mobilní měřicí zkušební skid od Endress+Hauser s hlavním měřičem Proline Promass F a průtokovým počítačem nainstalovaným na nákladním vozidle.

Procesní mapa zobrazující kalibraci a kvalifikaci kontrolních systémů hlavních zkušebních měřičů Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Kalibrace a kvalifikace našich hlavních zkušebních měřičů se provádí v několika krocích. Tímto způsobem zajišťujeme vynikající přesnost měření, která se v reálných aplikacích rychle „zaplatí“.

Animace od poskytovatele námořních řešení METCORE International Pte Ltd.

Jak můžeme pomoci

Hlavní zkušební měřiče jsou preferovaným řešením pro prozkoušení měřičů, protože vyžadují nižší náklady na údržbu a provoz ve srovnání s konvenčními systémy a zároveň poskytují úroveň přesnosti požadovanou OIML a API. Díky našim dlouhodobým odborným znalostem jsme vyvinuli Coriolisův systém pro hlavní měřič, který se hodí pro různé aplikace, kde je vyžadováno prozkoušení pro obchodní měření nebo fiskální měřicí systémy. Ať už se jedná o offshore, nebo onshore aplikace – naše skidy zaručují maximální přesnost a shodu s příslušnými předpisy:

  • Zvyšte dobu provozuschopnosti a zároveň snižte celkové náklady díky bezúdržbovému systému bez pohyblivých částí a bez nutnosti posílat provozní měřiče mimo místo měření kvůli kalibraci

  • Snižte složitost pomocí standardizovaného systému, který se snadno ovládá a udržuje

  • Využijte vynikající přesnost a opakovatelnost díky optimalizované linearizaci Reynoldsových čísel v reálném čase – nezávisle na vlastnostech kapaliny

  • Spolehněte se na vestavěnou technologii Heartbeat pro dohledatelné a zaznamenané ověření kvality měření in situ bez přerušení výrobního procesu
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
Mezinárodní logo Metcore

Společnost Endress+Hauser je náš kompetentní partner s perfektním know-how. Jejich špičkové řešení pro ověřování měřidel obohacuje průmysl těžby ropy v Singapuru, redukuje čas i potřebné zdroje.

Darrick Pang, výkonný ředitel
Metcore (Singapur)
  • Co nabízíme

    Endress+Hauser nabízí jak standardizované, tak i na míru šité hlavní zkušební měřiče – jako stacionární instalaci nebo na mobilních skidech – které lze bez problémů integrovat do stávajících řídicích systémů . V závislosti na požadavcích zákazníka na...

  • Hardware a software

    • Coriolisův hmotnostní průtokoměr (Promass)

    • Měření teploty

    • Měření tlaku

    • Potrubní systém a instalace (např. ventily)

    • Řídicí skříň, průtokový počítač a HMI počítač

    • Hardware třetích stran, jako jsou ethernetové přepínače, 4G/LTE WLAN router, brány atd.

    • Tiskárny,...

  • Služby

    • Řízení národních a mezinárodních projektů

    • Odborný personál pro podporu na místě, např. pro instalaci, uvedení do provozu a konfiguraci

    • Plánovaná údržba a servisní smlouvy

    • Průzkum a audity místa

    • Verifikace a kalibrace

    • Prozkoušení hlavním měřičem

    • Řešení závad

    • ...

Stahování

    Innovative master meter systems for the oil industry

    Learn more about our standardized solutions for highly accurate on-site proving of duty meters

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.