![Tankvision NXA20 – systém pro řízení zásob Tankvision NXA20 – systém pro řízení zásob](/__image/a/923680/k/52c4ea5921bb604c181556b42967009f6cb7abb5/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Tankvision_GaugeLink_NXA20_PP2.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Enraf BPM; Saab TRL/2
-
Výstup
Modbus RS485
Oblast použití
Gauge Link NXA20 jako jedna část speciálního systému pro řízení zásob v nádržích Tankvision sbírá parametry z hladinoměrů na nádržích, a to buď s protokolem TRL/2 z přístrojů Emerson Rosemount, nebo s protokolem BPM z přístrojů Honeywell Enraf, a signál převádí na Modbus RS485. V součinnosti s Tank Scannerem umožňuje Gauge Link využití existujících protokolů s možností postupné modernizace pro lepší využitelnost zařízení. Je ideálně vhodný jak pro malé sklady, tak i pro větší úložiště tankoviště.
Sbírá parametry z přístrojů v nádržích. Je ideální pro tankoviště, kde se pro komunikaci s provozními přístroji používají různé protokoly.
Dodává data do Tank Scanneru NXA820 přes Modbus
Okolní teplota: −40 až +60 °C
Výhody
Správa starých protokolů
Postupná modernizace místa
Vyšší dostupnost systému
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
![Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Tankvision Gauge Link NXA20
Tankvision Gauge Link NXA20
EN CS 01/06/201603/12/2014Jazyk:
English
Verze:
01/06/2016
Velikost souboru:
365.7 KB
Název souboru:
TI01175GEN_0215.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Jazyk:
English
Verze:
03/12/2014
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA01334GEN_0114.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
EN CS 01/06/201603/12/2014Jazyk:
English
Verze:
01/06/2016
Velikost souboru:
1000.9 KB
Název souboru:
BA01335GEN_0215.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN CS 30/04/201731/03/2017Jazyk:
English
Verze:
30/04/2017
Velikost souboru:
609.6 KB
Název souboru:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
Tankvision Gauge Link NXA20
NMi Test certificate
TC8730, revision 0Jazyk:
English
Verze:
05/07/2016
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
ZE01030GEN_0116.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Tankvision Gauge Link NXA20 Special Documentation
Technical documentation resources information
Jazyk:
English
Verze:
27/10/2017
Velikost souboru:
135.1 KB
Název souboru:
SD02123GEN_0117.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-
Declaration number: HE_00960_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSJazyk:
Chinese
Verze:
22/03/2018
Velikost souboru:
136.5 KB
Název souboru:
HE_00960_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA20.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-
Declaration number: UK_00286_01.21EN CS 05/07/2021Jazyk:
English
Verze:
05/07/2021
Velikost souboru:
267.5 KB
Název souboru:
UK_00286_02.22.pdf
-
-
-
Obecné
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA822-, NXA83-, NXA83B-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011, TR CU 004/2011Jazyk:
Russian
Verze:
02/10/2024
Velikost souboru:
1006.8 KB
Název souboru:
EAC KZ 7500533 13 12 04831.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA820-, NXA821-
Region: Europe
Approval agency: PTBEN CS 28/05/2018Jazyk:
English
Verze:
28/05/2018
Velikost souboru:
13.4 MB
Název souboru:
DE-16-M-PTB-0109_Rev01.pdf
-