

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída AA dle IEC 60751
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 24" (609 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Tento modulární teploměr je určen pro různé aplikace v náročných prostředích, např. v elektrárnách, rafineriích, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Toto robustní zařízení s ochrannou jímkou z jednoho kusu materiálu a přírubovým připojením z materiálu SS316 nebo INCONEL600 s hlavicovým převodníkem je jako kompletní jednotka připraveno pro měření s vyšší přesností a spolehlivostí.
Teplotní senzory TH14 jsou sestavy RTD, které se instalují do ochranných jímek. Jsou vhodné pro použití ve všech oblastech zpracovatelského průmyslu. Díky své robustní konstrukci jsou vhodné i do hrubého prostředí. Senzor se skládá z měřicí sondy včetně izolovaného prvku RTD, z pouzdra a z teploměrové jímky vyrobené z jednoho kusu materiálu.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oblastech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Elektrárny
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Vysoký stupeň modularity díky standardním připojovacím hlavicím a také díky tomu, že si zákazník může zvolit délku ponoru
Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu. Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jednoho měřicího místa
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
Díky redukované/kuželové špičce rychlá odezva
Hlavicový převodník se snadnou volbou: analogový výstup 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN CS 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Jazyk:
English
Verze:
31/07/2024
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
TH14 Compact instructions
RTD Assembly in flanged Thermowell
EN CS 04/02/201305/07/200702/07/2007Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
663.4 KB
Název souboru:
Ka00192ren_1312.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Jazyk:
English
Verze:
02/11/2006
Velikost souboru:
72.5 KB
Název souboru:
160100112.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
18.4 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
04/02/2025
Velikost souboru:
19.1 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-