Promass S is at the forefront in hygienic design and dedicated to applications in the food and beverage industry requiring optimal cleanability. The self‐drainable single-tube system ensures careful treatment of fluids. With its compact transmitter Promass S 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Dedicated to applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.
Device properties
Large range of hygienic process connections
3-A and EHEDG conform
Fast recovery from CIP/SIP
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Remote display available
Výhody
Increased process safety – easily cleanable and fully self-drainable tube design
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Waldbrand Destillerie uses Teqwave to continuously measure the alcohol concentration. The device can compensate for cross-influences and can be adapted to beverage-specific properties
Thanks to inline viscosity measurement, a ketchup producer can continuously control the quality during production, save time waiting for lab results and avoid product losses and reduce unplanned costs
Snadno čistitelný, samovyprazdňovací jednotrubicový systém s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG. Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní hygienická dvoukomorová hlavice s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3‐A, EHEDG, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Vlastnosti senzoru
Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG. Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Hygienické certifikáty a schválení
cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný, samovyprazdňovací jednotrubicový systém s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Snadno čistitelný, samovyprazdňovací jednotrubicový systém s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Určen pro aplikace, kde se vyžaduje optimální čistitelnost v hygienických podmínkách.
Vlastnosti senzoru
Vyšší procesní bezpečnost – konstrukce umožňující snadné čištění se samovyprazdňovací měřicí trubicí. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Velké množství různých hygienických procesních připojení. Odpovídá normám 3A a EHEDG. Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní hygienická dvoukomorová hlavice s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
−50 až +150 °C (−58 až +302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .