Oblast použití
Hladinový spínač MPC2 je přístroj plovákového typu pro instalaci na nádrži. Poskytuje alarmový kontaktní výstup max. 4 body díky aktivaci mikrospínačů magnetem. Konstrukce spínače umožňuje provoz těchto kontaktů nezávisle na sobě. Spínače proto mohou hlídat jak maximální, tak i minimální hladiny.
Okolní teplota: −10 až +60 °C
Přesnost: ±3 mm
Výhody
Držáky pružinových mikrospínačů zajišťují správnou funkci, která není ovlivněna vibracemi nádrží
Pomocí jediného produktu je možné vícebodové ovládání (maximálně 4 body).
Odolnost vůči vysoké teplotě a vysokému tlaku
Jednoduchá konstrukce zajišťuje stabilní provoz
K dispozici je také provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
MPC2 - Techinical Information
Tank Gauging - Level Switch MPC2000 MPC2
EN CS 31/05/2010Jazyk:
English
Verze:
31/05/2010
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
TI029N08en05.10.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Level Switch MPC2000 MPC2 - Technical Information
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank
installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while
activating
microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to
operate these contacts independent of one another and performs pump
control by utilizing the independent operation of the contacts.EN CS 03/02/2014Jazyk:
English
Verze:
03/02/2014
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01151G08EN01.14.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Level Switch MPC2000 MPC2 - Operating Instruction
MPC series level switches are displacement type instruments for liquid
tanks. MPC displays an alarm for
water or oil tank levels and to control pumps andvalves by utilizing
independent operation of the contacts.EN CS 03/02/2014Jazyk:
English
Verze:
03/02/2014
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA01298G08EN01.14.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
MPC2 - Operating Instructions
Tank Gauging - Level switch MPC2000 MPC2
EN CS 31/05/2010Jazyk:
English
Verze:
31/05/2010
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA1014N08en05.10.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJazyk:
Japanese
Verze:
01/04/2023
Velikost souboru:
189.1 KB
Název souboru:
TIIS_T63223_MPC2302EB_2023.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJazyk:
Japanese
Verze:
01/04/2023
Velikost souboru:
183.8 KB
Název souboru:
TIIS_T63222_MPC2301EB_2023.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Sakura, System & Gauging
Product root: MPC2-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJazyk:
Japanese
Verze:
01/04/2023
Velikost souboru:
193.5 KB
Název souboru:
TIIS_T63224_MPC2304EB_TB_L_2023.pdf
-