Oblast použití
Převodník AT1 je určen pro připojení k přístroji pro měření výšky hladiny řady LT5. Hlavní funkce jsou 4–20mA analogový výstup a kontaktní výstup alarmu.
Okolní teplota: −20 až +60 °C
Výhody
Přenos výšky hladiny v nádrži prostřednictvím analogových signálů
Max. 6 kontaktních výstupů alarmu
Snadná údržba díky jednoduchému mechanismu
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN CS 28/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Jazyk:
English
Verze:
28/06/2024
Velikost souboru:
979.7 KB
Název souboru:
TI00460GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Analog transmitter AT1000 AT1
Potentiometer type
EN CS 29/06/202407/01/201403/06/201301/12/2011Jazyk:
English
Verze:
29/06/2024
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA00414GEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Serie AT-1000 Manual de intrucciones
Tipo de potenciómetro
Transmisor analógico
Tank GaugingEN CS 01/07/2007Jazyk:
Spanish
Verze:
01/07/2007
Velikost souboru:
615.2 KB
Název souboru:
BA1011Nes_0107.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Sakura
Product root: AT1-
Region: Japan
Approval agency: TIIS
Protection: Ex dJazyk:
Japanese
Verze:
01/04/2023
Velikost souboru:
194.2 KB
Název souboru:
TIIS_T63217_AT1_C1-42_2023.pdf
-