Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±1 mm
-
Procesní teplota
−40 °C ... 200 °C
(−40 °F ... 392 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Trychtýřová: vakuum ... 16 bar (232 psi)
Parabolická: vakuum ... 6 bar (87 psi)
Použití univerzální příruby: vakuum ... 1 bar (14,5 psi) -
Hlavní smáčené díly
316L
Oblast použití
Micropilot FMR540 se používá pro obchodní měření a aplikace řízení zásob se schválením NMi a PTB a splňuje požadavky podle OIML R85 a API 3.1B. FMR540 s parabolickou anténou je zvláště vhodný pro použití ve volném prostoru až do 40 m a s trychtýřovou anténou pro použití ve volném prostoru tam, kde použití parabolické antény není možné kvůli geometrii nádrže/hrdla. Cenově přijatelná a snadná instalace pomocí čtyřdrátového kabelu s komunikací HART a stejnosměrným 24V jiskrově bezpečným zdrojem.
Parabolická anténa vhodná pro použití ve volném prostoru až do 40 m nabízí paprsek s minimálním vyzařovacím úhlem pro aplikace s hrdlem umístěným v blízkosti stěny nádrže, trychtýřová anténa 4" / DN 100 je vhodná pro použití ve volném prostoru.
Připojení do procesu prostřednictvím příruby
Teplota: −40 až +200 °C
Tlak: vakuum až +16 bar
Měřicí rozsah: max. 40 m
Přesnost: lepší než ±1 mm
Kmitočtové pásmo K: 26 GHz
Certifikáty mezinárodní ochrany proti výbuchu a obchodního měření, prevence přeplnění WHG, SIL
Výhody
Přesnost: lepší než 1 mm
Národní schválení (NMi, PTB) pro obchodní měření
Použitelný jako samostatný systém nebo integrován do systémů měření výšky hladiny v nádržích prostřednictvím Tank Side Monitor NRF590
Nákladově efektivní a snadná instalace pomocí čtyřvodičového kabelu s výstupem 4–20 mA HART a stejnosměrným jiskrově bezpečným napájením 24 V
Vyrovnávací zařízení ke kompenzaci sklonu příruby
Snadné místní ovládání prostřednictvím nabídek na alfanumerickém displeji
Snadné uvedení do provozu, dokumentace a diagnostika pomocí operačního programu (FieldCare)
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN CS 03/04/2008Jazyk:
English
Verze:
03/04/2008
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot S FMR540 Technical Information
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN CS 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Jazyk:
English
Verze:
09/12/2016
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00412FEN_1716.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot S FMR540 HART
Smart Transmitter für kontinuierliche und berührungslose
Präzisions-Füllstandmessung. Eichfähig mit NMi- und
PTB-Zulassung.EN CS 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Jazyk:
English
Verze:
13/08/2014
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
BA00341FEN_1414.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot S FMR540 HART Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi and PTB approvals.EN CS 13/08/201407/02/201430/11/201021/10/200915/02/2008Jazyk:
English
Verze:
13/08/2014
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA00326FEN_1514.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN CS 21/10/200914/02/200828/11/200622/09/2006Jazyk:
English
Verze:
21/10/2009
Velikost souboru:
621.2 KB
Název souboru:
KA274FEN_1009.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN CS 13/05/2015Jazyk:
English
Verze:
13/05/2015
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN CS 22/09/2006Jazyk:
English
Verze:
22/09/2006
Velikost souboru:
269.3 KB
Název souboru:
KA275FA6.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
EN CS 20/05/2021Jazyk:
English
Verze:
20/05/2021
Velikost souboru:
256 KB
Název souboru:
KA00668FA2_0407.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN CS 15/04/2021Jazyk:
English
Verze:
15/04/2021
Velikost souboru:
19.1 KB
Název souboru:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot S FMR540 HART Brief Operating Instructions
Level-Radar
Continuous level transmitter for continuous and non-contact precision
level measurement. For custody transfer andinventory control
applications with NMi- and PTB-approvals.EN CS 13/08/201407/02/201430/11/2009Jazyk:
English
Verze:
13/08/2014
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
KA01059FEN_1414.pdf
-