Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Free bromine panel for seawater and process water

Free bromine process water panel

Ready-to-use bundle for disinfection monitoring in seawater and process water

71518460
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • The panel is the complete solution to measure free bromine together with pH compensation. It provides high-precision, stable measurement in seawater for desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry.
    Its standardized piping with fittings and process connections simplifies integration into your process. For you, this means easier planning and installation, faster commissioning, and security when selecting the measurement technology.

  • Fast commissioning

    The panel comes fully wired and piped. You only need to mount it, connect it to power and water, and you are ready for operation.

  • Memosens for simple and safe operation

    The Memosens sensors for free bromine and pH are pre-calibrated. Just plug them in and benefit from reliable measurement, not affected by moisture or corrosion.

  • Consistent medium flow

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational. The status indication light indicates the NAMUR NE107 status, allowing for direct reaction to errors.

  • Perfect adaption to process requirements

    Thanks to the modular design of the assembly, the bundle can easily be extended to more parameters such as ORP, conductivity or dissolved oxygen. This offers you the necessary flexibility to adapt the panel to your process requirements at any time.

Bundle in Detail

Overview of all bundle components

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Endress+Hauser
    1

    Technický spec. produkt Analýza CSOL

    Fixace:
    CSOL-PA3WP1
    >>Parametr, Převodník:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    Popis:
    P
    Panel
    Aplikace:
    A3
    Povrchová voda
    Modifikace:
    WP1
    Smáčené části (plast)
    >Specifikace balíčku:
    TB
    Balíček 02 CDP50 panel volného brómu
  • Liquiline CM442 je digitální převodník pro měření pH, ORP, konduktivity, volného kyslíku, zákalu aj.
    2

    1-2kanálový převodník
    Liquiline CM442

    Fixace:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Schválení:
    AA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Další volby:
    FD
    2x digitální vstup, 2x digitální výstup
    Vstup pro senzory:
    M2
    2x digitální
  • Flowfit CYA27 – modulární armatura na měření několika parametrů zároveň pro pitnou vodu a procesní vody
    3

    Průtočná armatura Flowfit CYA27 pro měření více parametrů zároveň

    Fixace:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Materiál průtočného modulu/těsnění:
    1
    PMMA/FKM
    Materiál dalších částí/těsnění:
    A
    PVC/FKM
    Procesní připojení:
    12
    G1/4
    Konfigurace modulu:
    10
    Dezinfekce + pH + indikace průtoku
    Modul 1:
    AA
    Bez
    Modul 2:
    AA
    Bez
    Modul 3:
    AA
    Bez
    Modul 4:
    AA
    Bez
    Modul 5:
    AA
    Bez
    Modul 6:
    AA
    Bez
    Model přístroje:
    A1
    1
    >>Namontované příslušenství
    NC
    Vzorkovací ventil
    >>Namontované příslušenství
    ND
    Spínač průtoku
    Rozsah průtoku:
    A
    >30 l/h (standardní nastavení průtoku)
    >>Namontované příslušenství
    NB
    Kontrolka indikace stavu
    >>Přiložené příslušenství:
    RB
    2x kabel M12, 10 m
  • Digitální senzor volného bromu Memosens CCS55E
    4

    Digitální senzor volného bromu
    Memosens CCS55E

    Fixace:
    CCS55E-AA31 _ NA
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Aplikace:
    31
    Procesní a pitné vody
    Namontovaný adaptér:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    5

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E-AA7AAS2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Referenční systém:
    AS
    PTFE kruhová diafragma, solné kroužky, nasycené KCl, Ag/AgCl
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    6

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10-A031
    Délka kabelu:
    03
    3 m
    Schválení:
    A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Délka kabelu:
    01
    1,5m
    Připojení kabelu:
    1
    Zakončení vodiči