![Endress+Hauser](/__image/a/1576029/k/69c18fe2225e1d589ba90ea26c295b19e041da8e/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Default-logo.jpg)
![Ready-to-use panel for the measurement of free bromine in seawater, process and cooling water Free bromine panel for seawater and process water](/__image/a/9562829/k/f36fc06173ba5773f945e8f85359685b43cc131c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2002_Template_71518460_CDP50%20Panel%20for%20free%20Bromine.jpg)
Přehledné zobrazení výhod
-
The panel is the complete solution to measure free bromine together with pH compensation. It provides high-precision, stable measurement in seawater for desalination plants, process or cooling water, swimming pools and fish farming industry.
Its standardized piping with fittings and process connections simplifies integration into your process. For you, this means easier planning and installation, faster commissioning, and security when selecting the measurement technology. -
Fast commissioning
The panel comes fully wired and piped. You only need to mount it, connect it to power and water, and you are ready for operation.
-
Memosens for simple and safe operation
The Memosens sensors for free bromine and pH are pre-calibrated. Just plug them in and benefit from reliable measurement, not affected by moisture or corrosion.
-
Consistent medium flow
The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational. The status indication light indicates the NAMUR NE107 status, allowing for direct reaction to errors.
-
Perfect adaption to process requirements
Thanks to the modular design of the assembly, the bundle can easily be extended to more parameters such as ORP, conductivity or dissolved oxygen. This offers you the necessary flexibility to adapt the panel to your process requirements at any time.
Bundle in Detail
![Components of free bromine panel bundle Overview of all bundle components](/__image/a/9513581/k/3a72ba2a3401fa00ec930fb385e24473b1667d66/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_01_71481757_graphic.jpg)
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
Technický spec. produkt Analýza CSOL
Fixace:CSOL-PA3WP1>>Parametr, Převodník:SKChlor/ChlordioxidPopis:PPanelAplikace:A3Povrchová vodaModifikace:WP1Smáčené části (plast)>Specifikace balíčku:TBBalíček 02 CDP50 panel volného brómu -
2
- F
- L
- E
- X
1-2kanálový převodník
Liquiline CM442Fixace:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Schválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuDalší volby:FD2x digitální vstup, 2x digitální výstupVstup pro senzory:M22x digitální -
3
Průtočná armatura Flowfit CYA27 pro měření více parametrů zároveň
Fixace:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Schválení:AADo prostředí BNVMateriál průtočného modulu/těsnění:1PMMA/FKMMateriál dalších částí/těsnění:APVC/FKMProcesní připojení:12G1/4Konfigurace modulu:10Dezinfekce + pH + indikace průtokuModul 1:AABezModul 2:AABezModul 3:AABezModul 4:AABezModul 5:AABezModul 6:AABezModel přístroje:A11>>Namontované příslušenstvíNCVzorkovací ventil>>Namontované příslušenstvíNDSpínač průtokuRozsah průtoku:A>30 l/h (standardní nastavení průtoku)>>Namontované příslušenstvíNBKontrolka indikace stavu>>Přiložené příslušenství:RB2x kabel M12, 10 m -
4
- F
- L
- E
- X
Digitální senzor volného bromu
Memosens CCS55EFixace:CCS55E-AA31 _ NASchválení:AADo prostředí BNVAplikace:31Procesní a pitné vodyNamontovaný adaptér:NACYA27 -
5
- F
- L
- E
- X
Digitální senzor pH
Memosens CPS11EFixace:CPS11E-AA7AAS2Schválení:AADo prostředí BNVTyp elektrody:7Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30KRozsah použití:A1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)Referenční systém:ASPTFE kruhová diafragma, solné kroužky, nasycené KCl, Ag/AgClDélka dříku:2120 mm -
6
Digitální měřicí kabel
CYK10Fixace:CYK10-A031Délka kabelu:033 mSchválení:AProstředí bez nebezpečí výbuchuDélka kabelu:011,5mPřipojení kabelu:1Zakončení vodiči
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
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
1-2kanálový převodník
Liquiline CM442
Převodník Liquiline CM442 umožňuje připojit až 2 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, snadné ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Fluorescence measurement
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Průtočná armatura Flowfit CYA27 pro měření více parametrů zároveň
Flowfit CYA27 umožňuje monitoring až 6 relevantních parametrů zároveň. Senzory nainstalované v armatuře vyžadují pro přesné měření průtok vzorku pouhých 5 l/h. Tato vlastnost umožňuje přesné řízení procesů, jako například dezinfekce, s minimální ztrátou vody. Armatura nabízí flexibilní možnosti montáže, vestavěný vzorkovací ventil a čisticí a dávkovací modul. Monitoring zaručí, aby vaše měření bylo stále provozuschopné.
-
Měřicí princip
Ozon
-
Aplikace
Pitná voda
Úpravny vod ve všech odvětvích
Méně odpouštěná vzorková voda -
Charakteristika
Průtočná armatura pro měření s více parametry
-
Provedení
Průtočná armatura s optimalizovanou cestou průtoku pro senzory dezinfekce a pro senzory 12 mm
volitelně: monitorování průtoku
volitelně: dávkování -
Materiál
Plexisklo (PMMA) s těsněním FKM
-
Rozměr
modulární, od W × H × D 165 × 155 × 73 mm (6,50" × 6,10" × 2,87") do 345 × 249,5 × 94 mm (13,58" × 9,82" × 3,70")
-
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Procesní tlak
0 až 4 bar (0 až 58 psi) relativní
-
Připojení
G 1/4" nebo adaptace
Digitální senzor volného bromu
Memosens CCS55E
Memosens CCS55E je vysoce přesný senzor pro stanovení volného bromu. Pomáhá tak zajistit dezinfekci v aplikacích s mořskou vodou, jako jsou odsolovací zařízení, procesní nebo chladicí voda, plavecké bazény a chov ryb. Senzor je nenáročný na údržbu a vyznačuje se rychlou odezvou, která zaručuje efektivní řízení procesu. Díky nejnovější technologii Memosens 2.0 kombinuje jednoduché ovládání s maximální integritou dat.
-
Měřicí princip
Volný brom
-
Aplikace
Mořská voda – k zajištění spolehlivé dezinfekce
Procesní voda – široký rozsah aplikací díky velkému měřicímu rozsahu
Bazénová voda – efektivní dávkování díky přesnému měření -
Charakteristika
Ampérometrické měření rozpuštěného volného bromu
-
Rozsah měření
stopové koncentrace: 0–5 mg/l HOBr
standardní koncentrace: 0–20 mg/l HOBr
vysoké koncentrace: 0–200 mg/l HOBr -
Princip měření
Uzavřený měřicí senzor krytý membránou
Redukce volného bromu na pracovní elektrodě -
Provedení
Uzavřený ampérometrický měřicí článek s dvěma elektrodami a membránou z PET
-
Materiál
Tělo senzoru: POM
Membrána: PET
Čepička membrány: PVDF -
Rozměr
Průměr: 25 mm (0,98 in)
Délka: 161 mm (6,34 in) -
Procesní teplota
0–55 °C, bez námrazy
-
Procesní tlak
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Teplotní čidlo
10 000 NTC integrovaný (Memosens)
-
Připojení
Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens
Digitální senzor pH
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E je digitální univerzální pH sonda pro stabilní procesy. Měří spolehlivě i v extrémních rozsazích pH a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky digitální technologii Memosens 2.0 je tento senzor pH odolný vůči vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a tím zvyšuje procesní bezpečnost a zjednodušuje ovládání. Jeho rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu. Senzor Memosens CPS11E je konstruován pro dlouhou provozní životnost a nízké nároky na údržbu a nabízí nejlepší hodnotu za dané náklady.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Dlouhodobé monitorování a řízení limitů v procesech se stabilními procesními podmínkami
Voda a úpravna vod -
Charakteristika
Digitální pH elektroda pro standardní aplikace v procesní a environmentální technologii s kruhovým spojem PTFE odpuzujícím nečistoty a zabudovaným teplotním senzorem
-
Rozsah měření
Aplikace A
• pH: 1 až 12
Aplikace B
• pH: 0 až 14
Aplikace F
• pH: 0 až 10 -
Princip měření
Gelová kompaktní elektroda s kruhovou diafragmou PTFE
-
Provedení
Všechny délky senzoru s teplotním čidlem
Pokročilá gelová technologie -
Materiál
Tělo senzoru: sklo vhodné pro proces
Sklo pH membrány: typ A, B, F
Kovový vývod: Ag/AgCl
Apertura: kruhová PTFE spojka, sterilizovatelná
O-kroužek: FKM
Procesní vývodka: PPS, vyztužení skleněným vláknem
Štítek: keramický, oxid kovu -
Rozměr
Průměr: 12 mm (0,47")
Délka stonku: 120, 225, 360 a 425 mm
(4,72", 8,86", 14,17" a 16,73") -
Procesní teplota
Aplikace A: −15 až 80 °C (5 až 176 °F)
Aplikace B: 0 až 135 °C (32 až 275 °F)
Aplikace F: 0 až 70 °C (32 až 158 °F) -
Procesní tlak
Aplikace A a B:
0,8 až 17 bar (11,6 až 246,5 psi) absolutní
Aplikace F:
0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní -
Teplotní čidlo
NTC 30K
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
S certifikáty ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex a INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 0, zóna 1 a zóna 2
-
Připojení
Induktivní, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0
-
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Další certifikace
Digitální měřicí kabel
CYK10
CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Rozsah měření
Vysokoimpedanční kabel není nutný
-
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Procesní tlak
max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.
-
Charakteristika
Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie.
Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV