Cleanfit CUA451 je zásuvná armatura pro všechny oblasti měření zákalu a suspendovaných pevných látek. Je vybavena dorazem, O-kroužky a kulovým ventilem, které umožní úplné oddělení prostoru snímače od procesu. Tím je umožněn přístup ke snímači bez přerušení procesu nebo vyprázdnění potrubí či nádrže. Navíc díky vyšší provozní bezpečnosti se podstatně sníží náklady na údržbu v celém měřicím místě.
Cleanfit CUA451 je retrakční zákalová armatura pro:
Čistírny odpadních vod
Kalové a recirkulační linky
Monitoring odvodňování kalu
Primární kal a úprava kalu
Pitné a procesní vody
Úprava kalu na úpravnách
Monitoring filtrů a proplachu filtrů
Monitoring procesů s fázovými změnami
Monitoring filtrů a proplach filtrů
Úpravny vod
Úprava kalu
Recirkulační linky
Monitoring chladicích vod
Výhody
Jedna armatura pro všechny aplikace: Unikátní princip optimalizuje skladovací zásoby, urychluje projekt a zjednodušuje management životnosti.
Snadná a bezpečná údržba: Servis a čištění bez přerušení provozu.
Robustní design: Procesní tlak až do 10 barů, manuální operace do 2 barů.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Zjistěte, jak Heineken splňuje všechny předpisy na ochranu brazilského životního prostředí pomocí digitálního senzoru dusičnanů nebo SAC Viomax CAS51D od společnosti Endress+Hauser.
Holiferm produces sustainable biosurfactants using a patented gravity separation fermentation process. The company was seeking a way to automate the measurement of the critical phase separation step.
Bezpečnost a provozní komfort měřicího místa začínají použitím správné analytické armatury. Naše flexibilní výroba garantuje, že dostanete vždy tu správnou armaturu podle vašich potřeb.
– Primární a vratný aktivovaný kal v čistírnách odpadních vod– Monitoring odstředivek kalu– Monitoring filtru a zpětného proplachu filtru– Monitoring procesů přechodu fází– Monitorování chladicí vody.
Montáž
Manuální výsuvný držák s kulovým ventilem pro instalaci do potrubí nebo průtočnou by-pass instalaci.
Charakteristika
– Čištění je možné v jakémkoli provozním režimu díky přípojce oplachové vody.– Monitorování a kalibrace senzoru bez přerušení procesu.
Provedení
Manuální výsuvný držák s připojeními pro oplachovou vodu a externím čisticím systémem. Přípojka oplachové vody může být použita jako přítok těsnicí vody.
Materiál
Držák: nerezová ocel 1.4404 Těsnění: Viton
Rozměr
Hloubka ponoření: 170 mm nebo 270 mm (6,63"–10,53")
Procesní teplota
0 až 85 °C (32 až 185 °F)
Procesní tlak
Pro manuální ovládání armatury: max. 2 bar Tlak média: max. 10 bar
Připojení
Procesní připojení: Příruba DN 50 / PN 16; ASME 2" / 150 lbs; G2"; připojení pro proplachovací vodu: 2× G1/8; Přívod vzduchu: trubice 9 mm.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .