Vysoká bezpečnost procesu a kvalita produktů – průběžné monitorování procesu v reálném čase. Zvýšená efektivita procesu – průběžné měření a krátké časy odezvy. Vysoká provozní dostupnost – bezúdržbové provedení. Integrované měření tlaku a teploty. K dispozici různé certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Vlastnosti převodníku
Úplná transparentnost dat – integrovaný záznamník dat. Vynikající poměr ceny a výkonu – víceparametrové měření (teplota, tlak, koncentrace). Spolehlivost – odolnost vůči vibracím. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky.
Hustota (plyn): ±0,1 kg/m³ Teplota: ±0,5 °C Tlak: ±0,02 bar
Měřicí rozsah
0 až 30 kg/m³ (0 až 0,03 g/cm³, 0 až 0,03 SGU)
Max. procesní tlak
20 bar (290 psi)
Rozsah teplot média
−20 až +60 °C
Rozsah průměrné teploty
−20 až +60 °C
Materiál hlavy převodníku
Práškově lakovaný hliník
Stupeň krytí
Standard: IP 65/67
Displej/Ovládání
Dvouřádkový displej s tlačítky Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů USB nebo rozhraní RS232
Výstupy
2 výstupy: 4–20 mA (pasivní)
Vstupy
Žádná
Napájení
8 až 28 V DC
Povolení pro nebezpečné prostředí
ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I
Jiná povolení a certifikáty
Kalibrace NAMUR
Měřicí princip
MEMS coriolis
Nadpis výrobku
Přístroj pro průběžné měření hustoty plynu v procesu. Vysoce přesné měření hustoty a koncentrace nekorozivních, hořlavých, nehořlavých plynů nebo směsí plynů.
Vlastnosti senzoru
Vysoká bezpečnost procesu a kvalita produktů – průběžné monitorování procesu v reálném čase. Zvýšená efektivita procesu – průběžné měření a krátké časy odezvy. Vysoká provozní dostupnost – bezúdržbové provedení. Integrované měření tlaku a teploty. K dispozici různé certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Vlastnosti převodníku
Úplná transparentnost dat – integrovaný záznamník dat. Vynikající poměr ceny a výkonu – víceparametrové měření (teplota, tlak, koncentrace). Spolehlivost – necitlivost vůči vibracím. Dvouřádkový podsvícený displej s tlačítky.
Nanomass
Safety Instructions
Cl.I, Div.1, Zone 0 for IS (Ex i Intrinsically safe version)
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 04/2016
New version available in English
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas classified according to the National Electrical Code (NEC) and Canadian Electrical Code (CEC)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .