Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření teploty odporovým teploměrem

Technologie, konstrukce a výhody odporových detektorů teploty (RTD).

Při měření teploty je volba snímače jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. V průmyslových aplikacích se běžně používají termočlánky (TC) a odporové detektory teploty (RTD). Odporové teploměry, které se v procesním průmyslu osvědčují již desítky let, fungují na principu, že elektrický odpor kovu snímače se zvyšuje s rostoucí teplotou. Tato změna odporu se měří a převádí na údaje o teplotě.

Vysvětleno: Odporové detektory teploty - odporové detektory teploty

Ilustrace zobrazující měření odporového teploměru ©Endress+Hauser

Princip činnosti odporového detektoru teploty: detekce teploty na základě odporu

Podrobné znázornění různých typů odporových snímačů ©Endress+Hauser

Různé technologie odporových snímačů

Podrobné znázornění iTHERM QuickSens, StrongSens a TrustSens ©Endress+Hauser

Patentované senzory Endress+Hauser Pt100: iTHERM QuickSens, iTHERM StrongSens, iTHERM TrustSens

Výhody

  • Vysoká přesnost v širokém rozsahu teplot.

  • Téměř lineární odezva, což usnadňuje jejich kalibraci a interpretaci.

  • Vhodné pro mírný teplotní rozsah: -200°C až +850°C.

  • Dobrá dlouhodobá stabilita a opakovatelnost.

  • Nízký efekt samozahřívání, což vede k minimálním chybám měření.

Co jsou RTD?

Typy odporových detektorů teploty
Odporový snímač teploty je obvykle drát vyrobený z čistého kovu, jako je platina, nikl nebo měď. Je k dispozici buď jako tenkovrstvý snímač, kdy je drát umístěn v keramickém tělese, nebo jako drát navinutý ve šroubovici kolem skleněné nebo keramické cívky. Nejčastěji používanými odporovými teploměry jsou platinové snímače Pt100 (průmyslový standard). Číslo 100 ve slově Pt100 představuje jmenovitý odpor 100 ohmů při teplotě 0 °C.

Snímač Pt100 je také známý jako PTC, což znamená „kladný teplotní koeficient“, což znamená, že se zvyšující se teplotou roste jeho odpor. Odporový snímač Pt100 je vhodný pro měření teplot v rozmezí od -200 °C do +850 °C, v závislosti na typu snímače a jeho provedení. Je důležité si uvědomit, že odporové snímače nesledují ideální lineární křivku teploty a odporu a bohužel s rostoucí teplotou se odporový snímač stává méně lineárním. Použití převodníků teploty může tyto nelinearity kompenzovat. Společnost Endress+Hauser vyvinula inovativní patentované technologie snímačů, jako je iTHERM StrongSens s nejvyšší odolností proti vibracím, rychle reagující snímač iTHERM QuickSens a iTHERM TrustSens se samokalibrační funkcí. Odporové teploměry Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A podle normy IEC 60751.

Správný senzorový prvek pro vaši aplikaci
Volbu mezi teploměry TC a RTD ovlivňuje několik faktorů, které závisí na konkrétních požadavcích aplikace.

  • Přesnost: Odporové teploměry jsou obecně přesnější než teploměry TC, zejména v nižších teplotních rozsazích.

  • Teplotní rozsah: Teploměry TC jsou vhodné pro měření vyšších teplot, zatímco odporové teploměry se obvykle používají pro měření nižších teplot.

  • Doba odezvy: TC mají obvykle rychlejší odezvu než odporové teploměry.

  • Trvanlivost: Teploměry TC odolávají náročnějším podmínkám (tlak, vibrace, korozivní prostředí atd.) než odporové teploměry RTD.

  • Náklady: Obecně jsou TC levnější než odporové snímače teploty.

  • Spolehlivost: TC jsou náchylnější k elektromagnetickému rušení než odporové teploměry.

  • Volba materiálu: V porovnání s odporovými snímači teploty nabízejí TC pouze omezený počet možností pro konkrétní teplotní rozsahy.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování

    Měření teploty pro zpracovatelský průmysl

    Měření teploty - teploměry a teplotní převodníky pro zpracovatelský průmysl

    Endress+Hauser temperature sensor technologies