Optimalizované měření výšky hladiny v parovodním okruhu
Jen málo páry stačí k výrobě velkého množství energie a jen troška vody stačí pro poškození turbíny
Hlavní výhodou použití páry jako teplonosného média je, že je netoxická, nehořlavá, zařízení není nákladné a vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto však může docházet k vodním rázům v předehřívačích, k vibracím, korozi a erozi, snížení kapacity ohřívačů páry a k přetěžování odlučovačů kondenzátu. Ve výsledku se můžete setkávat s problémy týkajícími se bezpečnosti systému, s předčasnými selháními vybavení, špatnou účinností parního systému, častými odstávkami kotlů a rovněž s poškozením parovodních potrubí a ventilů.
60 milionů $
může být cena 500MW parní turbíny. Pokud je nutná revize turbíny, náklady, které se vyskytnou, budou stejně vysoké jako počáteční náklady.
Jak můžeme pomoci
Zaručíme bezpečný, výkonný provoz vašeho parovodního okruhu a hlavní podtlakové soustavy a předejdeme problémům s hustotou, které ovlivňují měření hladiny. Zajišťujeme kompletní rozsah technologií, řešení a služeb, které splní požadavky z hlediska různých procesních parametrů. Naše měřicí přístroje jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality, které zaručují konzistentní výkon a kompatibilitu.
Vyšší účinnost a využitelnost vašeho provozu se zdokonalenými prostředky na řízení hladin
Nižší nároky na údržbu nižší náklady za životní cyklus
Zkrácená doba návrhu a nákupu
Minimalizace nároků a nákladů na montáž (řešení s obtokovou komorou s GWR)
Plný soulad s bezpečnostními normami pro elektrárny (např. SIL, PED, ASME)
Aplikace
Sběrač kondenzátu
Hlavním účelem kondenzátoru páry je kondenzovat vyčerpanou páru z nízkotlaké turbíny a přeměnit ji na vodu tak, aby mohla být znovu použita v kotli jako napájecí voda. Podtlak a rozdíl teplot mezi chladicí vodou a párou jsou klíčem pro generování vyššího výkonu, ale vyžadují také snadný monitoring a údržbu a rovněž po celou dobu spolehlivé měření hladiny.
Naše expertíza v předmětném oboru
Abyste vyřešili problémy s podtlakem a údržbu měřidel hladiny, vyzkoušejte naše senzory Levelflex na principu radaru s vedenou vlnou jako alternativu k tradičním diferenčním převodníkům hladiny a měřidlům hladiny plovákového typu.
Šetřete čas a peníze díky snadnému uvedení do provozu a bezproblémovému průběhu provozních operací
Používejte náš Levelflex FMP51 k přesnému měření hladiny i při podtlaku
Pokud je hladina příliš nízká, může přehřátí stěn vodovodních potrubí způsobit nehody a v jejich důsledku nákladné opravy, odstávky zařízení a zranění personálu. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpřehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu, k poškození turbín či kotlů nebo k snížení účinnosti.
Naše expertíza v předmětném oboru
Regulace výšky hladiny vyžaduje použití spolehlivé a moderní techniky, jako například radar s vedenou vlnou (GWR). Měření výšky hladiny musí být přesné a opakovatelné a jeho výsledky zavedeny do řídicího systému. Používejte náš Levelflex FMP54 k přesnému měření hladiny za extrémních procesních podmínek, jako například při vysoké teplotě a vysokém tlaku.
Zvýšení bezpečnosti díky snížení rizika odstávek kotle
Zvýšení využitelnosti díky optimalizovanému řízení hladiny
Spolehněte se na autoověření prostřednictvím technologie Heartbeat k získání jistoty, že je přístroj v dobrém provozním stavu
Ať se jedná o sítě dálkového chlazení, průmyslová technologická zařízení, nebo velké komplexy budov – kotle, nádrže a potrubní systému se ohřívají či chladí všude. Systémy chlazení a ohřevu, které jsou pro tyto účely zapotřebí, pracují často nepřetržitě a spotřebovávají obrovská množství energie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Nabízíme energetický balíček, který zákazníkům poskytuje úplný přehled o tom, kolik energie se v systému a na kterých konkrétních místech spotřebovává.
Zvyšte přesnost a spolehlivost měření teploty pomocí našich modulárních senzorů
Proces parovodního okruhu se zaměřením na řídicí prvky hladiny
Výhody
Na základě více než 60 let zkušeností s aplikačním know-how v oblasti parovodních okruhů pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich náklady na životní cyklus a snížit dobu návrhu a nákupu. Naším cílem je poskytovat technická řešení, jež jsou jednodušší, bezpečnější a přesnější a přinášejí trvalé výhody pro váš provozní proces.
25%
úspora nákladů díky vysoce kvalitnímu měření hladiny pomocí radaru s vedenou vlnou (GWR) v obtokové komoře nádrže
Jedna zastávka
nutná pro nákup kompletní sestavy
100 000
řešení s obtokovou komorou Levelflex nainstalovaných po celém světě
Prohlédněte si naše portfolio!
Analýza
Analýza
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
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
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Účinnost
Water quality monitoring with SWAS, efficient and reliable
Corrosion and scaling are the enemies of your water steam circuit. This is why you need to find reliable solutions to keep the water chemistry in balance.
Chemický průmysl: konkurenceschopnost a bezpečnost
Chemický průmysl: konkurenceschopnost a bezpečnost
Získejte další projektové zkušenosti a know-how, které potřebujete k zvýšení bezpečnosti a výkonnosti vašeho provozu
Přechod palivové energie na čistou nulu
Přechod palivové energie na čistou nulu
Díky našemu širokému portfoliu přístrojového vybavení, řešení a služeb poskytujeme zákazníkům řešení od efektivity procesu a bezpečnosti po udržitelnost a dodržování předpisů.
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .