Procesní bezpečnost v provozech chemického průmyslu má zásadní důležitost, zvláště při práci s materiály, které představují nebezpečí pro lidské zdraví, životní prostředí a infrastrukturu. Udržování bezpečnosti v souladu s příslušnými předpisy při současném zajišťování konzistentní provozní kapacity, vysoké produktivity a cenové výhodnosti je prvotní výzvou, které výrobci v oblasti chemického průmyslu v současnosti čelí.
Klíčová fakta
234 mil.
tun amoniaku
je očekávaná celosvětová poptávka po amoniaku do roku 2021 podle Výroční zprávy o hnojivech konference Mezinárodní konference o hnojivech (IFA) 2017.
Zlepšete bezpečnost chemických procesů
Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte, jak dokážeme kontrolovat vaše kritické parametry.
Bezpečnější měření průtoku v šaržovém reaktoru pomocí jiskrově bezpečných, skutečně dvouvodičových zařízení.
Transparentní měření ve vašem destilačním procesu pro získávání spolehlivých dat, např. detekce hladiny amoniaku.
Dosáhněte pokrytí více míst měření pouze s jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02 (schváleno podle předpisů pro zařízení pod tlakem, např. PED, ASME VIII).

Bezpečnější měření průtoku v šaržovém reaktoru pomocí jiskrově bezpečných, skutečně dvouvodičových zařízení.

Transparentní měření ve vašem destilačním procesu pro získávání spolehlivých dat, např. detekce hladiny amoniaku.

Dosáhněte pokrytí více míst měření pouze s jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02 (schváleno podle předpisů pro zařízení pod tlakem, např. PED, ASME VIII).

Přesná měření pro čistotu produktových šarží
Trvalá kvalita a čistota produktů vyžaduje spolehlivé, transparentní a přesné měření kritických procesních parametrů stejně jako zajištění bezpečného a výkonného výrobního procesu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser vybaví váš šaržový reaktor skutečně dvouvodičovými přístroji na měření průtoku a hladiny, a poskytne vám tak záruku potřebné přesnosti, možnost úspor nákladů na zapojení a další prostor na kabelových lávkách:
- Zvyšte úroveň bezpečnosti díky jiskrově bezpečnému výstupu
- Zdokonalte ochranu prostřednictvím obsáhlé koncepce Ex ia se schváleními platnými po celém světě
- Vyhněte se odstávkám provozu díky podpoře rychlých rozhodnutí v případě závady (v souladu s NE 107)
- Zjednodušte postupy ověřovacích zkoušek na základě technologie Heartbeat

Detekce hladiny čpavku v separátoru
Odpařování kapalných chemických látek, např. čpavku nebo alkoholů, z vody je spojeno s určitými riziky při zahřívání nádoby. Udržování odpovídajících hladin je kriticky důležité, avšak regulace těchto hladin vyžaduje vysoce spolehlivé a přesné přístroje a techniky.
Naše expertíza v předmětném oboru
Inovativní přístroj Levelflex FMP54 od společnosti Endress+Hauser poskytuje kompenzaci plynného skupenství – ideální řešení pro přesné měření hladiny v aplikacích s plyny při vysoké hustotě:
- Urychlete uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku díky koncepci správy dat HistoROM
- Získejte úsporu času i nákladů díky jednoduché koncepci ověřovací zkoušky podle SIL/WHG
- Zvyšte procesní bezpečnost pomocí dvojité keramické spojky a plynotěsné průchodky
- Využívejte data v reálném čase a diagnostické schopnosti prostřednictvím protokolu HART

Detekce teploty čpavku ve skladovací nádrži
Pokud se čpavek uchovává při pokojové teplotě, tvoří toxický plyn. Z tohoto důvodu je nejlepší skladovat ho v kapalném skupenství při teplotě −33 °C. Měření teploty kapaliny i stěn nádrže je zásadně důležité pro vyloučení výskytu horkých bodů, ale vzhledem k nemožnosti přístupu do naplněné nádrže je k tomu zapotřebí technologie vysoce robustních a přesných senzorů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Spojení technologie StrongSens od společnosti Endress+Hauser s naším přístrojem MultiSens TMS01 poskytuje optimální možnosti monitoringu pro bezpečné skladování kapalného čpavku:
- Zvyšte úroveň bezpečnosti pomocí kompletního mapování stavu v celé nádrži (až do délky 100 m) prostřednictvím jediného procesního připojení
- Snižte náklady na údržbu díky vysoce odolným senzorům
Výhody
Bezpečný chemický proces a prostředí jsou v naší společnosti vnímány za extrémně důležité podmínky provozu. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé chemických provozů zvláštní odpovědnost s ohledem na bezpečnost jejich procesu a okolního prostředí. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují důvěryhodného partnera. Poskytujeme podporu provozovatelům chemických provozů a rovněž technickým a řídicím pracovníkům zodpovídáním jakýchkoli dotazů k tomu, jak naše přístroje a řešení mohou zvýšit bezpečnost jejich procesů a současně efektivitu.
Klíčová fakta
až 40%
zmenšení počtu odstávek zařízení díky využití koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku.
Klíčová fakta
50%
úspora vašeho času díky jednoduché koncepci ověřovacích zkoušek podle SIL/WHG.
Klíčová fakta
až 30 %
je množství míst měření, jež lze pokrýt s pouze jedinou armaturou na měření teploty při využití našich systémů MultiSens Flex TMS01 a TMS02, které jsou k dispozici se schválením podle mezinárodních předpisů pro zařízení pod tlakem (např. PED, ASME VIII).
Jak můžeme pomoci
Portfolio technologií bezpečnostních měření od společnosti Endress+Hauser plně vyhovuje aktuálním bezpečnostním normám a zahrnuje kritické parametry komplexních chemických procesů, jako například extrakce, reakce, separace a filtrace, aby bylo možné zaručit maximální procesní řízení ve spojení s trvalou dostupností technologie a bezpečností.
- Nejširší portfolio bezpečnostních měření vyvinuté v souladu s principy bezpečnosti dané samotnou konstrukcí a při plnění norem pro prostředí s nebezpečím výbuchu: např. ATEX, FM, TIIS
- Inteligentní senzory s funkční bezpečností podle IEC 61508, do úrovně SIL 3 pro dokumentované postupy ověřovacích zkoušek
- Celosvětová síť podpory na základě zkušeností v oblasti zajišťování bezpečnosti
- Semináře a školení na téma bezpečnosti a norem (např. ATEX, SIL, WHG) pro provozní personál