Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass X 500 / 8X5B with different remote transmitters

Proline Promass X 500
Coriolis flowmeter

Highest capacity four-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os

8X5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % (standard), 0,05 % (volitelná možnost)
    Objemový průtok (kapalina): ±0,10 %
    Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 %
    Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 4 100 t/h (0 až 4 520 tn. sh./h)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až +180 °C

  • Max. procesní tlak

    PN 100, třída 600

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4404 (316/316L)
    Připojení: 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

The patented four-tube Promass X provides premium accuracy (0.05 %) for highest capacity and offers an outstanding performance in on- and offshore applications in the oil and gas industry. With is innovative remote transmitter Promass X 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore applications in the oil and gas industry


Device properties

  • Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16")

  • Four-tube system with low pressure drop

  • Complete exterior design made of 1.4435 (316L)

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products