Wall-mount housings for Proline 500 transmitters: Ex-Zone 1 / Class I Div. 1 (left) or Ex-Zone 2 / Class I Div. 2 (right)
Proline Promag W 500 for the water & wastewater industry with remote transmitter
Souhrn technické specifikace
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Materiály smáčených částí
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
The premium device for water and wastewater measurement Promag W 500 was designed for reliable use in hazardous areas and under harsh conditions. Its innovative remote transmitter maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Dedicated to the measurement of industrial or municipal water and wastewater
Device properties
International drinking water approvals
Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)
Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Výhody
Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss
Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections
Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation
Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
A water treatment plant in Germany faced the problem of unexpected downtime due to clogged water wells. With Heartbeat Technology build-up index the customer now monitors iron build-up in his process.
Specialista na náročné aplikace ve vodě a odpadních vodách v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivé měření s konstantní přesností na náběžné délce potrubí 0 × DN a bez ztráty tlaku. Určen k měření průtoku průmyslových nebo komunálních vod a odpadních vod .
Vlastnosti senzoru
Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením. Vhodnost pro danou aplikaci – protikorozní ochrana podle EN ISO 12944 pro podzemní instalaci nebo trvalou instalaci pod vodou. Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví. Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu. Stupeň krytí: IP 68 (typ 6P).
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 3 000 (1" až 120")
Materiály smáčených částí
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Měřené proměnné
Objemový průtok, vodivost, hmotnostní průtok
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Rozsah okolní teploty
Materiál příruby – uhlíková ocel: −10 až +60 °C (+14 až +140 °F) Materiál příruby – nerezová ocel: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
DN 25 až 300 (1" až 12"): AlSi10Mg, lakovaný DN 25 až 2400 (1" až 90"): uhlíková ocel s ochranným lakem Připojovací hlavice senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný Připojovací hlavice senzoru (volitelná možnost): polykarbonát; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Senzor odděleného provedení (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Senzor odděleného provedení (volitelná možnost): IP 68, kryt typu 6P, s ochranným lakem podle EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im³
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4-20 mA HART (aktivní/pasivní) 4-20 mA (aktivní/pasivní) Pulsní/frekvenční/přepínací výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulsní výstup (aktivní/pasivní) Reléovývýstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, NAMUR, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .