Promass P is the specialist for sterile processes in the life sciences industry. It is dedicated to biotech applications requiring highest compliance with guidelines and regulations. With its compact transmitter Promass P 300 offers high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables compliance and process safety at all times.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Dedicated to applications under sterile conditions in the life sciences industry
Device properties
ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite
Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L)
Fast recovery from CIP/SIP
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Remote display available
Výhody
Highest process quality – fully compliant to industry requirements
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in-/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Inteligentnější průtokoměry pro plnicí aplikace: Společnost RONCHI MARIO vyvinula nové plnicí zařízení na základě nové generace průtokoměrů Dosimag a Dosimass s integrovanou funkcí dávkového plnění od společnosti Endress+Hauser.
Speciální průtokoměr pro farmaceutický průmysl s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Je určen pro aplikace ve sterilních podmínkách v oboru přírodních věd.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší provozní kvalita – zařízení plně odpovídá průmyslovým požadavkům. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Shoda s normami ASME BPE, 3-A, EHEDG a nízké hodnoty delta feritů. Elektrolyticky leštěná měřicí trubice je z materiálu 1.4435 (316L). Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní hygienická dvoukomorová hlavice s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h (0 až 2 570 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C (−58 až +302 °F) Volitelná možnost: −50 až +205 °C (−58 až +401 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F) Volitelná možnost: −50 až +60 °C (−58 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej"
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, EHEDG, ASME BPE, ISPE, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Speciální průtokoměr pro farmaceutický průmysl s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Je určen pro aplikace ve sterilních podmínkách v oboru přírodních věd.
Hygienické certifikáty a schválení
cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Speciální průtokoměr pro farmaceutický průmysl s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Je určen pro aplikace ve sterilních podmínkách v oboru přírodních věd.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší provozní kvalita – zařízení plně odpovídá průmyslovým požadavkům. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Shoda s normami ASME BPE, 3-A, EHEDG a nízké hodnoty delta feritů. Elektrolyticky leštěná měřicí trubice je z materiálu 1.4435 (316L). Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní hygienická dvoukomorová hlavice s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Speciální průtokoměr pro farmaceutický průmysl s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Je určen pro aplikace ve sterilních podmínkách v oboru přírodních věd.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší provozní kvalita – zařízení plně odpovídá průmyslovým požadavkům. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Shoda s normami ASME BPE, 3-A, EHEDG a nízké hodnoty delta feritů. Elektrolyticky leštěná měřicí trubice je z materiálu 1.4435 (316L). Rychlé zotavení z CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Kompaktní hygienická dvoukomorová hlavice s krytím IP 69 a až třemi vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Volitelně verze s odděleným displejem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,10 % Objemový průtok (kapalina): ±0,10 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,50 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 70 000 kg/h
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
Standard: −50 až +150 °C Volitelná možnost: −50 až +205 °C
Rozsah okolní teploty
Standard: −40 až +60 °C Volitelná možnost: −50 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; nerezová ocel pro hygienické provedení převodníku
Stupeň ochrany
IP 66/67, kryt typu 4X IP 69
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů Volitelně oddělený displej
Výstupy
3 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .