©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
−200 °C až 200 °C (−328 °F až 392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
1 bar abs ... 24,5 bar abs 15 psi ... 355,25 psi
Oblast použití
Plovákový hladinoměr Float Gauge LT5 byl vyvinut pro všechna průmyslová odvětví. Mnoho let provozu v široké škále aplikací prokázalo jeho spolehlivost.
Indikace výšky hladiny ropných produktů, jako je surová ropa, petrolej, lehké a těžké oleje, rostlinný olej, palmový olej, semenný olej a živočišný olej; vysoce viskózních kapalin, jako například asfalt; některých chemických látek (žíravé/toxické výpary mohou být utěsněny pomocí tekutého těsnicího uzávěru).
Výhody
K měření není potřeba žádné elektrické energie
Vestavěná kontrola opakovatelnosti
Přímý odečet na straně nádrže umožňuje snadno kontrolovat indikaci výšky hladiny
Může být instalován na různých typech nádrží, jako jsou např. nádrže s pevnou střechou, s plovoucí střechou, s krytou plovoucí střechou a na kulových nádržích
Může být použit ve spojení s analogovým/digitálním převodníkem pro začlenění do systému řízení zásob v nádržích
LT5 má mechanickou část kompletně uloženou v hlavici
Standardizovaný vodicí drát a konstrukce kotvení umožňují snadnou instalaci u zákazníků
Výběr produktů z řady Xpert
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Ušetřený čas a zvýšená bezpečnost
Zaměstnanci společnosti Returkraft pravidelně splňují a dokumentují všechny požadavky na SIL měřící body v zařízení
Přečtěte si celý příběh
Fit for purpose instrumentation for CNG compressors
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Přečtěte si celý příběh
Měřicí princip
Servo / plovákové měření v nádrži
Charakteristika/aplikace
Mechanický přístroj pro přesné a spolehlivé měření výšky hladiny v nádržích
Okolní teplota
−20 °C až +70 °C (−4 °F až +158 °F)
Procesní teplota
−200 °C až 200 °C (−328 °F až 392 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
1 bar abs ... 24,5 bar abs 15 psi ... 355,25 psi
Procesní připojení
Závit: 1", 1 1/2" Příruba: 40A,
Meze aplikace
Měření hustoty kapalin: 0,5–2,0 g/cm³
3 dokumenty
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
30/09/2024
31/03/2022
30/01/2020
04/10/2018
17/04/2018
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01167GEN_0724-00.pdf
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
30/09/2024
31/03/2022
20/12/2019
04/10/2018
17/04/2018
Jazyk:
Czech
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA01264GCS_0519.pdf
Mechanical tank gauge for measuring liquid level
EN
CS
Japanese
30/09/2024
06/10/2023
Jazyk:
English
Verze:
30/09/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA01676GEN_0224-00.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Seal O shape, front cover steel/glass
Číslo výkresu
Objednací kód
21
56004464
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71269676
Blind cover set, for rear cover
Číslo výkresu
Objednací kód
20
56004288
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-0220
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-0221
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-0222
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-0223
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-0224
M & MM pointer assy., Level, Plastic
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-0101
Tape guide, aluminium type
Číslo výkresu
Objednací kód
80
56004502
Tape guide, aluminium type
Číslo výkresu
Objednací kód
80
56004502
Číslo výkresu
Objednací kód
81
52015582
Číslo výkresu
Objednací kód
81
017860-5033
Conster spring, 20m (range 16m, 20m)
Číslo výkresu
Objednací kód
81
017860-5035
Číslo výkresu
Objednací kód
81
017860-5036
Číslo výkresu
Objednací kód
82
52016945
Conster drum small, metal, 20m
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0107
Conster drum small, metal, 30m
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0108
Conster drum large, aluminum
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0401
Conster drum large, aluminum
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0401
Číslo výkresu
Objednací kód
85
017860-0001
Indication gear assembly, 2.5m
Číslo výkresu
Objednací kód
85
017860-5401
Indication gear assembly, 5m
Číslo výkresu
Objednací kód
85
017860-5402
Indication gear assembly, 10m
Číslo výkresu
Objednací kód
85
017860-5403
Indication gear assembly, 16m
Číslo výkresu
Objednací kód
85
017860-5404
Indication gear assembly, 20m
Číslo výkresu
Objednací kód
85
017860-5405
Číslo výkresu
Objednací kód
42
017860-5407
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017860-0213
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017860-0213
Seal, rear cover V6502, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
11
70106017
Seal, front cover plastic LT5LP,11/12
Číslo výkresu
Objednací kód
21
017860-0119
Drain plug 1/4", SUS304,LP
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017860-0056
Front cover, steel/glass, LT5 LP
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71269616
Číslo výkresu
Objednací kód
20
017860-5450
Gauge head nipple, SUS316, LT5 LP/LT11
Číslo výkresu
Objednací kód
80
70106005
Crank handle device LT5, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
96
71269687
Tape guide, SUS spring type, standard
Číslo výkresu
Objednací kód
80
56004503
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0113
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0111
Conster drum large, plastic,LT5LP, 11/12
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0106
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0109
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-5123
Tape drum, crank unit, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-5124
Union joint, Rc1-1/2 SUS316
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017860-5440
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0318
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0319
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0320
Seal metal for check handle
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0326
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017871-1227
Front cover, steel/glass, LT5 MP/HP
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71269625
Internal parts for Check handle, MP/HP
Číslo výkresu
Objednací kód
83
71134086
Coupling, male,for gauge head, MP/HP
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017871-1232
Číslo výkresu
Objednací kód
82
017860-0316
Sprocket + magnet, metric, HP, NBR (LPG)
Číslo výkresu
Objednací kód
84
70106490
Sprocket + magnet, metric, HP, CR (NH3)
Číslo výkresu
Objednací kód
84
70106491
Sprocket + magnet, metric, MP, NBR (LPG)
Číslo výkresu
Objednací kód
84
70106492
Sprocket + magnet, metric, MP, CR (NH3)
Číslo výkresu
Objednací kód
84
70106493
Tape drum, with hoist-up, MP/HP
Číslo výkresu
Objednací kód
84
70106495
Tape drum, w/o hoist up, MP/HP
Číslo výkresu
Objednací kód
84
70106622
Číslo výkresu
Objednací kód
95
017860-0004
Crank-up handle device LT5, MP
Číslo výkresu
Objednací kód
96
71269672
Číslo výkresu
Objednací kód
83
56004299
Číslo výkresu
Objednací kód
84
56004407
Seal, rear cover, middle pressure PTFE
Číslo výkresu
Objednací kód
11
71413918
Seal, rear cover, high pressure PTFE
Číslo výkresu
Objednací kód
11
71413919
Crank-up handle device LT5, HP
Číslo výkresu
Objednací kód
96
71269722
Check shaft assembly set, long, HP
Číslo výkresu
Objednací kód
83
017860-0322
Číslo výkresu
Objednací kód
84
017860-0311
Measuring tape, CRT 5m (total L 13m)
Číslo výkresu
Objednací kód
86
56004412
Measuring tape FRT 5m (L 7m) + wire 9m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0005
Meas. tape FRT 5m(L7m)+PFA coat wire 11m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0006
Meas. tape FRT 10m(total L 12m)+wire 14m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0007
Meas. tape FRT 10m(L12m)+PFAcoatwire 16m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0008
Meas. tape FRT 20m (L 22m)+ wire 24m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0011
Meas. tape FRT 20m(L22m)+PFAcoatwire 26m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0012
Meas. tape FRT 30m(total L 32m)+wire 34m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0013
Meas. tape FRT 30m,1.6mm 316 PTFE coated
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0014
Measuring tape, BT 30m (total L 75m)
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5210
Measuring tape, CRT 10m/BT 5m (L 24m)
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5302
Measuring tape, CRT 20m/BT 16m (L 45m)
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5304
Measuring tape, CRT 30m/BT 20m (L 65m)
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5305
Measuring tape, FRT 5m (L 7m), tape only
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5306
Measuring tape, FRT 10m(L12m), tape only
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5307
Measuring tape, FRT 20m(L 22m),tape only
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5309
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0210
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-0211
Float LF400, SUS316, 5kg, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
88
017860-7003
Float LF140, PVC, 2.1kg, w/o ring
Číslo výkresu
Objednací kód
88
56004367
Float LF140, PVC, 2.4kg, w/o ring
Číslo výkresu
Objednací kód
88
56004368
Float LF140, 316, 2.1kg, w/o ring
Číslo výkresu
Objednací kód
88
56004369
Float LF140, 316, 2.4kg, w/o ring
Číslo výkresu
Objednací kód
88
56004370
Float LF400, SUS316, 8kg, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
88
017860-7010
Float HF400, SUS316, 8.3kg, MP/HP
Číslo výkresu
Objednací kód
88
017860-7001
Seal, elbow, low pressure, V6502
Číslo výkresu
Objednací kód
101
70106015
O-ring, bearing, P8, silicon rubber, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
101
017860-0709
SUS316 bearing, with o-ring 2 piece, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
102
017860-1259
90' Sh.elbow ASME 1-1/2"Cl.150 RF Al.,LP
Číslo výkresu
Objednací kód
104
017860-0018
90' Sh.elbow Rp 1-1/2" SCS14, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
104
017860-0482
90' Sheave elbow Rp 1-1/2 aluminum, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
104
017860-5445
Seal, elbow SCS14 low pressure V6502
Číslo výkresu
Objednací kód
101
70106014
SUS316L elbow roller, LP/MP
Číslo výkresu
Objednací kód
103
017860-0704
O-ring, bearing, PTFE, P10, HP
Číslo výkresu
Objednací kód
101
017860-0707
SUS316 bearing with 2 o-rings, HP
Číslo výkresu
Objednací kód
102
017860-0706
Číslo výkresu
Objednací kód
103
017860-0705
90’ Sh.elb ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Číslo výkresu
Objednací kód
104
017860-0020
135'Sh.elb ASME 1-1/2"Cl.300 RF iron HP
Číslo výkresu
Objednací kód
104
017860-0022
Washer, T-anchor, 10K/20K/150lbs, SUS316
Číslo výkresu
Objednací kód
91
70106494
Washer, T-anchor, Cl.300, SUS316
Číslo výkresu
Objednací kód
91
017860-5333
Seal, top anchor, JIS 10K, V6502
Číslo výkresu
Objednací kód
91
70106003
Shaft, top-anchor, SUS316
Číslo výkresu
Objednací kód
93
017860-0808
Top-anchor, SUS316, socket weld-fix, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-0058
Seal T-anchor (Alu housing),thread,V6502
Číslo výkresu
Objednací kód
91
71269669
Seal, top anchor, thread, V6502
Číslo výkresu
Objednací kód
91
70106010
Housing Cap, Aluminum, 1" threaded
Číslo výkresu
Objednací kód
92
017860-0030
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF alumi, LP
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-0025
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.150 RF SUS316,LP
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-0026
T-anchor ASME 1-1/2" Cl.300 RF iron HP
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-0027
Top anchor SUS316 threaded, PT1"
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-0820
Top-anchor R1 aluminum (ADC6), LP
Číslo výkresu
Objednací kód
94
017860-5471
Číslo výkresu
Objednací kód
111
017860-0663
Číslo výkresu
Objednací kód
112
017860-5117
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.150 RF
Číslo výkresu
Objednací kód
113
017860-0033
Valve SCS13 ASME 1-1/2" Cl.300 RF
Číslo výkresu
Objednací kód
113
017860-0034
Measuring tape, FRT 30m(L 32m),tape only
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5310
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5501
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5502
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5503
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5504
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5505
Measuring wire, PFA coated, 5m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5506
Measuring wire, PFA coated, 10m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5507
Measuring wire, PFA coated, 16m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5508
Measuring wire, PFA coated, 20m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5509
Measuring wire, PFA coated, 30m
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5510
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5430
Číslo výkresu
Objednací kód
86
017860-5432
Bearing x2, > seal pot, elbow roller
Číslo výkresu
Objednací kód
105
71134091
Sealpot, elbow roller, PVC
Číslo výkresu
Objednací kód
106
71134090
Číslo výkresu
Objednací kód
107
017860-0720
Seal liquid, parafin, 2 liter
Číslo výkresu
Objednací kód
107
017860-5452
Seal pot PVC/PVC, JIS 10K 40A FF
Číslo výkresu
Objednací kód
108
52017100
Seal pot SGP/AC4A, Rp 1-1/2"
Číslo výkresu
Objednací kód
108
52017103
Seal pot SGP/AC4A, JIS 10K 40A RF
Číslo výkresu
Objednací kód
108
52017104
Seal pot 316/316, Rp 1-1/2"
Číslo výkresu
Objednací kód
108
52017110
Seal, elbow middle pressure PTFE
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Seal, elbow middle pressure PTFE
Číslo výkresu
Objednací kód
101
71413922
Seal, elbow HP/balancer MP, PTFE
Číslo výkresu
Objednací kód
101
71413924
Seal, top anchor, JIS 10K, PTFE
Číslo výkresu
Objednací kód
91
71413928
Seal, top anchor, ASME Cl.300, PTFE
Číslo výkresu
Objednací kód
91
71413930
Seal pot 316/316, JIS 10K 40A RF
Číslo výkresu
Objednací kód
108
52017111
Cover elbow Alu, packing, plug
Číslo výkresu
Objednací kód
101
56004354
Guide wire, strand, SUS316, 12m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
87
71134089
Guide wire, strand, PFA coated, 24m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-0047
Guide wire, strand, PFA coated, 36m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-0048
Guide wire, strand, PFA coated, 44m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-0049
Guide wire, strand, PFA coated, 64m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-0050
Guide wire, strand, PFA coated, 14m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5464
Guide wire, strand, SUS316, 14m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5516
Guide wire, strand, SUS316, 24m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5517
Guide wire, strand, SUS316, 36m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5518
Guide wire, strand, SUS316, 44m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5519
Guide wire, strand, SUS316, 64m
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5520
Guide wire, solid, SUS316, 7m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5521
Guide wire, solid, SUS316, 12m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5522
Guide wire, solid, SUS316, 18m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5523
Guide wire, solid, SUS316, 22m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5524
Guide wire, solid, SUS316, 32m x 2
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5525
Anchor hook SS400, bolt, nut PVC
Číslo výkresu
Objednací kód
87
52016949
Anchor hook SUS316, bolt, nut PVC
Číslo výkresu
Objednací kód
87
52016951
Anchor hook SS400, bolt, nut SUS316L
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5441
Anchor hook SUS316, bolt, nut SUS316L
Číslo výkresu
Objednací kód
87
017860-5442
Wire guide socket, FRT instal. Rc 1-1/2
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017860-0721
Číslo výkresu
Objednací kód
80
017860-5420
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše