Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Ropný a plynárenský provoz s měřicími sestavami od společnosti Endress+Hauser pro nakládání a vykládání kapalin

Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství

Získejte záruku přesných měření k stanovení množství a kvality při obchodních měření u nákladních automobilů a vagónů

Bezpečné provozy, které zaručují ochranu provozních zdrojů, personálu a životního prostředí, jsou v ropném a plynárenském průmyslu zcela klíčové. Zásadní důležitost pro zachování konkurenceschopnosti mají stejnou měrou rovněž optimalizace dodavatelských řetězců, zvyšování kapacit, snižování nákladů na energie a údržbu a minimalizace nezapočitatelných ztrát. Zkušenosti a odborné znalosti společnosti Endress+Hauser v oblasti měření průtoku zdokonalují měření množství a kvality při nakládání a vykládání médií, zvyšují výkonnost, optimalizují údržbu a chrání provozní bezpečnost.

  • > 15 000 instalací pro obchodní měření po celém světě za posledních 10 let

    Naše nakládací a vykládací měřicí sestavy pro ropný a plynárenský průmysl vybavené certifikovaným Coriolisovým průtokoměrem Promass od Endress+Hauser určeným na obchodní měření splňují, a dokonce převyšují nároky na přesnost obchodních měření podle OIML R 117 a současně poskytují nižší tlakové ztráty, vyšší průtokovou kapacitu a mají menší prostorové nároky. K dalším vlastnostem náleží optimalizovaná údržba bez pohyblivých dílů, technologie Heartbeat pro ověření podle IEC 61511-1, diagnostika podle Namur NE 107 a možnosti prediktivní údržby.

měřicí sestavy od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
systém nakládání/vykládání nákladních automobilů od společnosti Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
nakládací stanoviště s průtokoměry od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
nakládací stanoviště se systémem řízení terminálu od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
standardizovaný nakládací systém od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
vykládací měřicí sestava od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
standardní nakládací sestava od společnosti Endress+Hauser (LMS) ©Endress+Hauser
měřicí sestava s nakládacím ramenem od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Procesní mapa znázorňující nakládání a vykládání kapalin v silniční a železniční nákladní dopravě ©Endress+Hauser

Jak můžeme pomoci

Naše celosvětová síť expertů na měření je k dispozici pro veškerá vaše obchodní měření ropných a plynárenských produktů při manipulaci s nákladními automobily a vagóny, a to po celou dobu životního cyklu provozních zdrojů, od počátečního projekčního návrhu až po samotný provoz a údržbu.

  • Přijměte přístup s nulovými ztrátami. Spolupracujte se společností Endress+Hauser na stanovení projektových požadavků a zdokonalení procesů včetně průzkumu konkrétních pracovišť, základního návrhu systému a definice rozsahu.

  • Zajistěte si optimální dodávky a správu rizik ve vašich projektech v ropných a plynárenských provozech s využitím služeb společnosti Endress+Hauser v oblasti projektového managementu, podrobných projekčních činností, výroby, testování, dokumentace, certifikace, uvedení do provozu a spuštění celého systému.

  • Udržujte efektivitu a výkonnost provozu pomocí našich služeb v oblasti školení, validace, následné kalibrace a údržby.

  • Spravujte své provozní zdroje v rámci celého jejich životního cyklu prostřednictvím jedinečného ekosystému Netilion od společnosti Endress+Hauser.
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
řízení dodavatelského řetězce

Obchodní partnerství se společností Endress+Hauser je jistotou výhry. Umožnilo nám provádět nakládku vozidel rychleji a současně zajistit bezpečnost našich zaměstnanců, což se pozitivně odrazilo v efektivitě celého procesu a rychlejším uvedení výrobků na trh.

Nexeo Solutions
USA
Pan Richard – inspektor údržby

Nadchnul nás vynikající parametr opakovatelnosti tohoto vybavení. Vybavení pro klasické měření a pro měření kontinuálního průtoku je také mimořádně spolehlivé, takže jsme zcela spokojeni.

Pan Jean-Luc Richard, inspektor údržby
Arkema
Pan Marc Puertas, operátor logistiky

Používáme tento nový hmotnostní průtokoměr, který je skutečně velice užitečný, neboť pracuje rychleji než vybavení používané předtím.

Pan Marc Puertas, operátor logistiky
Arkema
Pan Vidales, inspektor logistiky

Všimli jsme si, že měřidla, která jsme používali předtím, systematicky generovala vysoké nesrovnalosti oproti hmotnosti produktu, který měl být naložen. Hodnoty se lišily o 150 až 200 kg.

Pan Pan Vidales, inspektor logistiky
Arkema
Obrázek zákazníka Wintershall před kalibrační tratí na uhlovodíky v produktovém centru Endress+Hauser Flow

Nová kalibrační trať pro kalibraci průtoku uhlovodíků od společnosti Endress+Hauser v Reinachu (Švýcarsko) byla velmi působivá. Její koncepce a konstrukce jsou technicky velmi promyšlené.

Timo Siedenberg, vedoucí servisu potrubních vedení / skladování nafty
Wintershall Dea GmbH – Německo
  • Co nabízíme

    Společnost Endress+Hauser je místo, kde pod jednou střechou pořídíte objemové nebo hmotnostní měřicí sestavy pro nakládání a vykládání v ropném a plynárenském průmyslu. Modernizujte své postupy přepravy kapalin pomocí nejnovějších technologií a zajistě...

  • Hardware a software

    • Nejmodernější Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser

    • Převodník a měřidla teploty a tlaku

    • Kompletně složená, certifikovaná a otestovaná sestava

    • Dávkovací kontrolér

    • Odlučovač vzduchu a filtrační síto (vykládání)

    • Digitální řídicí a uzavírací ventily

    • Uzemnění vozů a ochrana proti př...

  • Služby

    • Konstantní aplikace a vyhodnocení nulových ztrát

    • Průzkum konkrétního pracoviště a definice výstupů, podrobný návrh a projekční činnosti

    • Nákup a výroba

    • Certifikace a testování

    • Inspekce a testování při převzetí, přeprava a logistika

    • Instalace, uvedení do...

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.