Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Kompaktní teploměry

Kompaktní teploměry s integrovaným převodníkem: univerzální a univerzální přístroje pro průmyslové a hygienické aplikace

Kompaktní teploměry pro různé aplikace
9 Výrobky
Filtrovat X icon

Prohlédli jste si 6 z 9 produktů

Kompaktní teploměry

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

About Kompaktní teploměry

Kompaktní, jednoduché a přesné teploměry pro měření procesních teplot v běžných odvětvích.
Vzhledem k efektivitě nákladů, optimálnímu využití prostoru, spolehlivému provozu, snadné instalaci a uvedení do provozu splňují kompaktní teploměry požadavky moderní technologie procesního měření. Integrované tenkovrstvé senzory odolné proti vibracím zaručují nejvyšší bezpečnost provozu při nejrychlejších dobách odezvy.

iTHERM CompactLine

Řada iTHERM CompactLine byla promyšleně navržena tak, aby se vyhnula zbytečné složitosti a dosáhla vyváženého poměru cena/výkon. Tyto přístroje jsou připraveny k použití a jsou všestranné a jsou určeny pro širokou škálu aplikací ve vědách o živé přírodě, potravinářském a nápojovém průmyslu a v obecných procesech. Začlenění vysoce kvalitní měřicí technologie, jako jsou senzory s nejrychlejší odezvou a sladění senzoru s vysílačem, zajišťuje nejvyšší dobu odezvy a přesnost.

Popis sortimentu

Volitelně jsou k dispozici různá procesní připojení pro běžná odvětví a hygienické aplikace.

Technologie iTHERM TrustSens

Společnost Endress+Hauser vyvinula první technologii samokalibrujícího se teplotního senzoru na světě, který je speciálně navržen pro hygienické aplikace vyžadující přísné dodržování předpisů FDA a GMP. Senzorová jednotka kombinuje standardní odporový teploměr Pt100 s vysoce přesným referenčním prvkem s pevným bodem, který využívá Curieho teplotní efekt k vytvoření spolehlivého kalibračního signálu. Tato oceňovaná technologie pomáhá minimalizovat rizika a nejistoty měření v kritických procesech.

Trojúhelníkové a kolenové jímky

Naše hygienické jímky Endress+Hauser jsou navrženy bez svarů a mrtvých ramen, takže se snadno čistí a jsou ideální pro hygienické a aseptické aplikace. Přivařují se k procesnímu potrubí, jsou nerozebíratelné a jsou vyfrézovány z jednoho kusu nerezové oceli. I při velmi krátké délce ponoru jsou tyto teploměrné jímky ideální pro použití v hygienických nebo aseptických potrubích, nádobách nebo nádržích.

Výhody

  • Malá, kompaktní konstrukce vyrobená výhradně z nerezové oceli
  • Efektivita nákladů
  • Extrémně krátké doby odezvy
  • Vysoce přesné i při krátkých délkách ponoru