Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Strategický energetický management pomocí měřicích zařízení

Zlepšení udržitelnosti optimalizací provozu s monitorováním spotřeby

Měření užitkových procesů

Energetická optimalizace v pomocných okruzích

Provozní efektivita v řízení procesů a průmyslových aplikacích byla a nadále je důležitým cílem pro provozovatele zařízení a inženýry. S rostoucími náklady na energii a rozšířenými ekologickými iniciativami jsou úspory energie ve společnostech stále důležitější. Operátoři stojí před úkolem najít příležitosti k úsporám při odpovědném využívání zdrojů při zachování bezpečnosti, kvality, spolehlivosti a provozuschopnosti.

Personál závodu může snížit provozní náklady úsporou energie, kdykoli je to možné. Ví však personál, kolik energie se v závodě skutečně spotřebovává? Implementace plánu energetického managementu se správným vybavením může tento problém vyřešit spolu s dalšími problémy.

Energetická optimalizace v energetickém závodě

Snižte své provozní náklady, abyste se stali konkurenceschopnějšími

Spotřeba energie může být snížena o 5 až 15 % díky monitorování sítě. To však vyžaduje stanovení správných ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a provedení vhodných provozních úprav procesu.

Dva pracovníci při pohledu na proces ©Endress+Hauser

Přizpůsobit energii náročné klíčové služby v potravinářské výrobě.

Mnoho procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu je zodpovědných za více než 50 % celkové spotřeby energie. Tyto výzvy vyžadují inovativní přístrojové vybavení, digitalizaci a strategie snižování spotřeby, aby se dosáhlo úspory nákladů a efektivnějšího využívání energie. Začněte identifikací možných oblastí, kde je místo pro zlepšení a optimalizaci procesů.

Závěrečné poznámky

Zjistěte více o našich řešeních