Přesnostdepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Doba odezvydepending on application
Rozsah provozní teploty-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Přesnosttřída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751
Doba odezvyzávisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)při 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Rozsah provozní teplotyPT 100: -20 °C ...180 °C (-4 °F ...356 °F)
Max. délka zanoření na vyžádáníaž do 10.000,00 mm (393,70'')
Povrchové teploměry
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Měření povrchové teploty může být požadováno v průmyslových procesech, kde je třeba sledovat horké povrchy reaktorů nebo potrubí, ale montáž do jejich vnitřku není možná. Teploty provozních toků je třeba kontrolovat a regulovat, někdy i bez přímého kontaktu mezi provozním médiem a samotným teplotním senzorem, aby nedocházelo k narušování toku.
Popis sortimentu
Teploměry SkinPoint jsou podle dané aplikace instalovány tak, aby detekční bod (umístěný na špičce přístroje) byl v trvalém kontaktu s povrchem prostřednictvím svaření, šroubování nebo svorkování a v případě potřeby je chráněn speciálními štíty.
Povrchové teploměry na míru pro pece, topná tělesa a výměníky tepla
Tyto sestavy kontaktních teploměrů (skin point) měří teplotu povrchu potrubí a umožňují sledovat případné nánosy na vnitřní stěně. Jsou navrženy a instalovány na míru podle požadavků zákazníka, aby i v náročných podmínkách, jako jsou vibrace, koroze nebo rozdílná tepelná roztažnost, zajišťovaly spolehlivý přenos tepla. Pokud potřebujete kontaktní teploměr přizpůsobený vašim potřebám, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Endress+Hauser.
Technické specifikace
Senzor TC se zesíleným hrotem
Široká škála vysoce kvalitních materiálů
Kompenzace tepelného zkreslení pomocí optimalizovaných expanzních cívek
Kompatibilita se stávajícími procesními připojeními
Certifikace ATEX Ex-d pro celé zařízení
Ohýbatelný plášť senzoru
Různé typy připojení potrubí: klínový tvar, šroubové nebo šroubové připojení, pevné vodicí držáky nebo příchytky, podložka ve vlastním tvaru
iTHERM SurfaceLine TM611 měří procesní teplotu bez rizika úniku a narušení procesu a zároveň nabízí vynikající měřicí výkon ve srovnání s elektronickou kompenzací.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .