Přesnost±4 mm nebo ±0,2 % nastaveného rozsahu měření
Procesní teplota−40 °C ... 80 °C (−40 °F ... 176 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku0,7 bar ... 2,5 bar abs (10 psi ... 36 psi)
Max. měřená vzdálenostKapaliny: 10 m (33 ft), pevné látky: 5 m (16 ft)
Hlavní smáčené dílyPVDF
Prohlédli jste si 6 z 13 produktů
Ultrazvukové měření hladiny
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Ultrazvukové měření hladiny pomocí senzorů Prosonic poskytuje kontinuální, bezkontaktní a bezúdržbové měření výšky hladiny kapalin, past, kalů a práškovitých až hrubých sypkých materiálů. Měření není ovlivněno dielektrickou konstantou, hustotou nebo vlhkostí a není ovlivněno ani nánosy díky samočisticímu efektu senzorů. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů Prosonic pro ultrazvukové měření hladiny.
Ultrazvuková metoda je osvědčeným a rovněž cenově výhodným řešení pro měření hladiny kapalin a sypkých materiálů. Přístroje jsou k dispozici jako kompaktní nebo oddělená provedení. Tento princip měření se vyznačuje snadným plánováním a montáží, rychlým a bezpečným uvedením do provozu, dlouhou provozní životností a nižšími náklady na údržbu. Mezi typické aplikace patří použití s abrazivními nebo agresivními médii, dokonce i v náročných podmínkách okolního prostředí.
00:00
Ultrazvukové měření: princip měření
Technologie Prosonic je založena na principu měření doby letu impulzu (Time-of-Flight). Senzor vysílá ultrazvukové impulzy, povrch média je odráží a senzor je zpětně detekuje. Doba přenosu odraženého ultrazvukového signálu je přímo úměrná uražené vzdálenosti. Při známých rozměrech zásobníku je pak možné vypočítat výšku hladiny.
Výhody
Bezkontaktní, bezúdržbové měření
Měření není ovlivňováno vlastnostmi média, jako například dielektrickou konstantou nebo hustotou
Kalibrace bez nutnosti naplnění nebo vypuštění nádrže
Samočisticí efekt díky vibracím membrány senzoru
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .