Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Analyzátory křemíku, železa, chromanů, tvrdosti a sodíku

Produkty pro vysoce přesné analýzy v oblasti úpravy pitné a užitkové vody a v energetickém průmyslu.

Analyzátory tvrdosti, železa, křemíku, chromanů nebo sodíku v oblasti úpravy a čištění vody a v energetickém průmyslu
9 Výrobky
Filtrovat X icon

Analyzátory křemíku, železa, chromanů, tvrdosti a sodíku

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O analyzátorech křemíku, železa, chromanů, tvrdosti a sodíku

Dodavatelé pitné vody a minerální vody, uživatelé procesní vody nebo manažeři čistíren odpadních vod musejí přesně vědět, jaké látky jsou ve vodě rozpuštěné, aby zajišťovali zdraví spotřebitelů, chránili majetek spojený s vysokými kapitálovými investicemi, dosahovali bezpečných procesů a optimalizovali ochranu životního prostředí. Nutshell: Naše analyzátory tvrdosti vody, železa, chromu, hliníku a sodíku zajišťují kvalitní kvalitu vody ve všech aplikacích. Chcete-li se dozvědět více o naší široké řadě analyzátorů kovů, klikněte na tlačítko níže.

Aplikace pro pitnou vodu

Pitná voda, minerální voda, pramenitá voda a balená voda nejenže musí být sterilní a neznečištěná, ale musí rovněž dobře chutnat a být esteticky lákavá. To je důvodem k tomu, proč národní a mezinárodní orgány, jež mají v kompetenci kvalitu vody, stanovují přísné limitní hodnoty pro látky, které jsou škodlivé lidskému zdraví, jako například jako například chrom a hliník, a látky, které mají negativní vliv na chuť vody, jako například železo, hořčík a sodík. Analytické přístroje poskytují informace nezbytné k zajišťování vysoké kvality vody.

Aplikace pro procesní vodu

Procesní voda tvoří přibližně jednu čtvrtinu celkové spotřeby vody. Procesní voda se používá pro galvanizaci, zpracování kovů, výrobu páry a pro řadu dalších účelů. Kontaminace křemíkem nebo vysoká tvrdost mohou způsobit poškození technologických celků nebo vytvářet nánosy. Sloučeniny šestimocného chromu jsou vysoce toxické a za žádných okolností se nesmí dostat do povrchových vod. Z tohoto důvodu jsou vyžadovány efektivní nástroje pro monitorování kvality vody používané pro technologii a napájecí a chladicí vody v energetice.

Naše portfolio analyzátorů kovů

  • Analyzátor křemíku (křemičitanů)
  • Analyzátor železa
  • Analyzátor tvrdosti
  • Analyzátor chromanů
  • Analyzátor hliníku
  • Analyzátor hořčíku
  • Analyzátor mědi

Analyzátory využívající kolorimetrický princip

Kolorimetrická analýza je založena na měření absorbance neboli útlumu světla o specifické vlnové délce. Do vzorku se přidávají reagencie, se kterými analyzovaný parametr vytvoří specifickou barvu. Intenzita dané barvy se poté měří fotometrickou metodou. Detektory hodnotí rozdíl mezi intenzitou emitovaného a dopadajícího světla. Specifická absorpce je úměrná koncentraci barevného produktu a je dána přednastavenými kalibračními křivkami.

Výhody

  • Naše analyzátory tvrdosti vody, železa, chromanů a hliníku využívají standardizované kolorimetrické metody. Jejich měření lze přímo srovnávat s laboratorními výsledky.
  • Nabízíme veškeré potřebné chemikálie:
    – činidla a standardní roztoky pro měření tvrdosti: komplexometrická metoda
    – činidla pro měření železa: ferrozinová metoda
    – činidla pro měření chromanů: difenylkarbazidová metoda
    – činidla pro měření hliníku: pyrocatecholová metoda
  • Všechna činidla potřebná pro analýzu kovů jsou kvůli zajištění dlouhé doby skladovatelnosti dodávána v podobě „ready-to-prepare“. Dodávají se kompletně s požadovanými bezpečnostními listy (MSDS).
  • Naše systémy spolehlivé přípravy vzorků ve všech aplikacích disponují automatickým zpětným proplachem pomocí vzduchu, vody nebo čisticího prostředku.
  • Naše analyzátory Liquiline System CA80 nabízejí snadné ovládání i možnost servisu. Navíc je lze propojit s až čtyřmi senzory Memosens, čímž je zajištěn ještě detailnější přehled o procesu, aniž by bylo třeba dalších měřicích přístrojů.