HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.
Využitelnost technologie je velmi důležitá, neboť i velmi krátké poruchy ve výrobě mohou způsobit vysoké ztráty tržeb. Proto musí být zaručena příslušná ochrana zařízení, např. ochrana proti napěťovým rázům, a rovněž vysoká využitelnost provozních technologií. Přímý a nepřímý úder blesku a rovněž přepínací operace v rámci procesu mohou generovat napěťové přetížení v napájecích vedeních a komunikačních obvodech, jako například v systémech provozní sběrnice.
Popis sortimentu
Naše portfolio prvků přepěťové ochrany poskytuje:
přepěťovou ochranu pro montáž na DIN lištu;
přepěťovou ochranu pro instalaci do venkovního prostředí;
přepěťovou ochranu pro signální kabely;
přepěťovou ochranu pro komunikační vedení provozních sběrnic;
přepěťovou ochranu pro napájecí vedení.
Přepěťová ochrana se používá především v procesní automatizaci a v měřicí a komunikační technologii v chemickém průmyslu a farmacii, vodohospodářství a čištění odpadních vod, jakož i v potravinářském průmyslu.
Princip měření
Přepěťová ochrana slouží k ochraně elektronických součástek v polních přístrojích před zničením. Zaručuje, aby přepěťové rázy, ke kterým dochází v signálních kabelech (např. 4 až 20 mA), v komunikačních vedeních provozních sběrnic (HART, PA, FF) a v napájecích vedeních, byly bezpečně odváděny do zemnicích systémů. Funkčnost elektronické součásti určené k ochraně tak není ovlivněna, protože díky připojení ochranné jednotky bez impedance nelze zavést rušivé poklesy napětí.
Výhody
Volitelně k dispozici se schválením jiskrové bezpečnosti ATEX a SIL2
Volitelně k dispozici přepěťová ochrana pro montáž do venkovního prostředí nebo na DIN lištu
Volitelně k dispozici přepěťová ochrana pro napájecí vedení, signální kabely a komunikační vedení provozních sběrnic
Zvýšená využitelnost technologie, protože přepěťová ochrana je dokonale přizpůsobena elektronickým součástem v procesní automatizaci a technologii procesního měření
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .