Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

TDLAS a QF analyzátory

Ověřená technologie pro měření koncentrace plynů

Obrázek výrobku, analyzátoru plynu TDLAS v krytu v ropné rafinérii
8 Výrobky
Filtrovat X icon

TDLAS a QF analyzátory

Náš nástroj pro výběr produktu vám pomůže najít správný analyzátor pro vaše potřeby měření koncentrace plynů.

O TDLAS a QF analyzátorech

Analyzátory založené na technologii laserové absorpční spektroskopie (TDLAS) dokáží spolehlivě měřit koncentraci kontaminantů (H2O – vlhkost, H2S – sirovodík a CO2 – oxid uhličitý v proudu procesního plynu.  Analyzátory, které fungují na principu zhášení fluorescence (QF) dokážou měřit množství kyslíku obsažené v plynu již od stopového množství. Tyto optické techniky revolučně změnily online analýzu plynů pro řízení kvality a procesů, za současného snížení provozních nákladů a maximalizace provozuschopnosti procesu. Pro více informací se podívejte na naši nabídku produktů níže.

Zhášení fluorescence: měření O2 pro plynové aplikace

Žádný z konkurenčních systémů neměří podíl kyslíku v zemním plynu lépe a rychleji než náš analyzátor OXY5500. Je prokazatelně rychlejší, přesnější, stabilnější, odolní vůči H2S a jiným kontaminantům. Má nízké náklady na údržbu.

TDLAS: Přesná a spolehlivá analýza koncentrace plynů

Naše portfolio analyzátorů založených na TDLAS umožňuje provádět měření H2O, H2S a CO2 v reálném čase v rozvodech zemního plynu, zpracování zemního plynu a LNG, dále v rafinériích a petrochemických procesech. Naše odbornost v této oblasti je důrazněna naším rozsáhlým portfoliem patentů.

Laserová absorpční spektroskopie (TDLAS)

Detekce a měření koncentrace molekul kontaminantu v proudu procesního plynu je klíčová pro splnění standardů kvality a zabránění možné kontaminace. Náš návrh TDLAS umožňuje měřit bez fyzického kontaktu mezi vzorkem procesního plynu a kritickými komponenty analyzátoru. Bezkontaktní povaha měření chrání analyzátor, umožňuje rychlou odezvu, zaručuje spolehlivé měření po dlouhou dobu a eliminuje potřebu překalibrování a stálé údržby.

Zhášená fluorescence (QF)

QF nebo technologie zhášení fluorescence je spolehlivá metoda pro měření podílu kyslíku v zemním plynu. Na rozdíl od galvanických článků, které se obvykle používají pro měření stopového množství kyslíku, je QF odolná i vůči vysokým koncentracím H2S, CO2 a H2O přítomných v zemním plynu.

Výhody

  • Žádné rušení: Metoda není ovlivněna H2S ani jinými sloučeninami síry
  • Výsledky v reálném čase: Rychlé a kontinuální měření s vynikající dlouhodobou stabilitou
  • Snadná obsluha: Přístroje bez pohyblivých částí a s jednoduchou obsluhou.
  • Nízké provozní náklady: Žádné spotřební chemikálie
  • Vynikající metrologie: Měření nízkých koncentrací (ppmv) s vysokou přesností.