Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Netilion Value

Naše služba digitálního monitorování dat vás připojí k vašim měřením odkudkoli. Díky IIoT vám Netilion Value umožňuje sledovat vaše zařízení v reálném čase. Díky digitálnímu přístupu můžete spravovat provozní kvalitu na dálku.

Služba digitálního monitorování dat Netilion Value založená na IIoT
Hodnota Netilionu: mobilní snímek rozhraní služby monitorování dat založené na IIoT ©Endress+Hauser

Přístup k datům pro správné rozhodování

Bez ohledu na lokalitu pracují vaše měřicí zařízení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale vy nemusíte. S technologií Netilion Value máte k datům přístup kdykoli prostřednictvím IIoT. Služba monitorování dat také zasílá prahová upozornění, což vám umožní předcházet problémům dříve, než nastanou. Využívejte digitální data, abyste předešli mimořádným událostem, řídili zlepšování a udržovali shodu s předpisy.

Netilion Value: snímek obrazovky notebooku s rozhraním služby monitorování dat na bázi IIoT

Získejte všechna svá měření kdykoli a kdekoli

Zlepšení provozu

Pro zajištění bezproblémového provozu zařízení je zásadní včas odhalit potenciální problémy. Využitím dat můžete problémy řešit efektivněji. Se službou monitorování dat Netilion Value založenou na IIoT můžete nastavit prahové alarmy, vytvářet řídicí panely a provádět podrobné analýzy, které posílí vaše provozní schopnosti.

Zajištění kvality

Každý krok v procesu ovlivňuje konečný výsledek. Přesné údaje z kritických měřicích bodů vám umožní provádět efektivní úpravy. Úpravou teploty, objemového průtoku nebo jiných parametrů v konkrétních fázích můžete zlepšit poměry mezi vstupy a výstupy a zvýšit kvalitu výrobků.

Zůstaňte v souladu s předpisy

Úplná sledovatelnost a automatizované hlášení jsou nejjednoduššími způsoby, jak prokázat soulad s právními předpisy. S aplikací Netilion Value je export dat z terénu jednoduchý. Technologie IIoT umožňuje snadno dokumentovat dodržování postupů chladicího řetězce, požadavků na sterilizaci a dalších regulačních norem.

Poskytněte přístup k datům správným členům týmu

Ikona provozního inženýra - má na starosti správu zařízení a monitorování dat

Provozní inženýr

Vaším úkolem je zajistit hladký průběh procesu, což často zahrnuje řešení případných problémů. Díky monitorování dat společnosti Netilion Value máte přístup k datům z terénu odkudkoli a můžete dostávat prahová upozornění, což vám pomůže dosáhnout optimálního výkonu.

Ikona Operations Manager - klíčový uživatel služby monitorování dat založené na IIoT.

Provozní manažer

Řízení provozu v průmyslovém podniku je složité. Dohlížíte na celé zařízení, včetně každého přístroje a měřicího bodu. Díky IIoT vám Netilion Value přináší provozní data přímo k vám, poskytuje řídicí panely a historická data, která vás udrží pod kontrolou a umožní proaktivní rozhodování.

Ikona manažera kvality - zodpovědného za analýzu hodnot - prostřednictvím digitálního monitorování dat na bázi IIoT

Manažer kvality

Dosažení vysoké kvality vyžaduje kontrolu všech faktorů. Rychlý a inteligentní přístup ke všem k naměřeným hodnotám v terénu poskytuje cenné poznatky pro optimalizaci. Monitorování dat na bázi IIoT navíc zjednodušuje prokazování shody s HACCP a dalšími právními předpisy.

Úspěšné příběhy

Tito zákazníci používají Netilion Value. Přečtěte si jejich úspěšné příběhy.

Společnost Sucroliq má v Mexiku tři závody a roční kapacitu 350 000 MT kapalného cukru

Netilion v našem provozu působí jako lékař. Kdykoli ho potřebujeme, je hned na místě.

Alicia Ramirezová
vedoucí pro projekční činnosti a údržbu v oblasti I&C, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Fish farm manager Olivier Sommen from Petite Camargue Alsacienne

We needed measuring sensors to monitor the recirculated water circuit, and a system for managing measurement data with alarms to indicate threshold breaches or other issues.

Olivier Sommen
Farm manager, Petite Camargue Alsacienne
vedoucí útvaru podpůrných služeb testuje technologie IIoT

Plánem je nasadit nové technologie IIoT, které se osvědčí v testovacím zařízení i ve výrobě , a zavést je potom do celého provozu.

Michael Werske
vedoucí útvaru podpůrných služeb, Merck KGaA, Darmstadt, Německo

Máte zájem o Netilion?

Zaregistrujte se ještě dnes a převezměte kontrolu nad svými daty z měření. Nebo nás kontaktujte a dozvíte se více.

Závěrečné poznámky

Párování s Netilion Value - maximalizace efektivity

Tyto doplňky Netilion Value mohou zlepšit vaše zkušenosti.