Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Automatické vzorkovače

Přístroje pro mobilní a stacionární vzorkování odpadních, přívalových a povrchových vod

Automatické vzorkovače na ČOV, v kanalizaci, v řekách, v povrchových a přívalových vodách
5 Výrobky
Filtrovat X icon

Automatické vzorkovače

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O automatických vzorkovačích

Existují dobré důvody pro odběr vzorků. Často se jedná o zákonný požadavek, ale vzorkovače pomáhají chránit povrchové vody, sledovat procesy čištění odpadních vod nebo identifikovat zdroje znečištění kanalizace. Naše automatické vzorkovače představují chytrý a osvědčený způsob odběrů vzorků. Tyto plně automatizované systémy pracují na průmyslových a městských čistírnách odpadních vod a používají je vodohospodářské orgány a zákazníci z průmyslu, pokud je požadován spolehlivý odběr jako klíčová součást technologie.

Naše automatické vzorkovače jsou vhodné pro řadu aplikací, jako například:

  • Odběr vzorků vody
  • Odběr vzorků přívalových vod
  • Odběr vzorků povrchové vody
  • Odběr vzorků z řek
  • Odběr vzorků z vrtů a studní
  • Monitoring povodí
  • Monitoring procesní vody
  • Vzorkování produktů pro ověření kvality
  • Odběr vzorků odpadních vod
  • Odběr vzorků z kalu po předběžné úpravě
  • Monitoring kanalizačních systémů

Klepněte na následující tlačítko a objevte naše portfolio přenosných a stacionárních vzorkovačů.

Využijte výhod:

  • Ekologická technologie chlazení
  • Harmonizace zásob náhradních dílů
  • Kompatibilita a modularita

Časově řízené vzorkování vod

Vzorkování vod pomocí našich automatických vzorkovačů je snadné a absolutně spolehlivé: stačí zadat požadovaný časový interval a objem jednotlivých vzorků v menu a vzorkovač zajistí zbytek – v plném souladu s vodohospodářskými předpisy. Naše stacionární vzorkovače efektivně uchladí odebrané vzorky a jsou zabezpečené proti vandalismu. Je to důležité pro předložení požadované evidence úřadům.

Proporční vzorkování vod podle průtoku

Naše automatické vzorkovače jsou osazeny převodníkem pro externí analogové a pulzní signály, např. z průtokoměrů. Tímto způsobem lze vzorkování přizpůsobit aktuálnímu průtoku včetně tzv. „C“ odběru. Provozovatelé tak mohou mít stálý podrobný přehled o všech přítocích.

Vzorkování vod podle specifické události

Pokud jsou automatické vzorkovače rozšířeny o analytické senzory, dokáží detekovat vysoké specifické zatížení a aktivovat automaticky odběr. Toto vzorkování spouštěné specifickými událostmi poskytuje spolehlivou evidenci špičkových zatížení např. na přítoku ČOV. V kanalizaci pak automatické vzorkovače umožňují včasnou detekci špičkového zatížení, které je možno např. nasměrovat do retenčních nádrží dříve, než dojde k přetížení ČOV.

Výhody

  • Flexibilní vzorkovací programy v automatických vzorkovačích umožňují odebírat vzorky podle času, podle události a rovněž proporčně. Vzorky jsou ukládány do individuálně přiřazovaných vzorkovnic.
  • Naše stacionární vzorkovače Liquistation jsou vybaveny chladicím systémem se zajištěním pro případ selhání a ochranným krytem proti vandalizmu, které vzorkům vod zaručují vynikající úroveň bezpečnosti.
  • Přenosný vzorkovač Liquiport se dokonale hodí pro mobilní odběry povrchových nebo říčních vod, vody z vrtů nebo monitoring kanalizace. S integrovaným akumulátorem je umožněn nezávislý provoz i v odlehlých oblastech.
  • Naše automatické vzorkovače jsou již vybaveny převodníkem. Připojte senzor pH, vodivosti, kyslíku, zákalu nebo další senzory a získáte plně automatizovanou měřicí stanici, např. pro monitoring povrchových nebo odpadních vod.
  • Když jsou naše automatické vzorkovače instalovány na přítoku i na odtoku ČOV, můžete s jejich pomocí vyhodnocovat a kalkulovat, s jakou účinností byly rozloženy znečišťující látky a kolik energie se spotřebovalo.