Závislost na veřejných službách je globálním problémem. V důsledku světových událostí, dostupnosti zdrojů a stoupajících cen energií jsou udržitelné provozní postupy důležitější než kdy jindy. Základní spotřební látky, jako je elektřina, voda a plyn, spolu s produkty druhého řádu, jako jsou pára, stlačený vzduch a teplo, které jsou vytvářeny pomocí základních veřejných služeb, pohání vše v průmyslových zařízení. Optimalizace využívání zdrojů je klíčová pro udržitelnost a ziskovost.
Klíčové nástroje
Užitečné aplikace pro zvýšení efektivity a vylepšení procesů
Článek
Stlačený vzduch
Pomocí řešení energetického managementu Endress+Hauser mohou uživatelé spolehlivě identifikovat slabá místa a potenciál úspor v systémech stlačeného vzduchu.
Systémy vytápění a chlazení jsou zásadní v každodenním provozu. Přečtěte si o rekuperaci odpadního tepla (WHR), dálkovém vytápění a chlazení, procesním vytápění a chlazení, úspoře energie a nákladů v této oblasti.
Existuje celá řada nástrojů a aplikací, které je třeba prozkoumat, abyste odhalili úspory energie. Účinnost kotle a kvalita páry je dobré místo, kde začít.
Úsilí o optimalizaci začíná vytvořením kontextu během celého provozu a to umístěním správných nástrojů na vhodná místa. Tyto nástroje generují data, která lze následně agregovat a spojovat dohromady. Když jsou vhodně analyzovány, výsledné poznatky z dat shromážděných v průběhu času vyprávějí příběh výroby a poskytují odpovědným zaměstnancům podrobné pochopení jejich operací. Existuje několik přístupů, které tým Endress+Hauser používá, aby zajistil podrobné a přesné informace:
Využití procesních znalostí
Využití komplexních znalostí procesních operací umožňuje týmům pracovat přímo s pracovníky závodu na stanovení potřeb měření
Zkontrolovat současné požadavky na veřejné služby.
Komplexní zkoumání zařízení umožňuje identifikovat strategická měření pro poskytnutí vysoce kvalitních dat, které slouží k vytváření potřebných znalostí. Například technologie Heartbeat od společnosti Endress+Hauser přispívá k digitalizaci provozů tím, že poskytuje diagnostická, ověřovací a monitorovací data, která umožňují myšlení ve smyslu digitálního dvojčete.
Dodržování předpisů
Pro splnění všech příslušných norem monitorování energie a spotřeby energie a zdrojů, je nezbytné přezkoumání všech norem shody s předpisy. Tyto předpisy mohou být stanoveny na místní, národní nebo globální úrovni.
Správné informace vedou k praktickým poznatkům pro zvýšení efektivity
Pokračujte v shromažďování dat, která informují o získaných efektivitách a podporují zprávy o dodržování předpisů. K tomu je nezbytné mít správné softwarové nástroje, které usnadní procesy přenosu provozních dat do sdílitelných reportů. Tyto reporty lze následně využít k komunikaci úspěchů v celé firmě a k prokázání dodržování předpisů orgánům dohledu.
V jednom zařízení způsobila nedostatečná izolace, vadné parní pasti a kolísání tlaku a teploty kondenzaci páry v potrubí, což vedlo k tvorbě mokré páry. Toto mělo za následek nízkou účinnost přenosu energie, vznik nebezpečného vodního kladívka a hydraulických rázů způsobených kondenzací.
K vyřešení těchto problémů byly provedeny infrastrukturní úpravy a navíc byly do celého parního systému instalovány víceparametrové vortexové průtokoměry. Tím bylo možné identifikovat potenciální výzvy ještě před jejich vznikem.
Jak začít s efektivní optimalizací energie: Odpovědi na nejčastější otázky
Manažeři a inženýři závodů dnes chápou potřebu monitorovat své hlavní procesy pomocí přesných přístrojů bohatých na data. Pokud však teprve začínáte a hledáte způsoby, jak dosáhnout energetické účinnosti, můžete mít nějaké otázky týkající se řešení úspory energie a toho, které technologie vám toho mohou pomoci.
Prodiskutujte své výrobní výzvy s naším odborníkem
Inovační energetický koncept Swiss Life Areny ve Zürichu je zejména patrný v chladící generaci. Poskytovatel energetických služeb ewz využívá technologii společnosti Endress+Hauser k monitorování účinnosti.
Zjistěte více o tom, jak snížit náklady na energii pomocí procesní instrumentace. Stáhněte si infografiku, kde najdete několik tipů a na co myslet při svých měřicích technologiích.
Existuje mnoho příležitostí pro úspory ve využívání páry, stlačeného vzduchu, vytápění, chlazení a průmyslových plynových sítí. Komplexní monitorování energetických spotřeb může snížit spotřebu energie kdekoli mezi 5 až 15 %.
Závěrečné poznámky
Více informací o energetické účinnosti
Další čtení o úsporách energie v inženýrských sítích
Klíčový nástroj: Účinnost kotle
Existuje řada služeb a aplikací, které lze prozkoumat k objevení možností úspor energie. Účinnost kotle a kvalita páry jsou dobrým místem pro začátek.
Existuje mnoho příležitostí pro úspory ve využívání páry, stlačeného vzduchu, vytápění, chlazení a průmyslových plynových sítí. Komplexní monitorování energetických spotřeb může snížit spotřebu energie kdekoli mezi 5 až 15 %.
Strategický energetický management prostřednictvím měření
Provozní efektivita řízení procesů a průmyslových aplikací je zásadní. Zaměstnanci výroby musí odhalit způsoby, jak ušetřit energii a náklady při zachování bezpečnosti, kvality, spolehlivosti a provozuschopnosti.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .