Vysoká přesnost s nižšími nároky na údržbu pro spolehlivé úschovné transakce v základním zatížení.
Spolehlivá analýza složení LNG je při převozu základního zatížení náročná. Tradiční systémy plynových chromatografů (GC)/odpařovačů mohou mít problémy s přesným měřením v kryogenních podmínkách. Protože tyto systémy dopravují odpařený plyn do analyzátoru, potřebují nákladnou údržbu odpařovače a vyžadují úpravu vzorku, mají GC/odpařovače vyšší provozní náklady. Systém Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser tyto problémy řeší.
Z velké části bezúdržbový
se stejnou přesností jako nejvýkonnější GC/odpařovače.
Naše systémy Ramanova analyzátoru umožňují přesné měření složení LNG v kapalné fázi bez zátěže spojené s údržbou tradičních systémů GC/odpařovačů. Užijte si kompaktní rozměry analyzátoru se snadnou instalací a bez spotřebního materiálu analyzátoru nebo úpravy vzorku. Díky tomu, že není nutné udržovat odpařovač s vakuovými plášti, může Raman poskytovat stejně přesné výsledky a zároveň snížit celkové provozní náklady.
Jak vám můžeme pomoci
Přesné měření složení a energetického obsahu LNG v klíčových bodech měření základního zatížení bez nákladné instalace a údržby odpařovače.
Využívejte bezpečnou a osvědčenou techniku měření LNG - ověřeno GERG.
Snižte svou uhlíkovou stopu - eliminujte emise z vypouštění vzorků nebo spalování v důsledku odpařování.
Měření plného přenosu LNG - imunní vůči změnám průtoku, tlaku nebo teploty LNG.
Snížení provozních nákladů - Zjednodušení údržby díky snadnému ročnímu ověřování - interní automatická kalibrace; žádné pohyblivé části ani izolované přenosové vedení, které by bylo třeba udržovat.
Eliminace spotřebního materiálu, jako jsou kalibrační a nosné plyny.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Systémy Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser poskytují rychlá, přesná a velmi přesná měření složení, která jsou potřebná pro úschovu LNG s vysokou hodnotou. Naše desetiletí zkušeností v oblasti automatizace procesů nám umožňují nabízet zákazn...
Systémy Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser poskytují rychlá, přesná a velmi přesná měření složení, která jsou potřebná pro úschovu LNG s vysokou hodnotou. Naše desetiletí zkušeností v oblasti automatizace procesů nám umožňují nabízet zákazníkům instalace na klíč a komplexní řešení pro zlepšení jejich procesů.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Dokument (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Odhalte řešení společnosti Endress+Hauser pro účely přesných a bezpečných obchodních měření kapalných ropných produktů při plnění a vykládání nákladních automobilů a vagónů v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Zjistěte, jak řešení od společnosti Endress+Hauser navyšují kapacitu hrázních operací a zdokonalují postup vykládání kapalin z plavidel v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství
Objevte naše monitorovací řešení pro zaolejované odpadní a povrchové vody, která vám pomohou bezpečně splnit regulační limity pro vody vypouštěné z rafinérie a snížit vaše provozní náklady.
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) pro obor palivářství
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) pro obor palivářství
Jak udržujete kvalitu vody ve vašem procesu výroby páry? Objevte naše inteligentní, spolehlivé analytické systémy pro páru a vodu (SWAS)!
Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu
Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu
Umožněte výkonné, jednoduché a předpisům vyhovující monitorování kvality vody pro ropné a plynárenské procesy pomocí řešení Endress+Hauser na klíč.
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Měření v nádrži a provozní bezpečnost skladových zásob LNG
Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech
Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech
Zdokonalení všeho od transparentnosti skladových zásob až po logistiku ve vašem ropném a plynárenském terminálu
Coriolisův hlavní zkušební měřič pro ropný průmysl
Coriolisův hlavní zkušební měřič pro ropný průmysl
Zjistěte, jak vám naše hlavní zkušební měřiče na míru umožňují snadno, rychle a spolehlivě kontrolovat vaše měřiče. Získejte maximální přesnost při dodržování předpisů a minimalizaci provozních nákladů.
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu
Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu
Objevte, jak řešení společnosti Endress+Hauser v podobě analyzátorů H₂S a CO₂ přinášejí zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší dlouhodobou provozní stabilitu do procesů neutralizace plynů v ropném a plynárenském průmyslu.
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Detekce H2S v potrubí zemního plynu
Detekce H2S v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak analyzátory TDLAS H2S společnosti Endress+Hauser pomáhají zvýšit bezpečnost vaší plynovodní sítě tím, že zabraňují korozi a minimalizují riziko výbuchu.
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Zjistěte, jak zvýšit účinnost a snížit náklady v zařízeních na výrobu LNG a NGL pomocí měřicího řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro detekci H2O v sušičkách s molekulárními síty.
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Potřebujete vy nebo vaši zákazníci sledovat kvalitu mycí vody v systému čištění lodních výfukových plynů (EGCS)? Objevte náš robustní a vyhovující systém monitorování vody v pračce.
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Zjistěte, jak může měření složení LNG pomocí analyzátorových systémů Endress+Hauser Raman optimalizovat proces zkapalňování a zlepšit bezpečnost skladování.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .