Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Zařízení pro přenos základního zatížení LNG

Měření složení LNG pro přenos základního zatížení

Vysoká přesnost s nižšími nároky na údržbu pro spolehlivé úschovné transakce v základním zatížení.

Spolehlivá analýza složení LNG je při převozu základního zatížení náročná. Tradiční systémy plynových chromatografů (GC)/odpařovačů mohou mít problémy s přesným měřením v kryogenních podmínkách. Protože tyto systémy dopravují odpařený plyn do analyzátoru, potřebují nákladnou údržbu odpařovače a vyžadují úpravu vzorku, mají GC/odpařovače vyšší provozní náklady. Systém Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser tyto problémy řeší.

  • Z velké části bezúdržbový

    se stejnou přesností jako nejvýkonnější GC/odpařovače.

    Naše systémy Ramanova analyzátoru umožňují přesné měření složení LNG v kapalné fázi bez zátěže spojené s údržbou tradičních systémů GC/odpařovačů. Užijte si kompaktní rozměry analyzátoru se snadnou instalací a bez spotřebního materiálu analyzátoru nebo úpravy vzorku. Díky tomu, že není nutné udržovat odpařovač s vakuovými plášti, může Raman poskytovat stejně přesné výsledky a zároveň snížit celkové provozní náklady.

Sonda Raman Rxn-41 nainstalovaná v zařízení pro přepravu základního množství LNG ©Endress+Hauser
Instalovaná sonda Raman Rxn-41 ©Endress+Hauser
Ramanův analyzátor Rxn4 pro LNG ©Endress+Hauser
Kryogenní sonda Rxn-41 z nerezové oceli ©Endress+Hauser
Převod základního zatížení LNG ©Endress+Hauser

Jak vám můžeme pomoci

Přesné měření složení a energetického obsahu LNG v klíčových bodech měření základního zatížení bez nákladné instalace a údržby odpařovače.

  • Využívejte bezpečnou a osvědčenou techniku měření LNG - ověřeno GERG.

  • Snižte svou uhlíkovou stopu - eliminujte emise z vypouštění vzorků nebo spalování v důsledku odpařování.

  • Měření plného přenosu LNG - imunní vůči změnám průtoku, tlaku nebo teploty LNG.

  • Snížení provozních nákladů - Zjednodušení údržby díky snadnému ročnímu ověřování - interní automatická kalibrace; žádné pohyblivé části ani izolované přenosové vedení, které by bylo třeba udržovat.

  • Eliminace spotřebního materiálu, jako jsou kalibrační a nosné plyny.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

  • Co nabízíme

    Systémy Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser poskytují rychlá, přesná a velmi přesná měření složení, která jsou potřebná pro úschovu LNG s vysokou hodnotou. Naše desetiletí zkušeností v oblasti automatizace procesů nám umožňují nabízet zákazn...

  • Hardware a software

    • Analyzátor Raman Rxn4 - s vestavěnou řídicí jednotkou Raman RunTime - Modbus, TCP/IP nebo RS485 - kompatibilní s 19“ stojanem.

    • Ramanova sonda Rxn-41.

    • Až 500 m optického kabelu.

    • Sada pro validaci náhradních vzorků.

  • Služby

    • Poradenství při aplikaci a kontrola na místě.

    • Řízení projektů a inženýrství.

    • FAT & SAT.

    • Project commissioning

    • System performance verification services

    • Customer training

Stahování

    • Dokument (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • Dokument (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • Dokument (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Dokument (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Dokument (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Dokument (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • Dokument (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Dokument (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.