©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Displej
LCD 26 mm (1,02") 5-místný Sloupcový graf Zobrazení prostého textu
Oblast použití
Indikátor ukazuje naměřený signál na velkém podsvíceném displeji. Sloupcový graf ukazuje hodnoty graficky pro rychlý přehled procesu. Upravitelné pole prostého textu zobrazuje další informace, např. technickou jednotku nebo TAG. Porušení mezní hodnoty je také signalizováno a lze zapnout otevřený kolektor. Indikátor je napájen přímo z proudové smyčky 4 až 20 mA a nevyžaduje samostatný napájecí zdroj. Pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu je k dispozici se schválením Ex.
Mikroprocesorově řízený indikátor v krytu pro provoz v terénu s podsvíceným LCD displejem. Rozsah měření, desetinnou čárku a ofset displeje lze konfigurovat pohodlně pomocí tří kláves na přístroji s otevřeným krytem nebo pomocí počítače s PC softwarem FieldCare.
Výhody
Zobrazení naměřených hodnot 4–20 mA
Pětimístný displej naměřených hodnot s rozměrem, sloupcovým grafem a podsvícením
Není nutné žádné externí napájení
Verze: plast vyztužený skleněnými vlákny, resp. hliník pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Snadné ovládání třemi klávesami; nebo konfigurace s pomocí PC softwaru FieldCare; nebo konfigurace s napájením pomocí nastavovacího boxu
Mezinárodní schválení, námořní schválení
Umožňuje neomezený průchod přenosového protokolu HART®
Výběr produktů z řady Fundamental
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Měřicí princip
Smyčkově napájené indikátory
Princip měření
Indikátor pro provoz v terénu napájený ze smyčky
Displej
LCD 26 mm (1.02") 5 znaků Sloupcový diagram Textové zobrazení
Certifikáty
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP EAC Povolení pro provoz v námořním prostředí
Certifikace
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP Schválení pro námořnictví
Pomocné napájení / smyčkové napájení
Rozměry (š × v × h)
Polní kryt: 199 x 133 x 96 mm (7,83" x 5,24" x 3,78")
Ovládání
3 tlačítka rozhraní k elektronice + PC rozhraní FieldCare
Displej
LCD 26 mm (1,02") 5-místný Sloupcový graf Zobrazení prostého textu
Nejstahovanější
RIA16
Návod na obsluhu
Provozní zobrazovač napájený z proudové smyčky RIA16
EN
CS
BG DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/01/2023
25/04/2014
27/09/2013
08/04/2013
08/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
21/09/2010
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
RIA16_BA280Rcs_1310.pdf
RIA16
Technické informace
Ukazatel pro instalaci do terénu
EN
CS
BG DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
13/02/2023
07/11/2016
25/04/2014
27/09/2013
28/03/2013
Jazyk:
Czech
Verze:
07/11/2016
Velikost souboru:
483.8 KB
Název souboru:
RIA16_TI00144R09CS_0516.pdf
42 dokumenty
RIA16
Technické informace
Ukazatel pro instalaci do terénu
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
13/02/2023
07/11/2016
25/04/2014
27/09/2013
28/03/2013
Jazyk:
Czech
Verze:
07/11/2016
Velikost souboru:
483.8 KB
Název souboru:
RIA16_TI00144R09CS_0516.pdf
Provozní zobrazovač napájený z proudové smyčky RIA16
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
31/01/2023
25/04/2014
27/09/2013
08/04/2013
08/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
21/09/2010
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
RIA16_BA280Rcs_1310.pdf
Procesní indikátor napájený po smyčce
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
01/03/2023
21/04/2017
31/03/2017
04/11/2014
26/06/2013
Jazyk:
Czech
Verze:
01/03/2023
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA00279RCS_0523-00.pdf
FM: Control Drawing IS, NI, DIP 120500111
Jazyk:
English
Verze:
04/03/2014
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
120500111.pdf
ATEX, IECEx: Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
18/07/2022
05/08/2016
09/10/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
18/07/2022
Velikost souboru:
387.3 KB
Název souboru:
XA00088RCS_1422-00.pdf
1Ex ib [ia] IIC T6/T5/T4 Gb
EN
CS
Russian
23/03/2020
03/03/2017
Jazyk:
English
Verze:
23/03/2020
Velikost souboru:
145.1 KB
Název souboru:
XA01462KEN_0220.pdf
Field Indicator Ex ib IIC T4...T6 Gb Ex db IIC T4...T6 Gb
EN
CS
Chinese
26/12/2022
28/09/2022
14/09/2020
Jazyk:
English
Verze:
26/12/2022
Velikost souboru:
548.9 KB
Název souboru:
XA02237KEN_0322-00.pdf
CSA: Control Drawing IS, NI, DIP 120500112
Jazyk:
English
Verze:
08/12/2008
Velikost souboru:
80.8 KB
Název souboru:
120500112.pdf
Control Drawing FM XP, NI RIA16
Loop Powered Field Display RIA16 Installation Notes for hazardous locations
EN
CS
02/06/2014
08/04/2010
Jazyk:
English
Verze:
02/06/2014
Velikost souboru:
128.8 KB
Název souboru:
120500111.pdf
Control Drawing FM IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16 Installation Notes for Hazardous Locations
Jazyk:
English
Verze:
31/03/2010
Velikost souboru:
130.6 KB
Název souboru:
120600111.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Front plastic incl. front foil
Číslo výkresu
Objednací kód
2
RIA16X-GA
Front Alu incl. front foil + glass (with seals + display fixing frame)
Číslo výkresu
Objednací kód
1
RIA16X-GB
Číslo výkresu
Objednací kód
4
RIA16X-GC
Lower part Alu, metric thread
Číslo výkresu
Objednací kód
3
RIA16X-GD
Lower part Alu, NPT1/2 thread
Číslo výkresu
Objednací kód
3
RIA16X-GE
Kit cover + connection parts: Cover for front + lower part, counter plate for cable gland (plastic housing), ribbon cable main board-display board
Číslo výkresu
Objednací kód
8
RIA16X-GF
Kit small parts: Goretex filter, 2x hinge bolts, cable shield ground clamp (metal set = 5 x bracket + bolt / washers)
Číslo výkresu
Objednací kód
7
RIA16X-GG
Electronic complete (Ex + nonEx) incl. connection board + cover
Číslo výkresu
Objednací kód
5
RIA16X-EA
LC-display incl. display board
Číslo výkresu
Objednací kód
9
RIA16X-DA
Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Číslo výkresu
Objednací kód
6
51006845
Install. kit stainl. steel housing W08
2x cable gland M16, Polyamide
Číslo výkresu
Objednací kód
6
RK01-AA
1x adapter M20 to NPT1/2, Stainless Steel
Číslo výkresu
Objednací kód
6
RK01-AD
Mounting set wall/pipe, Plastic housing RIA46, RIA16, RID16
RIA16/RID16/RIA46 weather protection cover
Mounting set wall/pipe, Alu housing RIA46, RIA16, RID16
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše