Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Tankvision Multi Scan NXA83B – product picture

Tankvision Multi Scan NXA83B

Gateway component for Tank Gauging systems

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet

  • Výstup

    OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet

Oblast použití

Tankvision Multi Scan NXA83B is an Tank Gauging system with completley integrated software for operation via remote access and standard web browser. It scans parameters from tank gauges and performs tank calculations. Tankvision Multi Scan allows legacy protocol management as well as gradual upgrades for more flexibility. Due to its modular structure it is ideally suited for medium size tank farms with only a few tanks, but also for large refineries with hundreds of tanks.

Tankvision Multi Scan NXA83B is suitable for medium size tank farms as well as large refineries with hundreds of tanks.

  • Suited for tank farms with various protocols used for communicating with the installed field devices and/or redundancy needs

  • Provides data to host systems (such as PLC or DCS) via Modbus and/or OPC

  • Ambient temperature: 0 to 55°C (32 to 131°F)

  • Approved for custody transfer applications according to PTB

Výhody

  • Precise inventory informations

  • Step-by-step site upgrade

  • High system availability

  • User access through the entire Network

  • Simplified site approval procedures

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products