Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Standard dle ASTM E-230
Speciál dle ASTM E-230 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
63% rt = 15,0 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20°C: 500 bar (7252 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
Typ T:
-270 °C ...370 °C
(-454 °F ...698 °F)
Typ J:
-210 °C ... 720 °C
(-346 °F ...1.328 °F)
Typ E:
-270 °C ... 820 °C
(-454 °F ...1.508 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F)
Typ N:
-270 °C ... 1.150 °C
(-454 °F ...2.102 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 24'' (609 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Tento modulární teploměr je určen pro různé aplikace v náročných prostředích, např. v elektrárnách, rafineriích, v chemickém a petrochemickém průmyslu. Toto robustní zařízení s ochrannou jímkou z jednoho kusu materiálu, s přírubovým připojením v kombinaci s různými hlavicovými převodníky je jako kompletní jednotka připraveno pro měření s vyšší přesností a spolehlivostí. Díky nabídce různých rozměrů a různých materiálů, jako jsou SS316, INCONEL600, HastelloyC276, titan nebo monel, je možno sestavu pružně uzpůsobit různým aplikacím.
Teplotní senzory TH54 jsou termočlánkové sestavy, které se instalují do ochranných jímek. Jsou vhodné pro použití ve všech oblastech zpracovatelského průmyslu. Díky své robustní konstrukci jsou vhodné i do těžkého průmyslu. Skládají se z termočlánku izolovaného oxidem hořečnatým, což tvoří měřicí sondu, a z ochranné jímky vyrobené z jednoho kusu materiálu.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oblastech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Elektrárny
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu.
Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor, teploměrová jímka a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jedeno měřicího místa.
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TH53, TH54 and TH55
Thermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and
enclosure for process industryEN CS 15/02/202313/01/202131/05/201810/09/201501/06/2008Jazyk:
English
Verze:
15/02/2023
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI00112REN_1623-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
TH54 Compact Instructions
Thermocouple assembly in flanged thermowell
EN CS 04/02/201305/07/200708/07/200501/02/2005Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
549 KB
Název souboru:
KA00197ren_1312.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Jazyk:
English
Verze:
02/11/2006
Velikost souboru:
72.5 KB
Název souboru:
160100112.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
60.9 MB
Název souboru:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-