©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Přesnost
Třída A dle IEC 60751 Třída B dle IEC 60751 Třída standard dle ASTM E230 Třída 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvy
t90 cca 17 s závisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)
Rozsah provozní teploty
Základní PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Termočlánek: Typ K až do 600 °C (1.112 °F)
Max. délka zanoření na vyžádání
Oblast použití
Basic thermometers offer reliable temperature measurement performance with basic sensor technology, a standard extension neck and a fixed, non-replaceable insert for use in non-hazardous areas. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Wide range of applications
Measuring range: -50 to +650 °C (-58 to +1202 °F)
Pressure range: up to 50 bar (725 psi)
Protection class: up to IP68
For use in non-hazardous areas
Výhody
Excellent value for money and fast global delivery
User-friendly product selection, smart design for easy maintenance
Wide range of process connections
Bluetooth® connectivity (optional)
Výběr produktů z řady Fundamental
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Tube skin temperature measurement
How thermometers can detect pipe overheating, lead to significant energy savings and increase process efficiency and product quality
Přečtěte si celý příběh
Charakteristika/aplikace
Základní technologie metrické provedení univerzální rozsah aplikací přímý kontakt s procesem
Teploměrná/ochranná jímka
bez, přímý kontakt s procesem
Vložka/sonda
Základní technologie senzoru
Vnější průměr ochranné jímky
Max. délka zanoření na vyžádání
Materiál ochranné/teploměrné jímky
Materiál vložky: 316L (1.4404) Alloy 600 (2.4816)
Procesní připojení
Závit: G1/2", G1/4" NPT1/2" M18x1.5, M20x1.5 Převlečná matice: G1/2", G3/4" Svírací těsnění, také s pérkem: NPT1/2", G1/2"
Rozsah provozní teploty
Základní PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Termočlánek: Typ K až do 600 °C (1.112 °F)
Max. procesní tlak (statický)
Přesnost
Třída A dle IEC 60751 Třída B dle IEC 60751 Třída standard dle ASTM E230 Třída 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvy
t90 cca 17 s závisí na konfiguraci
Integrovaný hlavicový převodník
Nejstahovanější
Modulární teploměry
Pokyny k obsluze
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou
(TC) vložkou pro průmyslové aplikace
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
31/08/2018
Jazyk:
Czech
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
596.7 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0118.pdf
TI iTHERM ModuLine TM101
RTD or thermocouple thermometer for direct installation (without
thermowell) in various industrial applications
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Jazyk:
English
Verze:
31/03/2024
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TI01446TEN_0424-00.pdf
19 dokumenty
RTD or thermocouple thermometer for direct installation (without thermowell) in various industrial applications
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
31/03/2024
15/06/2022
20/01/2021
15/03/2019
Jazyk:
English
Verze:
31/03/2024
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
TI01446TEN_0424-00.pdf
Modulární teploměry
Pokyny k obsluze
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou (TC) vložkou pro průmyslové aplikace
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
31/08/2018
Jazyk:
Czech
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
596.7 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0118.pdf
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN
CS
German Spanish French Italian Portuguese Russian Chinese
27/03/2024
Jazyk:
English
Verze:
27/03/2024
Velikost souboru:
275.4 KB
Název souboru:
KA01708TEN_0124-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Jazyk:
English
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
173.5 KB
Název souboru:
XA02111TEN_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
CS
German
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Jazyk:
English
Verze:
10/05/2023
Velikost souboru:
649 KB
Název souboru:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101- Declaration number: HE_01244_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Jazyk:
Chinese
Verze:
01/01/2020
Velikost souboru:
324.2 KB
Název souboru:
HE_01244_01.20 China RoHS TM101.pdf
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163 Manufacturer specification: EMC
Jazyk:
Russian
Verze:
28/08/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EACKZ7500533131204163.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC Additional information: ACMA, Australia
Jazyk:
English
Verze:
12/04/2024
Velikost souboru:
149.4 KB
Název souboru:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Jazyk:
English
Verze:
27/07/2023
Velikost souboru:
266 KB
Název souboru:
HE_00886_07_17.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Spare parts kit compr.fitt. spring G1/2
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Spare parts kit copper ring M18
Spare parts kit copper ring M14x1.5
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Spare Parts Kit Seal Insert TK40
Spare part set for TMT181/187/188/182
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
Plug for Thermometer + Transmitter
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše