Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Micropilot FMR43 – product picture

Micropilot FMR43 – radar sensor for hygienic processes

High performance sensor, especially compact and the perfect fit for fast changing level applications

FMR43
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    +/-1 mm (0.04 in)

  • Procesní teplota

    -40 to +150 °C
    (-40 to +302 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    -1 to +20 bar
    (-14.5 to +290 psi)

  • Max. měřená vzdálenost

    15 m (49 ft)

  • Hlavní smáčené díly

    PEEK
    PTFE
    316L (for threaded connections)

Oblast použití

The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.

Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15m (33ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.

The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:

  • Mixing applications of viscous and low conductive media

  • Filling applications of viscous media

  • Storage of low conductive fluids

  • Level measurement in tanks with changing media density

Výhody

  • Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards

  • Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged

  • Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology

  • Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability

  • Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products