Správa výkonnosti provozních zdrojů pro maximální produktivitu
Monitoring v reálném čase, preventivní údržba a cloudová řešení maximalizují spolehlivost provozních aktiv
Správa výkonnosti provozních zdrojů je klíčem k produktivitě, dodržování předpisů a specifikací a k provozní využitelnosti v přesném a kompetitivním prostředí farmaceutické výroby. Procesní provozy jsou pod neustálým tlakem na další vývoj a zdokonalování, mnohé z nich jsou však nadále zapouzdřeny v reaktivním přístupu k údržbě, který může vést k nákladným neplánovaným odstávkám. Naše odborné znalosti technologií a procesů umožňují zavádět strategie preventivní údržby pro optimální správu provozních zdrojů a maximální výkonnost farmaceutických výrobních závodů.
1.5%
tržeb z prodeje jsou odhadované náklady na špatné řízení výkonnosti aktiv podle studie společnosti ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Jak můžeme pomoci
Pomůžeme vám optimalizovat vaši správu výkonnosti provozních aktiv tím, že rozšíříme vaše znalosti o provozních zdrojích, a umožníme vám zajistit, aby vaše činnost v rámci údržby přístrojů byly vždy soustředěny efektivně.
Analýza instalovaných zařízení pro kompletní přehled o všech fyzických provozních aktivech
Inteligentní senzory a cloudová řešení pro IIoT pro aktuální informace o provozních aktivech
Schopnosti autodiagnostiky pro preventivní údržbu provozních aktiv
Strategie preventivní údržby pro snížení výrobních odstávek a zdokonalenou správu náhradních dílů
Monitoring v reálném čase pro cílené zásahy údržby
Aplikace
Rozhodování na základě aktuálních dat
Procesní provozy se v průběhu času dále vyvíjejí, vybavení se mění a přístroje zastarávají. Sběr dat o provozních zdrojích v rámci instalované báze je proto náročný proces, který se obvykle týká velkého množství míst měření a prvků instrumentace od více různých výrobců, avšak bez těchto aktuálních informací je nemožné zdokonalit procesy údržby.
Naše expertíza v předmětném oboru
Auditní týmy společnosti Endress+Hauser provedou analýzu instalovaných zařízení, při které shromáždí a analyzují veškeré nezbytné informace do podoby podrobné zprávy, na jejímž základě lze přijmout řešení vycházející z aktuálních dat.
Vzdálený monitoring v reálném čase a vytváření přehledů
Diagnostika a řešení chybových kódů přístrojů často vyžaduje zásahy přímo v provozu, které zvyšují náklady a rizika.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náš ekosystém pro IIoT Netilion v sobě spojuje aplikace a algoritmy, které data z instrumentace převádějí na informace umožňující přímou reakci. Prostřednictvím naší jednoduché aplikace pro chytré telefony lze vzdáleně monitorovat nainstalované přístroje či diagnostikovat a řešit chybové kódy. Digitální provoz se stává skutečností.
Vytvořte digitální dvojčata svých fyzických provozních aktiv pomocí aplikace Scanner za méně než 60 sekund
Většina chyb přístrojů nastane, aniž by je kdo předpovídal, a když k nim dojde, jejich odstranění může vyžadovat nákladnou odstávku provozu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše technologie Heartbeat využívá vestavěné funkce autodiagnostiky, které nepřetržitě monitorují stav přístrojů, a umožňují tak identifikovat trendy a provádět nezbytné zásahy včas a cíleně, než k chybě dojde nebo než bude vyžadována kalibrace.
Ve farmaceutickém průmyslu jsou integrita dat i zabezpečení dat zásadně důležité aspekty.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše celá nabídka pro IIoT je certifikována pro zaručení maximální úrovně zabezpečení dat. Od zařízení edge device po data zákazníků v cloudovém prostředí – naše řešení využívají nejmodernější mechanismy zabezpečení.
Šifrujte data pomocí dlouhých kódovacích klíčů (HTTPS/TLS s SHA-256)
Spolupracujte s certifikovanými datovými centry (např. ISO 27001)
Spolehněte se na certifikaci nezávislými organizacemi, s licencí EuroCloud s hodnocením 4 hvězdiček
Pomůžeme vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti provozních aktiv na základě efektivního a profesionálního sběru dat o provozních aktivech, prostřednictvím cloudových řešení pro analýzy provozních aktiv a obsáhlou dokumentací a protokoly.
Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje autodiagnostiku a vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky.
IBA zjednodušeně
„Vyšší provozní dostupnost technologie, nižší náklady na údržbu a záruka shody s předpisy – IBA vám ulehčuje život, ať jste na pozici provozního manažera, manažera kvality, nebo manažera údržby.“
Výhody
Jestliže se snažíte o optimalizaci své správy výkonnosti provozních aktiv a o maximalizaci spolehlivosti aktiv, společnost Endress+Hauser vám může poskytnout podporu svou expertízou a obsáhlou nabídkou. S inteligentními přístroji, expertními službami a cloudovými řešeními pro údržbu můžete učinit další krok směrem k preventivní údržbě a digitalizaci bez negativního dopadu na bezpečnost a shodu s předpisy.
80%
snížení různorodosti po standardizaci přístrojů na měření teploty na základě IBA u jednoho z našich zákazníků
Až 30 %
provozních aktiv nainstalovaných v provozech je zastaralých
Prohlédněte si naše portfolio!
Analýza
Analýza
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
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
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Produktivita
Manufacturing services for the pharmaceutical industry
A dependable, expert service partner can ensure manufacturing continuity and efficient maintenance
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Ve světě, kde těžíme suroviny nižší jakosti, při nedostatku odborného personálu a problémech s těžbou vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů: snížení výrobních nákladů, udržování bezpečného provozu vašeho zařízení a striktní dodržování předpisů a odpovědnost.
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Váš partner pro bezpečné plnění hygienických předpisů, zajištění trvalé kvality produktů a využitelnosti provozních celků při současné úspoře vstupních zdrojů a snížení nákladů.
Přechod palivové energie na čistou nulu
Přechod palivové energie na čistou nulu
Díky našemu širokému portfoliu přístrojového vybavení, řešení a služeb poskytujeme zákazníkům řešení od efektivity procesu a bezpečnosti po udržitelnost a dodržování předpisů.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .